Graveermachine
Graveermachine
Lineaire bewegingstechnologie

Frezen met hoge precisie, eenvoudige automatisering

LANG-graveermachines frezen de fijnste structuren tot reliëfstempels voor munten, speelgoed en enorme autobanden. Hoe verbetert de verborgen kampioen zijn concurrentiepositie op de lange termijn? Hiervoor worden onder andere het geïntegreerde meetsysteem IMS, elektromechanische cilinders EMC en vele andere Rexroth-componenten uit de lineaire en automatiseringstechnologie ingezet.

Al duizenden jaren lang brengen mensen reliëf aan op voorwerpen om ze onmiskenbaar en onvervalsbaar te maken. Om de ingewikkelde structuren op de matrijzen van moderne munten, autobanden of speelgoed te maken, is de hoogste precisie vereist. Dit geldt zowel voor de lineaire bewegingstechnologie als voor de bijbehorende aandrijvingen en besturingen.

De fabrikant machinegereedschap, LANG GmbH & Co. werd meer dan 50 jaar geleden opgericht in Hüttenberg, Hessen. KG is een expert in de precisiebewerking van stempel- en reliëfstempels en wordt op veel gebieden beschouwd als de wereldwijde marktleider. Naast de auto-, munten- en speelgoedindustrie zijn de precisiemachines van LANG ook te vinden in de waferproductie, microscopie en de druk- en verpakkingsindustrie.

Lineaire bewegingstechnologie, aandrijvingen en besturingen uit één bron.

Sommige frezen meten slechts drie honderdste van een millimeter en worden ingevoerd in het honderdste van een millimeter-bereik voor fijne bewerkingen. De precisievereisten voor de gebruikte lineaire, aandrijf- en besturingstechnologie zijn evenredig hoog. Hoe meer er uit één bron komt, hoe beter, zegt Head of Design Marcus Boller:

De technologische samenwerking met Bosch Rexroth biedt niet alleen voordelen op het gebied van inkoop. Het intensieve advies en de ondersteuning op het gebied van engineering heeft ook een positief effect op de gebruiksvriendelijkheid van de machines.

Compacte precisiemachine LANG Impala 400express

Geïntegreerde metingen zijn zuiniger.

Door de eerdere samenwerking op het gebied van aandrijf- en CNC-besturingstechnologie uit te breiden, kreeg LANG toegang tot innovatieve oplossingen voor lineaire bewegingstechnologie, zoals het geïntegreerde meetsysteem IMS. De geïntegreerde oplossing voor geleiden en meten is even nauwkeurig als glazen weegschalen, maar aanzienlijk betrouwbaarder en kosteneffectiever. Dit betekende onder andere dat LANG de efficiëntie van de nieuw ontwikkelde Impala 400express frees- en graveermachine kon verhogen. De IMS bereikt een herhaalbaarheid van ± 0,25 µm, de nauwkeurigheid van de meetschaal is ± 3 µm/m. In tegenstelling tot glazen weegschalen wordt de werking echter niet beperkt door spanen, smeermiddelen en andere bronnen van vervuiling. Een ander voordeel is dat de installatie veel eenvoudiger is en de energie-efficiëntie hoger zonder luchtafsluiting.

Slim gecombineerd: geprofileerd railsysteem aangedreven door een lineaire motor.

LANG gebruikt ook kogel- en rollenrailsystemen in combinatie met lineaire motoren van Rexroth als verdere componenten uit het uitgebreide Rexroth-assortiment. Bijvoorbeeld in de serie Impala 400SL freesmachines, die voornamelijk gebruikt wordt in de munten- en miniatuursector, waar herhaalnauwkeurigheden in het µm-bereik bereikt worden.

Draaitafel van LGR-S machineserie

Werkstuk handling met elektromechanische actuator

Op het gebied van actuatoren ondersteunt Bosch Rexroth onder andere de geautomatiseerde handling van werkstukken. De zeer nauwkeurige LGR-S machineserie, die 2D- en 3D-gegevens graveert in zware zijpaneelmallen voor grote bedrijfsvoertuigen, maakt gebruik van een elektromechanische cilinder EMC met een bijpassende aandrijving. De lineaire as positioneert de draaitafel met hoge precisie om mallen tot 2,3 meter groot te maken.

Elektromechanische cilinder en kleine modules SMS

Snelle inbedrijfstelling, eenvoudige montage

Dergelijke mechatronische subsystemen kunnen ook snel in gebruik worden genomen: Bij Bosch Rexroth kunnen parameters van assystemen van elektromechanische cilinders, lineaire assen en meerassige systemen met één muisklik worden overgebracht van het gegevensgeheugen van de motorencoder naar de besturing van de motoraandrijving. De opgeslagen aandrijfgegevens worden bepaald aan de hand van de systeemparameters van de as en automatisch overgenomen. Verdere tijdbesparingen tijdens installatie en onderhoud komen voort uit de eenvoudige uitlijning van de geleiderails, afdekstrips voor het vastklikken en het eenvoudig vervangen van kogelwagens.

Tijd gewonnen in engineering.

Het feit dat Bosch Rexroth ook nauw betrokken is bij de ontwikkeling betaalt zich onder andere uit in de selectie, het ontwerp en de configuratie van de aandrijvingen en motoren. Want maximale precisie kan alleen worden bereikt als de massatraagheidsverhoudingen precies goed zijn, benadrukt Marcus Boller. Het fijnafgestemde portfolio lineaire bewegingstechnologie en de open en probleemloze uitwisseling maken het gemakkelijk om de optimale oplossing voor elke toepassing te vinden.

Verbeteringen op lange termijn

Naast de commerciële aspecten en de leveringskwaliteit heeft de uitgebreide samenwerking met Bosch Rexroth ook de productkwaliteit op lange termijn verbeterd. "De geleiders zijn zo betrouwbaar dat ze tientallen jaren in gebruik kunnen blijven”, zegt de ontwerpmanager. "Het is ook belangrijk voor ons dat de levering van reserveonderdelen gegarandeerd is en dat zelfs verouderde aandrijftechnologie nog lange tijd gerepareerd kan worden."

LANG heeft nu bijna al zijn machineseries uitgerust met lineaire geleidingen en aandrijfpakketten van Bosch Rexroth. Wat de besturing betreft, waardeert Marcus Boller de open interfaces waarmee de zelfgeprogrammeerde besturingssoftware zo diep mogelijk kan ingrijpen. "Ook hierbij kunnen we gebruikmaken van goede oplossingen in het omvangrijke automatiseringsportfolio van Bosch Rexroth om onze marktpositie verder te consolideren en uit te breiden."

Servicevriendelijke gereedschapsmachines met grotere precisie, modulariteit en efficiëntie? Geïnteresseerd?

Naar onze tips voor lineaire bewegingstechnologie
Thomas Ils, Account Development Manager Central Europe Sales Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG

Auteur: Thomas Ils

Functie: Account Development Manager Central Europe Sales Linear Motion Technology, Bosch Rexroth AG