De eisen van bouwingenieurs en machinefabrikanten veranderen snel. Gedreven door steeds snellere ontwikkelingscycli zijn ze op zoek naar oplossingen die zich flexibel aan nieuwe productieprocessen aanpassen. Met slimme mechatronische oplossingen en intelligente producten voldoet de lineaire technologie van Rexroth precies aan die eisen.
Bij Rexroth hebben we in een vroeg stadium de basis gelegd voor de systematische verdere ontwikkeling van de lineaire bewegingstechnologie. Nu al bieden we een hele reeks digitale engineeringtools en configuratieprogramma’s aan die kunnen worden gebruikt om ontwerpprocessen te vereenvoudigen en ze slim te maken in de ware zin van het woord. Maar dat is nog maar het begin. Wij zien digitale transformatie als een proces dat continue ontwikkeling vereist, en dat helpt ons om de lineaire bewegingstechnologie naar een nieuw niveau te tillen.
Op basis van ons beproefd productportfolio maken we de lineaire bewegingstechnologie intelligenter, gaande van de verticale integratie met extra functies zoals software en elektronica tot het doelgerichte gebruik van sensoren in onze lineaire bewegingstechnologiecomponenten. Een eerste oplossing met precies dat doel hebben we vorig jaar al op de markt gebracht. De Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen is een modulaire mechatronische oplossing die klanten mechanica, elektriciteit en software als subsysteem biedt. Een van de opvallende kenmerken van het systeem is de intuïtieve inbedrijfstelling en procesconfiguratie, aangezien voor beide geen programmeerkennis is vereist. Zelfs bij latere bewerkingen werkt de software intuïtief en kan hij meteen zonder voorkennis worden gebruikt. Ons nieuwe platform voor slimme mechatronische oplossingen is de volgende logische stap in die aanpak: door voor elke processtap een passende oplossing te bieden, stellen we de behoeften van onze klanten duidelijk centraal.
Dat begint al bij de keuze en dimensionering van het product: Rexroth-klanten hoeven zich niet omslachtig vertrouwd te maken met de lineaire bewegingstechnologie, maar in plaats daarvan kunnen ze hun ideeën met onze tools in slechts een paar stappen intuïtief realiseren, tot en met het eindproduct.
Voor de inbedrijfstelling concentreren we ons op Plug & Produce, een principe dat in de consumentensector al jaren bekend staat als Plug & Play. Voor lineaire assen betekent dat in de praktijk: uitpakken, aansluiten en binnen enkele minuten de werkingstest uitvoeren.
bij de eigenlijke werking heeft er zich een trend ontwikkeld naar aanpasbare, en dus transformeerbare producten en systemen. Hoewel software vandaag al een zekere mate van flexibiliteit biedt, lopen we binnenkort tegen de grenzen aan van wat nu mogelijk is. In tijden van steeds kortere productietijden hebben we systemen nodig die in een oogwenk kunnen worden aangepast. Een voorbeeld is een snelwisselsysteem voor lineaire assen: die kunnen met slechts twee klikken worden uitgewisseld, waarna ze zichzelf vervolgens in bedrijf kunnen stellen en meteen klaar zijn voor nieuwe taken.
Uiteindelijk heeft deze snelle wissel van componenten ook gevolgen voor het onderhoud: Als een lineaire as onderhoud vereist, kan een technicus vandaag onmiddellijk een vervanging plaatsen en kan de machine blijven werken zonder enige stilstandtijd. Daarnaast bieden sensoren de mogelijkheid om actief predictief onderhoud en conditiebewaking in te zetten om de efficiëntie van het systeem te verhogen.
De verdere ontwikkeling van de lineaire bewegingstechnologie wordt afgerond met compleet nieuwe productbenaderingen die de efficiëntie van het systeem duurzaam verbeteren. Een voorbeeld is een achteraf te monteren compensatie-element dat tot een ongeëvenaarde verbetering van de nauwkeurigheid bij de positionering voor robots en cartesische systemen leidt.
klikt u hier om meer te weten te komen over onze slimme mechatronische oplossingen en de toekomst van de lineaire bewegingstechnologie.