Hoe integreert u verschillende handling-taken sneller en flexibeler in uw lijn? In de ideale situatie kan dat efficiënt én eenvoudig. Zo werkt dat.
Subsystemen voor handling van taken zoals oppakken en plaatsen, palletiseren of lossen zijn vaste productiecomponenten. Is dit ook op uw bedrijf van toepassing? Wordt u wel eens overrompeld door de enorme hoeveelheid tijd die nodig is voor dimensionering, selectie, configuratie, ingebruikname en programmering? Dan hebben we goed nieuws voor u: Met onze Smart Function Kit voor handling kunt u een perfect gecoördineerd plug-and-produce cartesisch systeem in een paar minuten samenstellen. Dit systeem kunt u met slechts één materiaalnummer bestellen en onmiddellijk in gebruik nemen.
Zo profiteert u niet alleen van een snellere ROI, maar ook van een hogere basisprecisie en -nauwkeurigheid. U kunt vanaf nu uw lineaire robot uit de doos halen en onmiddellijk in gebruik nemen in uw productiehal.
Subsysteem voor een breed scala aan toepassingen: De Smart Function Kit voor handling combineert mechanica, elektronica en software in een slimme plug-and-produce oplossing.
Met Smart MechatroniX, het uitgebreide mechatronica-systeem voor gangbare fabrieksautomatiseringstaken, maakt de Bosch Rexroth het leven eenvoudiger voor design engineers, productieplanners en mechatronica-engineers. Dit modulaire systeem kan worden ingezet om digitale pre-designed subsystemen samen te stellen uit gecoördineerde componenten in bewezen Bosch Rexroth-kwaliteit. Dit revolutionaire ecosysteem omvat de Smart Function Kits voor handling: mechatronica-subsystemen voor handling-taken die voorbereid en -geconfigureerd worden geleverd zodat u ze in slechts enkele stappen in gebruik kunt nemen. Hiervoor is geen klassiek programmeerwerk benodigd.
Snelle dimensionering: Met behulp van de LinSelect-softwaretool, kunnen ontwerpingenieurs handling-processen met visuele begeleiding in slechts enkele stappen definiëren.
Om dit te doen, voert u eerst uw gewenste verwerkingsgegevens in. Gebaseerd op deze gegevens verschijnt er een suggestie van een van de momenteel vijf basistypen Cartesian 2D en 3D meerassige systemen in 36 maten. U wordt op een logische en efficiënte manier stapsgewijs door het proces geleid. Na de dimensionering in LinSelect, gaat u naadloos verder naar de online configurator en indien u dit wenst, wordt u rechtstreeks naar het winkelmandje van de Bosch Rexroth eShop geleid. CAD-gegevens en -documentatie zijn beschikbaar om vooraf te downloaden.
Wanneer het slimme subsysteem uw fabrieksvloer bereikt, is het al samengesteld en is de meegeleverde besturingssoftware al geïnstalleerd. Uw voordeel: Het intuïtieve softwareontwerp verkort aanzienlijk de tijd voor de ingebruikname. U wordt door een wizard begeleid bij de ingebruikname, waardoor het proces in slechts enkele minuten kan worden afgerond. De aandrijvingsregelaars stellen hun parameters zelf automatisch in en de assen worden aan de hand van visuele feedback vastgesteld. En de procesdefinitie? Die wordt ook snel en intuïtief aan de hand van een grafische basis uitgevoerd. Hierbij deelt u eenvoudig voorbereide functiemodules in door deze te slepen en neer te zetten en de benodigde toepassingsparameters eraan toe te voegen. Geen programmeerkennis benodigd! Alles wat nu nog ontbreekt is de aansluiting op de regelaar van het hogere niveau. Dit kan nu ook sneller en voordeliger wordt uitgevoerd met behulp van de softwaremodules via OPC UA.
Welke van uw handling-toepasssingen wilt u eenvoudiger en efficiënter maken? Lees hier meer!
Maak kennis met de Smart Function Kit voor handling in een video:
Cartesiaanse subsystemen zijn nu eindelijk volwaardige lineaire robots die onmiddellijk uit de doos via plug-and-produce in gebruik genomen kunnen worden. Welk voordeel bieden ze? Wat dacht u van lagere kosten per pakket, precisie en nauwkeurigheid, evenals maximale stugheid, dynamiek en een betere TCO/ROI? Maak kennis met onze Smart Function Kit. Het is het zeker waard!
Auteur: Andreas Geutner
Functie: Productmanager Smart Function Kit voor handling, Bosch Rexroth AG