![Off-highway dashboards](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/dashboards/dashboards-header_960x240.jpg)
![Off-highway dashboards](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/dashboards/dashboards-header_640x360.jpg)
IoT-gegevens worden als de 'nieuwe olie' beschouwd. Maar wat betekent dit voor voertuiggegevens in het off-highway segment? Ook deze zijn uiterst waardevol. Fabrikanten willen graag hun concurrentiepositie versterken en hun aftersales veiligstellen, terwijl exploitanten hun productiviteit en de zuinigheid van hun mobiele machines permanent willen verbeteren.
Als een fabrikant 'onder de motorkap' zijn telematica-huiswerk heeft gedaan, oftewel een toekomstbestendige telematicabesturingseenheid (TCU) heeft gekozen, software voor efficiënte gegevensverzameling en -overdracht heeft geïmplementeerd, en voor apparaatbeheer heeft gezorgd (inclusief over-the-air diensten, diagnose op afstand, bewaking, enz.), komt alles op gang. De gegevens moeten nu voor specifieke doelgroepen worden geprepareerd en gevisualiseerd. De belangen van de verschillende betrokken groepen zijn echter zeer verschillend:
Op gebruikers gebaseerde dashboards voor verschillende rollen in het bedrijf
Wagenpark- en operationeel managers willen een snel overzicht van hun voertuigen, hun locatie en hun status om, indien nodig, bij te tanken of te onderhouden. Een op maat gemaakt dashboard en het automatisch doorsturen van relevante prestatiegegevens moeten ook de administratieve lasten voor hen verlichten, bijvoorbeeld als gevolg van op gebruik gebaseerde facturering.
Servicemedewerkers gebruiken hun specifieke dashboard om in geval van schade snel ondersteuning op afstand te kunnen bieden. Zij hebben een gedetailleerd inzicht in de machine nodig om via de lucht storingen te kunnen vaststellen, parameters te wijzigen die de productiviteit op peil houden, software-updates te initiëren of zonder vertraging reserveonderdelen te bestellen.
Telematica biedt het ontwikkelingsteam de benodigde gegevens om voortdurend de productkwaliteit en het machineontwerp te verbeteren. Voor een meer gedetailleerde evaluatie moet de telematicaoplossing de werkelijke ladingverzamelingen en het gebruikersgedrag registreren.
Op de gebruiker gebaseerde dashboards via slepen en neerzetten
Ondanks de verschillende perspectieven, hebben alle drie de groepen één gemeenschappelijke zorg: Ze hebben op maat gemaakte dashboards nodig om snel de juiste informatie te vinden, te bekijken en te evalueren. De vraag met betrekking tot de basisfuncties van de telematicaoplossing geldt ook hier: Moet een bedrijf het dashboard zelf programmeren, laten programmeren of standaard bouwstenen gebruiken?
BODAS Connect – All-in-One Connectivity: Een gecoördineerde kant-en-klare oplossing, inclusief connectiviteit, apparaatbeheer en gegevensbeheer. De logische scheiding van apparaat- en gebruikersgegevens verbetert de veiligheid, bruikbaarheid en kosteneffectiviteit.
Voor de frontend zijn er kant-en-klare off-highway modules waarmee fabrikanten en webbureaus op kosteneffectieve wijze op maat gemaakte dashboards en functies kunnen maken. Zo bevat de toolbox voor de end-to-end telematicaoplossing BODAS Connect All-in-One Connectivity onder meer eenvoudig aan te passen visualisatietools. Op basis van off-highway specifieke apps, standaard dashboards en widgets kunnen cockpits voor gebruikers worden gemaakt door simpelweg kant-en-klare modules te slepen en neer te zetten. Tegelijkertijd is de complete oplossing zo flexibel dat OEM's hun eigen kennis kunnen integreren in de vorm van zelfgeschreven algoritmen, programma's en scripts.
De relevante dashboards kunnen eenvoudig worden gemaakt met behulp van configureerbare, op maat gemaakte widgets en andere elementen. Ook het uiterlijk van de frontend kan met een paar klikken aan de gewenste huisstijl worden aangepast. Tegelijkertijd biedt de toolbox standaard interfaces voor cloud-to-cloud communicatie, via, bijvoorbeeld, welke gebruikersgebaseerde facturering in een ander systeem kan worden getriggerd.
De toegevoegde waarde van gegevensbeheer tijdens de dagelijkse werkzaamheden van bouwmachines, landbouwmachines of gemeentevoertuigen, hangt uiteindelijk af van de toepassingservaring van de leverancier van de oplossing. De volgende drie praktijkvoorbeelden tonen de verschillende tijds- en kostenvoordelen als gevolg van het gebruik van de aanpasbare kant-en-klare oplossing BODAS Connect All-in-One Connectivity.
Slepen en neerzetten: Aanmaken van dashboards via vooraf geconfigureerde, aanpasbare modules
Toezicht voor wagenparkmanagers, operationeel managers en servicemedewerkers: De app Machine Info bewaakt belangrijke bedrijfsparameters en waarschuwt bij afwijkingen van de doel-/werkelijke cijfers. Daardoor kunnen tanken, olie verversen en andere onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk gepland en in gang gezet worden.
Wagenpark- en operationeel managers willen in één oogopslag de status van hun wagenpark weten en de acute noodzaak tot actie vaststellen. In geval van een storing moeten ze snel de oorzaak kunnen isoleren en passende maatregelen nemen om de storing te verhelpen. Bewaking van de relevante exploitatiecijfers en het doorgeven van prestatiegegevens aan ERP- en factureringssystemen voor facturering op basis van gebruik en documentatie helpt de administratieve last te verlichten. Dit is onder meer belangrijk in de gemeentelijke sector, maar ook in de bosbouw en landbouwengineering, waar aannemers hun prestaties vastleggen voor de opdrachtgever en als bewijs voor EU-subsidies.
Wagenpark- en operationeel managers gebruiken vooral apps als Vehicle Tracking, Geo Fencing & Curfew (diefstalpreventie), Machine Info (bewaking van bedrijfsparameters), Usage Scheduling (planning van voertuiggebruik en chauffeurstoewijzing) en Conditional Action (automatische activering van acties en meldingen voor automatische rapporten). Om de via de apps verstrekte gegevens met minimale inspanning op geschikte dashboards te visualiseren, biedt de complete oplossing van Bosch Rexroth een uitgebreide zelfbedieningskit. Deze omvat kant-en-klare rijke tekstmodules, widgets en modules voor statistieken, tabellen, grafieken en diagrammen.
Bosch Rexroth stelt servicemedewerkers en productmanagers in staat een diep inzicht te krijgen in de subsystemen van een voertuig. Tools op afstand, zoals CAN Tracing, Diagnostics, Analytics & Measurement of Flashing OTA, maken snelle probleemoplossing mogelijk. Alle informatie uit deze en vele andere standaard en klantspecifieke apps kan voor rolgebaseerde dashboards worden aangeboden via eenvoudig aan te passen frontend-modules.
De informatie die wordt verkregen met bewakings- en diagnose-apps is ook zeer nuttig voor engineering, verkoop en service. Het machineontwerp kan bijvoorbeeld voortdurend worden geoptimaliseerd aan de hand van reële ladingverzamelingen en gebruiksgegevens. Bij Bosch Rexroth kunnen gebruikers hiervoor ook met een paar klikken geschikte dashboards maken.
Conclusie: Betreed sneller de markt met kant-en-klare modules
Voor hun dagelijkse werk hebben wagenparkmanagers, servicemedewerkers en productmanagers rolgebaseerde frontends nodig met de juiste informatie en functies. De standaard kant-en-klare oplossing BODAS Connect All-in-One Connectivity biedt gebruiksklare modules die snel en gemakkelijk aan specifieke vereisten kunnen worden aangepast. Dit is niet meer dan logisch. Zelfs de basismodules van de complete oplossing zijn immers ontworpen om op basis van geprefabriceerde 'kant-en-klare' modules aangepaste en toekomstbestendige telematicadiensten in te voeren en de concurrentiepositie op lange termijn te verbeteren.
Waarop moet nog meer worden gelet als het om gegevensbeheer gaat? Lees meer in ons gratis whitepaper. Download het nu