Met de Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen heeft het Italiaanse machinebouwbedrijf S.EL.ME.C. een geavanceerde servo-pers ontwikkeld. De Smart Function Kit voldoet niet alleen aan de eisen van de eindklant op het gebied van perspassing en verlijming tijdens de motorassemblage, maar overtuigt ook door de korte engineering- en inbedrijfstellingstijden en de transparantie van het proces.
Het Italiaanse machinebouwbedrijf S.EL.ME.C. uit Chieti (Abruzzo) voldoet al bijna 40 jaar aan de individuele eisen van uiteenlopende sectoren en heeft in zeer korte tijd systemen ontwikkeld. De mate van interne waardecreatie is hoog, wat zeer efficiënte systeemoplossingen vereist met een eenvoudige engineering en snelle inbedrijfstelling. Bosch Rexroth is een langbestaande partner: de samenwerking tussen de bedrijven gaat terug tot de oprichting van S.EL.ME.C.
De door S.EL.ME.C. ontwikkelde servopers voor een autofabriek is gebaseerd op de Smart Function Kit Pressing van Bosch Rexroth.
Efficiëntere servo-persen
Bij het ontwerp van een elektrische servo-pers voor snelle assemblage in een autofabriek in Slowakije, benaderde S.EL.ME.C. Bosch Rexroth. Om de noodzakelijke perspassing en verlijming te vergemakkelijken, was een elektromechanisch systeem nodig voor het bereiken, visualiseren, beoordelen en opslaan van de verbindingskracht en -afstand. Het team van S.EL.ME.C. besefte dat de Smart Function Kit for Pressing de ideale oplossing was.
S.EL.ME.C.
Engineering en inbedrijfstelling in recordtijd
Het subsysteem van Bosch Rexroth combineert mechanische en elektrische componenten van Rexroth met intuïtieve bedieningssoftware. Met behulp van moderne e-tools kan de mechatronische kit snel en eenvoudig online worden gedimensioneerd, geconfigureerd en besteld. De aandrijving wordt automatisch geparametreerd, dankzij de vooraf geïnstalleerde besturingssoftware. Een softwarewizard biedt begeleiding tijdens de inbedrijfstelling en processen worden gedefinieerd via slepen en neerzetten in plaats van te worden geprogrammeerd.
Robuuste, compacte en gebruiksvriendelijke servo-pers
Hoewel het S.EL.ME.C.-project als gevolg van de pandemie van het coronavirus tot stilstand kwam, werd het in slechts 12 maanden na de start toch afgerond. De servo-pers met een perskracht tot 30 kN maakt zeer korte cyclustijden in het systeem mogelijk: elke 5,5 seconden begint een nieuwe perscyclus.
Absolute transparantie en bruikbaarheid van het proces
Dankzij op HTML5 gebaseerde software kan het Italiaanse machinebouwbedrijf de gebruikersinterface voor de servo-pers op al zijn apparaten gebruiken. De geproduceerde kracht-/schuifcurven worden geëvalueerd op basis van gedefinieerde evaluatie-elementen en de resultaten worden opgeslagen in een interne database. Met behulp van de geïntegreerde exportfunctie kunnen de gegevens vervolgens efficiënt worden overgedragen voor analyses en verdere optimalisatie.
Automatisering van de toekomst
Industriële automatiseringsoplossingen maken in alle opzichten indruk als zij in alle productfasen, van ontwerp tot aftersalesservice, aan de behoeften van de gebruikers voldoen. Voor S.EL.ME.C. is de Smart Function Kit for Pressing een groot succes en een nieuwe stap richting de Fabriek van de Toekomst.
Ervaar de Smart Function Kit for Pressing in een video: