1. Home
  2. Blog
  3. Servopers met een intelligent subsysteem
KMS Automation kan snel en eenvoudig pers- en verbindingstoepassingen realiseren.
KMS Automation kan snel en eenvoudig pers- en verbindingstoepassingen realiseren.
Lineaire bewegingstechnologie

De snellere manier om tot een servopers met een intelligent subsysteem te komen

Autofabrikanten schuiven de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging steeds vaker door naar toeleveringsbedrijven. Deze bedrijven hebben daarom intelligente subsystemen nodig die op korte termijn in gebruik genomen kunnen worden. De beste werkwijze: KMS Automation kan snel en eenvoudig pers- en verbindingstoepassingen realiseren met de Smart Function Kit voor persen van Bosch Rexroth.

Een wereldwijd opererende leverancier voor de auto-industrie heeft een beslissende rol gespeeld in het standaardiseren van het verbindingsproces, wat relevant is voor de kwaliteit. Aanvankelijk wilde KMS Automation de vereiste kwaliteitsbewakingsfunctie voor de bestelde assemblagelijn zelf ontwikkelen, maar dit bleek al snel te kostbaar. In plaats daarvan vertrouwde het bedrijf (dat gespecialiseerd is in automatiseringstechnologie, het maken van opspanningen en het bouwen van speciale machines) op het plug-and-produce subsysteem Smart Function Kit voor persen van Bosch Rexroth, al vele jaren een systeempartner van het bedrijf.

Standaardiseren met behulp van slimme servopersen

De Smart Function Kit voor persen is een compleet mechatronisch pakket dat bestaat uit een elektromechanische cilinder, een servomotor, een servoaandrijving, een industriële pc, een krachtsensor en software. Binnen het systeem met vijf assemblagestations waarin de Smart Function Kit wordt toegepast, is het de centrale component in het eerste assemblagestation. De taak is om een ongeveer 250 mm lange buis elektromechanisch door de binnenkant van een aluminium carter te leiden en deze met een bepaalde kracht in de daarvoor bestemde ruimte te drukken. Uiteindelijk zal de aandrijfas van het voertuig door deze buis lopen, die ook wordt vastgezet met behulp van lijm. Naast het verbindingsproces registreert het subsysteem de procesgegevens, evalueert deze en geeft de gegevens door aan een IT-systeem op een hoger niveau ten behoeve van de kwaliteitsbewaking.

Assemblagestation met opname voor het carter (onder), de buis die in het carter gedrukt moet worden (midden) en de Smart Function Kit voor persen (boven, op de achtergrond). (Copyright: KMS Automation)

Assemblagestation met opname voor het carter (onder), de buis die in het carter gedrukt moet worden (midden) en de Smart Function Kit voor persen (boven, op de achtergrond). (Copyright: KMS Automation)

De krachtsensor kan als extra optie naast de Smart Function Kit voor persen worden besteld en wordt geleverd als onderdeel van het compleet voorgeconfigureerde pakket. (Copyright: KMS Automation)

De krachtsensor kan als extra optie naast de Smart Function Kit voor persen worden besteld en wordt geleverd als onderdeel van het compleet voorgeconfigureerde pakket. (Copyright: KMS Automation)

Het subsysteem bespaart tijd en vermindert de complexiteit

In het verleden had KMS Automation vergelijkbare toepassingen met grote krachten voornamelijk geïmplementeerd met behulp van vloeistoftechnologie, wat relatief complex en tijdrovend was. "Een veelzijdig mechatronisch subsysteem zoals dit, dat compleet van één leverancier komt, bespaart ons kostbare tijd - tijd die we kunnen investeren in het vinden van creatieve oplossingen," aldus directeur Klaus Wurster. "Standaardisatie versnelt niet alleen engineering- en inbedrijfstellingsprocessen, maar ook inkoop en onderhoud."

Met de mechatronische kit van Bosch Rexroth kan het machinebouwbedrijf nu toepassingen met krachten van 2 tot 70 kN systematisch standaardiseren. Flexibele integratie in verschillende systeemontwerpen wordt mogelijk gemaakt dankzij verschillende versies met axiale of parallelle motorbevestiging. De gewenste aansluiting op de lijnbesturing via veldbus kan snel en eenvoudig worden gerealiseerd met behulp van het meegeleverde functieblok.

Gegarandeerde connectiviteit en veiligheid – de gemakkelijke manier

Dankzij de procesinformatie, die via open interfaces wordt geleverd, is het voor KMS Automation mogelijk geworden om de kwaliteitsborging en documentatie aanzienlijk te versnellen en vereenvoudigen. De communicatie tussen de veiligheidsvoorzieningen en de Smart Function Kit loopt via PROFIsafe. Dit zorgt er onder andere voor dat de veilige maximumsnelheid niet wordt overschreden en dat - in een situatie waarbij een persoon in het omringende lichtnet komt - de overgang naar een veilige stilstand wordt geïnitieerd, het systeem veilig tot stilstand komt en vervolgens wordt bewaakt.

Alles onder één dak: De geselecteerde Smart Function Kit met 19 kN aan perskracht en een slag van 300mm is gemonteerd aan een stalen frame: KMS Automation heeft de rest van de machine samengesteld met behulp van elementen uit de toolkit voor aluminium profielen van Bosch Rexroth. (Copyright: KMS Automation)

Alles onder één dak: De geselecteerde Smart Function Kit met 19 kN aan perskracht en een slag van 300mm is gemonteerd aan een stalen frame: KMS Automation heeft de rest van de machine samengesteld met behulp van elementen uit de toolkit voor aluminium profielen van Bosch Rexroth. (Copyright: KMS Automation)

De Smart Function Kit Pressing combineert mechatronische standaardcomponenten met intuïtieve bedieningssoftware voor snelle inbedrijfstelling, grafische sequentiebepaling, eenvoudige lijnintegratie en geïntegreerde verzameling van procesgegevens. (Copyright: Bosch Rexroth)

De Smart Function Kit Pressing combineert mechatronische standaardcomponenten met intuïtieve bedieningssoftware voor snelle inbedrijfstelling, grafische sequentiebepaling, eenvoudige lijnintegratie en geïntegreerde verzameling van procesgegevens. (Copyright: Bosch Rexroth)

Tijd en kosten bespaard dankzij verminderde complexiteit

Klaus Wurster beschouwt de Smart Function Kit als een belangrijke stap in de richting van het vereenvoudigen van taken die voorheen veel arbeid vereisten en veel kosten met zich meebrachten: "Veel van onze systemen hebben nu een puur elektromechanisch ontwerp. Dit vermindert niet alleen de complexiteit van de machine, het geeft ons ook meer vrijheid in procesontwerp met een grotere precisie. Uiteindelijk zullen er zelfs kortere cyclustijden mogelijk zijn omdat het fijn instelbare elektromechanische systeem verschillende snelheden mogelijk maakt. Gezien de verregaande vereenvoudigingen en tijdsbesparing zullen we in de toekomst de modulaire subsystemen en beproefde componenten van Bosch Rexroth gebruiken, overal waar dat mogelijk is."

Opmerking: De verbeteringen aan de software die in de loop van de gezamenlijke verdere ontwikkeling zijn aangebracht, komen alle klanten van Rexroth ten goede. De updates voor de Smart Function Kit zijn immers gratis te downloaden.

Bent u klaar voor Plug & Produce?

Naar de Smart Function Kit voor persen
Simone Engel, productmanager Smart Function Kit voor persen, Bosch Rexroth AG



Auteur: Simone Engel

Functie: Productmanager Smart Function Kit voor persen, Bosch Rexroth AG