Industrieën
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtHoe kunnen typische pers- en verbindingsprocessen rechtstreeks in de lijn worden gebracht en transparant worden gemaakt? De fabriek van de toekomst begint nu!
Heb je ooit een subsysteem voor persen, verbinden, vormen, inspecteren of testen, ontworpen, geconfigureerd en geprogrammeerd? Dan ben je waarschijnlijk ook bekend met de tijd die nodig is en de talloze mogelijke foutenbronnen totdat de productie eindelijk van start kan gaan. Wat als je deze kostenvreters in de engineering zou kunnen elimineren en de toepassingen kant-en-klaar zou kunnen bestellen als een complete oplossing met geautomatiseerde inbedrijfstelling en grafische procescreatie? Zet de volgende stap naar de fabriek van de toekomst met Bosch Rexroth en gebruik onze slimme systeemtoolbox voor pers- en verbindingstoepassingen!
Subsysteem voor een groot aantal toepassingen: de Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen combineert mechanica, elektriciteit en software tot een kant-en-klare productieoplossing.
De term Smart MechatroniX zegt eigenlijk alles. Met het nieuwe ecosysteem van gecoördineerde mechatronische componenten kunnen ontwerpers nu specifieke kant-en-klare subsystemen digitaal selecteren, configureren en bestellen. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
De Smart Function Kit voor persen is een compleet mechanisch, elektrisch en softwarepakket dat kan worden besteld met één enkel materiaalnummer en in een pakket met vooraf geïnstalleerde besturingssoftware wordt geleverd. Ter plaatse begeleidt een wizard je in slechts enkele minuten door het inbedrijfstellingsproces. Ook het aanmaken van processen is een fluitje van een cent: Via de intuïtief te bedienen web-HMI kan de reeks eenvoudig worden samengesteld door voorbereide modules te slepen en neer te zetten, die vervolgens alleen nog maar met de juiste parameters hoeven te worden ingevuld.
Wil jij weten welke processen u nu radicaal kunt vereenvoudigen?
Dankzij de voorbereide functieblokken is de verbinding met de lijnbesturing net zo eenvoudig als de gegevensuitwisseling via OPC UA. Het vooraf geïnstalleerde softwarepakket zorgt ervoor dat het plug-and-produce-subsysteem onmiddellijk kan worden gebruikt, wat de time-to-market aanzienlijk verkort. Voor optimale transparantie tijdens het gebruik, wordt proces- en statusinformatie gevisualiseerd op het dashboard, inclusief de livedisplay van de kracht-verplaatsingscurve en weergave van het evaluatieresultaat (OK/NOK). De traceerbaarheid is ook verzekerd, aangezien de Smart Function Kit alle procesgegevens, inclusief de kwaliteitsbeoordeling, opslaat in een interne database.
Ervaar de Smart Function Kit Pressing in een video:
Wat kan de Smart Function Kit for Pressing al met al voor uw engineering betekenen? Onze ervaring is dat hij tot 80 procent tijdwinst oplevert. En dat is nog lang niet alles. Samen met de begeleide inbedrijfstelling en eenvoudige programmering, inclusief procesevaluatie, wordt ook de time-to-market verkort. Waardoor de fabriek van de toekomst een stap dichterbij komt. Mijn tip: Begin nu slim en profiteer duurzaam!
Voor meer informatie over ons Smart MechatroniX-portfolio:
Auteur: Simone Engel
Functie: Productmanager Smart Function Kit Pressing, Bosch Rexroth AG