![Smart Flex Effector reikt naar de Hermes Award 2023](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_flex_effector_1/sfe_hermes_award_webbanner_1920_x_1080_960x240.jpg)
![Smart Flex Effector reikt naar de Hermes Award 2023](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_flex_effector_1/sfe_hermes_award_webbanner_1920_x_1080_640x360.jpg)
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtEen winnend product! Niet alleen onze klanten zijn dol op de Smart Flex Effector - onze innovatieve compensatiemodule weet ook steeds meer vakjury's voor zich te winnen. Na de Best of Industry Award 2022 en de titel Product van het Jaar 2023 heeft het product nu ook de prestigieuze Hermes Award gewonnen.
De Technology Innovation Prize van de Hannover Messe, de deelstaat Nedersaksen en het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek wordt sinds 2004 uitgereikt en is een van 's werelds meest prestigieuze technologiewedstrijden. Het succes van de Smart Flex Effector onderstreept het belang en de innovatieve aard ervan. De prijs werd uitgereikt door Bettina Stark-Watzinger, minister van Onderwijs en Onderzoek, in aanwezigheid van kanselier Olaf Scholz.
De Smart Flex Effector is een op sensoren gebaseerde compensatiemodule (eindeffector) die robots de gevoeligheid van een menselijke hand geeft. Dit is mogelijk dankzij een combinatie van sensoren en onafhankelijke kinematica in zes vrijheidsgraden. Als gelede of lineaire robots ermee zijn uitgerust, kunnen ze objecten "voelen" door ze aan te raken en informatie over hun positie doorgeven aan het besturingssysteem voor actieve compensatie.
Met deze realtime informatie kunnen tal van productieprocessen transparant worden gemaakt en geoptimaliseerd. Fouten en afkeurpercentages worden permanent geminimaliseerd. Bovendien kunnen processen die moeilijk of zelfs onmogelijk te beheersen waren, op een voordelige manier worden geautomatiseerd. Typische toepassingen zijn uiterst nauwkeurige assemblage- en handlingprocessen met gewichten tot 6 kg en een maximaal belastingmoment van 15 Nm. De Smart Flex Effector is ook geschikt voor samenwerking tussen mens en robot.