![Telematica](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/telematics/telematics-header_960x240.jpg)
![Telematica](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/telematics/telematics-header_640x360.jpg)
Telematica in bouw- en landbouwmachines biedt duidelijke voordelen voor het beheer en onderhoud van het machinepark. Wat hebben spelers in de markt van terreinmachines nodig 'onder de motorkap' van hun machines en hoe toekomstbestendig zijn de verschillende oplossingen?
Wie bouwvoertuigen, land- en bosbouwmachines of mobiele gemeentevoertuigen uitrust met telematica, kan zich geen fouten veroorloven - zeker niet als het gaat om veiligheid of functies. Dat begrijpen we allemaal. Technologie en informatiestromen moeten consistent zijn, maar ook een hoge mate van ontwerpvrijheid en toekomstbestendigheid mogelijk maken - van gegevensverzameling in het voertuig en apparaatbeheer tot gegevensbeheer. Idealiter moet de oplossing snel in bedrijf gesteld kunnen worden en gemakkelijk schaalbaar zijn, zodat de voordelen van de nieuwe bedrijfsmodellen niet verloren gaan door toenemende beheerkosten. Hier volgen enkele tips waarmee spelers in de markt van terreinmachines rekening moeten houden bij het kiezen van een telematicaoplossing voor terreinmachinetoepassingen.
Een telematicaoplossing kan alleen efficiënt zijn en een zinvolle schaalvergroting mogelijk maken als rekening wordt gehouden met de volledige levenscyclus van de connectiviteitshardware - van de voorbereiding en inbedrijfstelling tot de exploitatiefase en de uiteindelijke verwijdering. Het apparaatbeheersysteem dient optimale ondersteuning te bieden bij elke individuele fase. Tijdens het gebruik helpt het bewakingssysteem ook bij het bijhouden van grote machineparken, terwijl functies voor bulkbeheer en tools voor software- en firmware-updates de administratieve lasten tot een minimum beperken. Andere 'must haves' zijn configuratie en diagnostiek op afstand en interfaces (API's) voor gegevensuitwisseling.
Kom meer te weten over de technologie 'onder de motorkap'
Gezien de reeks functies die vereist zijn voor een betrouwbare, veilige en efficiënte werking, kunnen slechts enkele fabrikanten van terreinvoertuigen een dergelijke telematicaoplossing realistisch gezien zelf ontwikkelen. Ook een cluster van generieke IoT-modules zal waarschijnlijk niet slagen. De telematicaoplossing moet beheerders en onderhoudstechnici immers in staat stellen een hele reeks diagnostische procedures op afstand uit te voeren, domeinregelaars en andere apparaten te parametriseren, firmware- en software-updates op afstand (FOTA / SOTA) over te dragen of nieuwe toepassingen uit te rollen. Zonder de nodige domeinkennis op het gebied van elektronica en hydrauliek is dit vrijwel onmogelijk.
Mobiele machines transformeren – BEKIJK MEER
Bij de keuze van connectiviteitshardware is het van essentieel belang een technologische lock-in ten gevolge van een patentrechtelijk beschermde telematica-besturingseenheid (TCU) te vermijden. Indien de belangrijkste hardware-eenheid voor het verzamelen en verzenden van voertuiggegevens is 'vastgeketend' aan het besturingssysteem en de toepassingen, kan verbeterde functionele software later niet gemakkelijk worden gemigreerd naar nieuwe hardware. Maar dit is één of twee keer nodig tijdens de levensduur van een voertuig, dus de software zou dan telkens opnieuw moeten worden geprogrammeerd.
Of apparaat- en gegevensbeheer al dan niet in afzonderlijke systemen zijn ondergebracht, is een andere indicatie die aangeeft of de betreffende telematicaoplossing goed doordacht is. Dit loont om vele redenen - van bruikbaarheid, veiligheid en gegevensbescherming tot lagere kosten voor het gebruik van de Cloud. Het geeft de provider ook een baanbrekende keuze: de eigen product- en bedrijfsstrategie kan gebaseerd zijn op apparaatconnectiviteit en apparaatbeheer of deze zaken worden, in combinatie met gegevensbeheer, gebruikt als totaaloplossing vanuit één enkele bron. De tweede optie heeft een groot voordeel, namelijk dat de diensten met inbegrip van analyse en visualisatie nog sneller op de markt kunnen worden gebracht. Bosch Rexroth bewijst dat beide opties beschikbaar zijn in een gedeeld ecosysteem met de oplossingen Device Connectivity en All-in-one Connectivity van BODAS Connect.
Video over BODAS Connect - All-in-One Connectivity
Wilt u in detail weten hoe u terreinmachines efficiënt en veilig via het Internet of Things kunt verbinden, zonder in een technologische impasse terecht te komen?
Download de whitepaper nu!