![Houten stammen in de houtverwerkende industrie](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_960x240.jpg)
![Houten stammen in de houtverwerkende industrie](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_640x360.jpg)
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtIn de houtverwerkende industrie ligt de focus op optimaal gebruik van grondstoffen, hoge productiviteit en efficiëntie. Aquitaine Electrique ontwerpt, implementeert en moderniseert zaaglijnen met als doel die aspecten continu te verbeteren.
Bosch Rexroth’s servokleppen kunnen in alle stadia van het houtzagen worden gebruikt en zijn momenteel geïnstalleerd op een groot aantal machines, waaronder stops, vandikteschaafmachines, kantrechtmachines, kantsnijmachines en meer. De servokleppen worden gebruikt voor zowel nieuwe lijnen als in lijnen die worden gemoderniseerd.
Een van de voordelen van onze aangesloten kleppen is dat ze een geïntegreerde digitale asbesturing (IAC-Multi-Ethernet) omvatten die de assen actief bestuurt, onafhankelijk van de machinebesturing, door gebruik te maken van afzonderlijke bewegingsfunctionaliteit en de gegevens verwerkt van verschillende sensoren die direct kunnen worden aangesloten.
Elke klep is lokaal verbonden met het algemene stroomvoorzienings- en communicatienetwerk. Er zijn slechts enkele tientallen centimeter kabel nodig waar voorheen elke klep op de kast moest worden aangesloten. Als u bedenkt dat een zaaglijn vaak tientallen assen telt, is het duidelijk hoe de vereenvoudiging van de bedrading de insteltijden sterk kan verminderen. Door de kabellengtes en het bekabelingswerk te verminderen, worden we ook met minder uitdagingen geconfronteerd zoals verbindingsfouten, signaalverlies of beschadigde kabels, wat de betrouwbaarheid van de lijn aanzienlijk verhoogt.
Dankzij een multi-ethernetinterface en een uniek IP-adres voor elke servoklep kan Aquitaine Electrique ze gemakkelijk identificeren en probleemoplossing op afstand bieden via een VPN-module. De status van elke klep kan worden geïdentificeerd en problemen kunnen gericht worden aangepakt.
'Na dit 3 jaar te hebben gebruikt, hebben we ervoor gekozen om de integratie van de kleppen die op al onze lijnen zijn aangesloten uit te breiden en definitief af te zien van het gebruik van kleppen zonder geïntegreerde asbesturing. Deze nieuwe kleppen hebben ons in staat gesteld veel vooruitgang te boeken op het gebied van opstarttijden en service na verkoop.'
– Patrick Dziura, directeur van Aquitaine Electrique
Connectiviteit is essentieel om een flexibel productiemodel te ontwikkelen, met frequente wijzigingen in de vraag. Klanten hebben slechts één reserveklep nodig; indien nodig, kunnen ze die klep op elke as gebruiken en kan ze in slechts enkele minuten op afstand worden geprogrammeerd door Aquitaine Electrique.
Voor meer informatie over aangesloten kleppen klikt u hier .