![Volle kracht voor AGVs](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_960x240.jpg)
![Volle kracht voor AGVs](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/full_power_for_agvs/dc-ae_ctrlx_core_agvs_hero_640x360.jpg)
Elektrische voertuigen zijn de toekomst, ook in de industrie. Agvs (automatisch geleide voertuigen) winnen terrein als het gaat om het versnellen van de materiaalstroom binnen bedrijven. Ze moeten echter wel van energie worden voorzien. En dat op een zo efficiënt mogelijke manier. Een geautomatiseerd laadapparaat helpt om het potentieel van industriële e-mobiliteit volledig te benutten. Met de Quick Charging Connector (QCC) van het bedrijf Stäubli Electrical Connectors kunnen krachtige voertuigen extreem snel worden opgeladen zonder menselijke hulp. In combinatie met ctrlX AUTOMATION en het ultracompacte, krachtige besturingssysteem ctrlX CORE ontstaan tijdens het laden aanzienlijke voordelen, zoals een hoge vermogensoverdracht in de kortst mogelijke tijd.
Elektrische mobiliteit verovert steeds meer segmenten, zelfs die buiten de klassieke e-auto's. Deze vorm van mobiliteit kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn in de mijnbouwsector. Hier kan de overstap naar elektrische voertuigen van groot strategisch belang zijn, omdat 30 procent van de bedrijfskosten van een mijn kan worden toegeschreven aan de ventilatiesystemen die nodig zijn om voertuigemissies af te zuigen. Dit voorbeeld toont het brede scala aan mogelijke toepassingen voor elektrisch aangedreven voertuigen.
In de industrie worden agvs steeds populairder als transportmiddel voor afhandelen. Net als in veel andere sectoren, is ook hier eenvoudig en snel laden nodig om alles zonder onderbrekingen, op een zuinige manier te laten verlopen. Bij geautomatiseerde logistieke processen die zonder menselijke tussenkomst plaatsvinden, moet ook de energievoorziening onafhankelijk zijn. Het laadsysteem moet zich daarnaast kunnen aanpassen aan de bestaande infrastructuur en omgeving, gezien de grote flexibiliteit van agv-processen.
Stäubli en Bosch Rexroth bieden de oplossing voor deze uitdaging met hun automatisch snellaadsysteem. De Quick Charging Connector (QCC) van Stäubli is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van volledig elektrische mobiliteit. Hiermee kan binnen korte tijd een hoog vermogen worden overgedragen, waardoor het energieopslagsysteem snel kan worden opgeladen. Dit maakt bijvoorbeeld het stille en emissievrije transport van goederen door agvs mogelijk, zonder de integratie van een onzuinige, grote en zware batterij. Dankzij het snelle laadproces hoeft er minder energie te worden opgeslagen. Een geïntegreerd zelfreinigend effect tijdens elk insteekproces maakt tijdrovende reinigings- en onderhoudswerkzaamheden overbodig, zodat hoge stroomsterktes permanent kunnen worden doorgegeven.
Het automatische laadsysteem communiceert niet alleen met het voertuig, maar ook met de software op een hoger niveau om het laadproces te besturen en te bewaken. Het besturingssysteem ctrlX CORE wordt hier gebruikt in combinatie met de compacte inverter IndraDrive Cs.
ctrlX AUTOMATION maakt het gebruik van industriestandaarden mogelijk, biedt flexibiliteit in communicatie en garandeert beschikbaarheid op lange termijn. Ook aan de veiligheidsvereisten wordt volledig voldaan. Met de integratie van ctrlX CORE kan de snellaadoplossing controleren of de componenten goed zijn aangesloten. Bovendien kunnen de veiligheidsaspecten met betrekking tot de grote stroomtoevoer gemakkelijk worden nageleefd en beheerd. Tegelijkertijd maakt ctrlX CORE het mogelijk om voertuigbewegingen te compenseren, bijvoorbeeld op veerboten die door golven worden beïnvloed.
Het automatische snellaadsysteem van Stäubli en Bosch Rexroth is niet alleen geschikt voor agvs in de industrie, maar kent ook tal van andere toepassingen. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in een brownfieldproject in Kopenhagen om elektrische boten op te laden en voorziet in snelladen voor vrachtwagens, veerboten, bussen en vele andere voertuigen.
Doordat het besturingssysteem open en app-gebaseerd is, kunnen er op elk moment nieuwe functies aan de huidige oplossing worden toegevoegd. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig de app 'Firewall' worden geïnstalleerd om een veilige werking en bescherming tegen aanvallen van buitenaf te garanderen. Dankzij de eenvoudig te combineren hardware en de wisselwerking met apps van Bosch Rexroth en software van derden, biedt de oplossing de benodigde modulariteit en schaalbaarheid om aan alle vereisten te voldoen.
ctrlX AUTOMATION maakt automatisering dus veel eenvoudiger en geeft fabrikanten van bijvoorbeeld elektromechanische componenten de mogelijkheid om complete kant-en-klare oplossingen aan te bieden. Er zijn dus niet alleen talloze toepassingsgebieden voor de snellaadoplossing, er is ook een groot potentieel voor nieuwe bedrijfsmodellen en meer waardecreatie.