IFB – Hydraulische veldbuskleppen van Rexroth IFB

Hydraulische veldbuskleppen

Hydrauliek gaat digitaal!
IFB proportionele stuurschuiven met een interface voor Multi-Ethernet verlagen de kosten van het systeem en bieden geïntegreerde veiligheid.

IFB – Hydraulische veldbuskleppen

EENVOUDIGE CONNECTIVITEIT – HOOG NIVEAU VAN FUNCTIONALITEIT EN VEILIGHEID

Dankzij de geïntegreerde veiligheidsinterface die een éénkanaals uitschakeling mogelijk maakt, worden de kosten van veiligheidstoepassingen verlaagd. De geïntegreerde besturingsfuncties voor druk- en krachtregeling helpen om uw plannings- en inbedrijfstellingskosten te verminderen.

Voordelen voor de klant

WELKE VOORDELEN BIEDEN MODERNE VELDBUSKLEPPEN?

Universeel

Zij kunnen worden geïntegreerd in de besturingsarchitectuur, ongeacht de fabrikant van het besturingssysteem.

Wilt u...
...een analoge interface vervangen door een krachtig Ethernetprotocol?

Ons antwoord hierop is helder:
Met hun geïntegreerde Multi-Ethernet-technologie bieden proportionele stuurschuiven alle relevante veldbusprotocollen:
Sercos, EtherCAT, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan

Lagere kosten

Geïntegreerde besturing en veiligheidsuitschakeling volgens EN13849

Wilt u…
... een gedecentraliseerd besturingssysteem voor druk- of krachtregeling vanuit de schakelkast in het veld integreren en uw bedrading te verminderen?

Ons antwoord hierop is helder:
De in de klep geïntegreerde regelaars voor druk- en krachtregeling helpen om uw engineeringkosten te verminderen. Bovendien hebben IFB-kleppen een M12-interface, zodat u snel interne of externe druksensoren kunt integreren.

Vereist uw toepassing...
...veiligheid volgens de EN13849 machinerichtlijn?

Ons antwoord hierop is helder:
Dankzij de geïntegreerde veiligheidsinterface (EN13849 Kat4Ple) kunt u uw hydraulische as veilig stoppen of een veilige richting aangeven.

Efficiënt engineeringproces

Intuïtieve softwaretool voor snelle parametrisering en configuratie. Complexe programmering behoort tot het verleden!

Wilt u...
...voorkomen dat er in uw besturingssysteem complexe besturingsalgoritmen worden geprogrammeerd die de prestaties zullen verminderen vanwege besturingstaken?

Ons antwoord hierop is helder:
De zeer dynamische digitale besturingselektronica maakt een nauwkeurige regeling van de hydraulische druk en kracht mogelijk zonder de prestaties van uw regelsysteem te beperken.

Hoge systeembeschikbaarheid

Gegevens voor voorspellend onderhoud en snelle vervanging van apparaten

Heeft u...
...hoge eisen voor de nauwkeurigheid en heeft u korte bemonsteringstijden nodig?

Ons antwoord hierop is helder:
De klepregelaar is optimaal afgestemd op dynamische stuurschuiven en maakt met korte cyclustijden (< 1 ms) een hoge mate van nauwkeurigheid en snelle cyclustijden mogelijk.

Geschikt voor Industry 4.0

Hydraulische componenten voor de verticale informatiestroom

Wilt u...
...aanvullende informatie/gegevens wijzigen voor een klep voor voorspellend onderhoud, monitoring, aanpassing van procesgegevens etc.?

Ons antwoord hierop is helder:
IFB-kleppen met hoge respons bieden toegang tot alle belangrijke parameters via de geselecteerde veldbus, ongeacht of u de beschikbaarheid van de machine wilt verhogen, een snelle diagnose wilt stellen of voorspellend onderhoud wilt uitvoeren.

Topologie

Topologie met IFB-kleppen van Rexroth