Sytronix – Pompaandrijvingen met variabele snelheid Sytronix

DE ECO-BOOSTER

Hoe aandrijvingen met variabele snelheid het milieu beschermen en productiviteit verhogen.

Size&Select Assistant

Aandrijfoplossingen met variabele snelheid: Minder elektriciteit, minder lawaai, lagere kosten.

Iedereen moet helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Fabrieksexploitanten en machinefabrikanten spelen ook een belangrijke rol – met nieuwe energie-efficiënte systemen en retrofits om het energieverbruik van bestaande machines te optimaliseren. Aandrijvingen met variabele snelheid hebben in dit opzicht een bijzonder potentieel voor verbetering. Omdat ze nauwkeurig het vereiste vermogen leveren en in rustfasen overschakelen op stand-by, verminderen ze het energieverbruik tot 80 procent, afhankelijk van de werkcyclus, en verminderen ze de CO₂-emissies in dezelfde mate.

Sytronix – Snel en eenvoudig

SNEL EN EENVOUDIG

Snelle planning en configuratie
Kies uit meer dan 100 voorgeconfigureerde sets of stel zelf online een individuele configuratie samen. Met behulp van de stap-voor-stap handleiding kunt u zorgen voor optimale systeemafmetingen. Dit versnelt de installatie en de inbedrijfstelling.

Efficiënte retrofit
Sytronix is speciaal ontworpen voor de modernisering van drukregelsystemen. Ervaren Rexroth-specialisten helpen gebruikers de voordelen van Sytronix optimaal te benutten, zelfs in eerder geïnstalleerde systemen.

Open communicatie-interfaces
Sytronix biedt volledige connectiviteit met Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet met Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) en snelle, handige verbindingen met besturingseenheden van derden.

Sytronix – Meer efficiëntie

EFFICIËNTER

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Inbedrijfstellingsdialogen, automatische motormeting en geïntegreerde hydraulische functies (standby/actief-functie, soft starting, beveiligingsfuncties, HPU-sensorbeheer, vermogensbegrenzing van de pomp, master-slave-functionaliteit, functie voor pompen met tweepuntsverstelling) leiden u betrouwbaar en snel door het inbedrijfstellingsproces.

Eenvoudige parametrisering
Een softwarewizard helpt bij de parametrering en diagnostiek tijdens de inbedrijfstelling. De sensoren van de eenheid zijn via het bussysteem van de frequentieregelaar gekoppeld aan het bovenliggende machinebesturingssysteem, zodat het systeem onmiddellijk inzetbaar is.

Minder koeling vereist
Pompaandrijvingen met variabele snelheid verminderen de instroom van warmte in de hydraulische vloeistof, waardoor minder koeling nodig is.

Minder ruimte vereist
Het compacte ontwerp bespaart kostbare installatieruimte in de machine en in de schakelkast. In veel gevallen kan het hydraulische besturingssysteem aanzienlijk worden vereenvoudigd, waardoor de kosten van de hydraulische componenten worden verlaagd.

Sytronix – Energieverbruik op maat

ENERGY OP AANVRAAG

Lagere bedrijfskosten
Sytronix vermindert het energieverbruik tot 80 procent, waardoor ook de bedrijfskosten dalen. De ervaring leert dat de investering zichzelf in minder dan een jaar terugverdient.

CO₂-emissies vermijden door middel van energie op aanvraag
Sytronix is een complete serie energie-op-aanvraag-aandrijvingen. Als motor-pompcombinaties met een zeer dynamische besturing, onttrekken deze aandrijvingen slechts zoveel energie aan het elektriciteitsnet als er actueel nodig is om de aangesloten verbruikers te voeden. Bovendien vormen de Sytronix-aandrijvingen met variabele snelheid het hart van de sterk geïntegreerde, intelligente CytroPac- en CytroBox-eenheden en de servohydraulische CytroForce-as, die eveneens zeer compact is en geheel klaar voor installatie kan worden geleverd.

Lagere geluidsemissies
Sytronix kan de gemiddelde geluidsemissie van het hydraulische aggregaat met wel 20 dB (A) verminderen. Daardoor kunt u met weinig bouwkundige aanpassingen voldoen aan wettelijke en gebruikersspecifieke voorschriften voor de beperking van geluidsemissie.

Sytronix – Voorspellend

VOORSPELLEND

Hogere systeembeschikbaarheid
Sytronix verlengt de levensduur van aslagers en hydraulische vloeistoffen en verhoogt de beschikbaarheid dankzij conditiebewaking. Bij geregelde aandrijvingen bewaakt de software de bedrijfstoestanden en voert diagnostiek uit.

Beschikbaarheid en levensduur
Minder aslagerslijtage, langere levensduur van de hydraulische vloeistof en betere bewaking van de systeemtoestanden.