Hydraulisch aggregaat nodig?
Maak niet deze fout
Kijk verder dan de initiële kosten bij de aanschaf van een nieuw hydraulisch aggregaat. Maakt u een beslissing op alleen de aanschafprijs van het aggregaat, dan komt u bedrogen uit. Neem naast total cost of ownership, ook de benodigde installatieruimte, inbedrijfstelling en het geluidsdrukniveau mee in uw overwegingen. Lees hieronder de 5 doorslaggevende argumenten voor het hydraulisch aggregaat “CytroBox”.

№ 1: Vermijd extra kosten en bespaar tot wel 80% aan energie
Energieprijzen, ook voor zakelijk gebruik, stijgen. Tevens zijn de kosten voor het uitstoten van CO2 is inmiddels opgelopen tot zo’n € 50 per ton. Zaak dus om kritisch naar grote verbruikers zoals hydraulische aggregaten te kijken. Zeker als het gaat om een nieuwe installatie. De CytroBox is Rexroth’s antwoord op deze al maar toenemende kosten.
Terugverdientijd: binnen twee jaar
Met “energy-on-demand” en “flow optimization” zijn afhankelijk van de installatie besparingen tot wel 80% mogelijk. Voor onze Bosch ontstekingskaarsenfabriek in Bamberg Duitsland is er met de CytroBox een energiebesparing van 48% gerealiseerd. Wat neerkomt op een jaarlijkse kostenbesparing van € 2977. Maar er kleven meer voordelen aan de CytroBox, door het plug-n-play karakter van de CytroBox kan het inbedrijfstellen gedaan worden in een fractie van de tijd, waarmee de terugverdientijd ruim binnen twee jaar ligt.
№ 2: Ssssssst… wat is hij stil hè?! (en ja, ook als hij aan staat…)
Hydraulische aggregaten zijn notoire herrieschoppers, een geluidsdrukniveau ver boven de 85dB(A) is geen uitzondering. Dát is verleden tijd met de CytroBox. Door een doordacht ontwerp en gebruik te maken van materialen als polymeren is het gelukt om de CytroBox te laten zwijgen, zelfs als deze aan staat. Met zijn 75 dB(A) is het geluidsdrukniveau teruggebracht tot onder een kwart van een conventioneel aggregaat. En dat is “muziek in de oren” voor iedere preventie adviseur.


№ 3: Met de afmetingen van een frigo
Met een gemiddelde huurprijs van een atelier van € 55 per m² loont het zich om een reductie in “footprint” van de installatie te realiseren. En dat geldt dus ook voor het hydraulisch aggregaat. Door het gepatenteerde tank ontwerp van de CytroBox is 75% minder olie nodig. Met het verbluffende ½ m² footprint als resultaat, net zo groot als een frigo. Daarmee is de CytroBox het meest compacte aggregaat in de 7.5 - 30 kW range.
№ 4: Plug and play
In een klassieke opstelling is de hydraulische groep aan de E-zijde gekoppeld aan een E-kast en aan de hydraulische zijde via leidingwerk gekoppeld aan een machine of installatie. Ook dat is verleden tijd met de CytroBox, de E-kast is geïntegreerd met alle voordelen van dien. De CytroBox is plug-n-play, het is een kwestie van aansluiten op 400V, de hydraulische slangen aansluiten en het programmeren kan beginnen.


№ 5: Absolute beschikbaarheid van het systeem
Niets is vervelender dan ongeplande stilstand van een installatie of machine. Downtime komt nooit op een juist moment. Met juist dat in het achterhoofd is de CytroBox ontwikkeld… deze is namelijk voorzien van talloze sensoren die vervolgens geconnecteerd zijn met ODiN, het Online Diagnostic Network van Bosch Rexroth. De vergaarde data wordt door algoritmes geanalyseerd, en na de initiële machine-learning periode is het algoritme in staat om op basis van een model voorspellingen te doen. Daarmee kan ruim van tevoren onderhoud worden gepland. Onderhoud van het systeem op een moment dat het u wél uitkomt.