1. Home
  2. Industrieen
  3. Batterijproductie
Batterijpakket Batterijproductie van de toekomst

Snel vooruitgang boeken: Slimme oplossingen voor industriële automatisering.

Batterijproductie

Uw batterijproductie naar een nieuw niveau brengen

De productievereisten voor batterijen zijn voortdurend in beweging. Het productieproces van batterijen moet flexibeler, transparanter en intelligenter worden. Bosch Rexroth levert de innovaties die u de benodigde flexibiliteit en snelheid geven voor de toekomst. Alle componenten, modules en systeemoplossingen van Bosch Rexroth zijn gebaseerd op open interfaces en zijn ontworpen voor een optimale connectiviteit. Hierdoor wordt de complexiteit van automatiseringsprocessen verminderd, waardoor de totale productiviteit en beschikbaarheid worden verbeterd. Tegelijkertijd bieden flexibele uitbreidingsmogelijkheden veel speelruimte.


End-to-end waardestroom voor batterijproductie

Een bekwame partner voor de volledige waardestroom

Complexe uitdagingen vereisen sterke oplossingen en partners met vakkennis en het totaalplaatje begrijpen. Als leverancier van automatiseringsoplossingen ondersteunt Bosch Rexroth de gehele waardestroom: Van elektrode- en celproductie, batterijmodules, accu's tot zelfs het testen aan het einde van de lijn. U profiteert niet alleen van componenten, modules en systeemoplossingen voor automatisering, maar ook van de jarenlange expertise van Bosch Rexroth op het gebied van batterijproductieprocessen.

Adviesgesprek aanvragen
Adviesgesprek aanvragen

Uw partner voor de volledige waardestroom

Waardestroomproces: Elektrodeproductie voor batterijproductie

Elektrodeproductie

Bosch Rexroth begrijpt het hele productieproces, ongeacht het type cel of accu dat wordt geproduceerd: Of het nu gaat om doseren, mengen, coaten, drogen of verdichten. De automatiseringsoplossingen van Rexroth bieden aanzienlijke voordelen voor het gehele productieproces. Ze helpen u niet alleen uw productiviteit te verhogen, maar ook middelen te besparen.

  • ctrlX CORE: Hardware-onafhankelijke besturingsarchitectuur op basis van Linux Ubuntu Core
  • ctrlX DRIVE: Aandrijvingen en motoren met minimale ruimtebehoefte en lagere bedradingskosten
  • IndraDrive Mi: modulair aandrijfsysteem zonder schakelkast
  • Elektromechanische cilinder EMC: Energie-efficiënte actuator voor een groot aantal toepassingen

Waardestroomproces: Celproductie voor batterijproductie

Celproductie

Bosch Rexroth vertrouwt op een volledig oplossingsgerichte productie van batterijcellen. Cilindrisch, prismatisch, als buidelcel of in vaste toestand: cellen vormen een cruciale factor voor het ontwerp, de prestaties en de kwaliteit van uw batterijen. Het oplossingenportfolio en de expertise van Bosch Rexroth helpen u kosten, kwaliteit en doorvoer van uw celproductie te optimaliseren.

Waardestroomproces: Moduleassemblage voor batterijproductie

Moduleassemblage

Bosch Rexroth denkt in complete oplossingen, ook als het om modules gaat. Accu's vereisen een zeer nauwkeurige positionering van de cellen en tijdbesparende moduleassemblage met nauwkeurige bewegingen en snel materiaaltransport. Naast het betrouwbare transport van zware accu's, zijn hier ook professionele vastzetmethoden vereist.

Waardestroomproces: Accuassemblage voor batterijproductie

Accuassemblage

Alles draait om de flow: zo vereisen zware accumodules bijvoorbeeld een betrouwbaar, veilig en efficiënt transport. Het oplossingenportfolio van Bosch Rexroth levert alle componenten voor geavanceerde accuassemblage.

  • ACTIVE Shuttle: de AMR vervoert accu's op het juiste moment naar de juiste plaats.
  • NEXO: een draadloze momentsleutel met maximale vrijheid en eersteklas procesbetrouwbaarheid en -nauwkeurigheid
  • Kassow Robots: snel, precies, kunnen hoge lasten aan - beste toepassingsmogelijkheden
  • Smart Flex Effector: Compensatiemodule met actieve meetfunctie verhoogt de precisie in handlingrobots of industriële robots

Batterijtestsysteem als computergeanimeerde weergave

Testen aan het eind van de lijn

Er is maximale efficiëntie, kwaliteit en veiligheid vereist wanneer het gaat om batterijtestsystemen voor aan het eind van de lijn van in massa geproduceerde voertuigen. Daarom combineren de testsystemen voor aan het eind van de lijn van Bosch Rexroth moderne testsoftware met de nieuwste generatie krachtige industriële omvormers.

  • Transfer systeem TS 7: Gesegmenteerde accumulatietransportband zonder druk, die op intelligente wijze werkstukdragers versnelt en vertraagt
  • IndraDrive ML, ctrlX CORE-aandrijvingen en -besturingen zijn de perfecte combinatie voor batterijtests aan het eind van de lijn


Automatisch diep ontladen van batterijen

Het recyclen van batterijen en de daarmee verbonden terugwinning van grondstoffen worden belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling van een Europese circulaire economie. Met zijn modulaire oplossingen voor diagnose, ontlading en demontage van gebruikte voertuigbatterijen maakt Bosch Rexroth de automatisering van deze upstream processtappen mogelijk. Het bedrijf leverde een van de eerste automatiseringsoplossingen in Europa aan BLC - The Battery Lifecycle Company, een joint venture tussen TSR Automotive, dochteronderneming van REMONDIS, en Rhenus Automotive.

Bekijk nu

TS 5 in BLC

Lees nu

Downloaden
Omslag van een brochure over batterijproductie met een geopende pagina over hoge prestaties voor uw productie

Diepgaande informatie

Samen vinden wij de optimale oplossing voor uw batterijproductie. Wilt u gedetailleerde informatie over het Bosch Rexroth-portfolio voor de volledige waardestroom? Download dan onze brochure 'Batterijproductie van de toekomst'

Downloaden
Downloaden
Downloaden

Ontdekking van trends, uitdagingen en oplossingen voor de recycling van EV-batterijen.

In deze whitepaper verkennen we het landschap van de recycling van EV-batterijen en schetsen we trends, uitdagingen en mogelijke oplossingen. We onderzoeken de beperkte levenscycli van batterijen, werpen licht op de regelgeving en benadrukken de belangrijke rol van automatisering, vooral in de eerste stappen zoals de voorbehandeling. Ontdek hoe onze producten kunnen bijdragen aan dit proces. (alleen beschikbaar in het Engels)

Downloaden
Downloaden
Een afbeelding waarop de productie- en recyclingcyclus van lithiumioncellen is weergegeven.

Absoluut duurzame batterijproductie

Ruw materiaal vormt een groot deel van de kosten bij de productie van lithiumioncellen. Met oplossingen van Bosch Rexroth die zijn gericht op productie-efficiëntie, kunt u zowel het verbruik van ruw materiaal als de kosten op lange termijn verlagen. Aan het einde van de levenscyclus van het product worden de accu's ontmanteld tot afzonderlijke onderdelen. De afzonderlijke fracties kunnen vervolgens worden gesorteerd en opnieuw in de cyclus worden gebracht.

Als technologiepartners van de circulaire economie, ondersteunen wij de herintroductie van waardevolle grondstoffen in het productieproces met behulp van schaalbare en betaalbare systeemoplossingen.

In elkaar grijpende tandwielen tegen een donkere achtergrond naast de uitspraak 'Open.Limitless.Connected' in witte letters

Vooruitgang op alle vlakken

Wilt u uw capaciteit uitbreiden, snel procesveilige productielijnen of fabrieken opzetten en processen vereenvoudigen? Als uw partner in automatisering, biedt Bosch Rexroth u de ondersteuning die u nodig hebt. Of het nu gaat om automatiseringstechnologie, verbindingstechnologie of materiaalhandlingsystemen: met een automatiseringskit kunt u uw processen eenvoudig digitaliseren, verbinden en automatiseren.

Industriële automatisering
Industriële automatisering
Hieronder vindt u een overzicht van automatiseringsproducten: Besturingen, software en ecosysteem, beweging en aandrijving, motoren, lineaire bewegingstechnologie

Automatisering

Bosch Rexroth tilt automatisering naar een hoger niveau. De automatiseringsoplossingen verbinden software en hardware op perfecte wijze in een open ecosysteem. Dit baant naadloos de weg naar de digitale toekomst en opent nieuwe mogelijkheden voor gestandaardiseerde oplossingen met de nodige openheid voor individuele aanpassingen en uitbreidingen. U kunt systemen voor lineaire beweging en assemblagetechniek eenvoudig met geavanceerde besturings- en aandrijvingsoplossingen en de app-technologie van ctrlX AUTOMATION combineren.

  • Besturingen
  • Software en ecosysteem
  • Beweging en aandrijvingen
  • Motoren
  • Lineaire bewegingstechnologie
MEER INFORMATIE
MEER INFORMATIE
Hieronder vindt u een overzicht van de verbindingstechniekproducten: Persen en verbinden, doseren, frameassemblage, schroeven, weerstandlassen

Verbindingstechniek

Wanneer alles samenkomt, zijn de oplossingen van Bosch Rexroth aan het werk. Of het nu gaat om persen en verbinden, doseren, frameassemblage, bevestigen of weerstandlassen: u profiteert van een breed portfolio van hoogwaardige oplossingen voor perfecte verbindingen.

  • Persen en verbinden
  • Doseren
  • Frame assemblage
  • Bevestiging
  • Weerstandlassen
MEER INFORMATIE
MEER INFORMATIE
Hieronder vindt u een overzicht van producten voor material handling: Robotica, transfer systemen, materiaaltoevoer

Material Handling

Het juiste materiaal op het juiste moment op de juiste plaats. Snelle en gemakkelijke levering van werkstukken is cruciaal voor efficiënte processen in de batterijproductie. De oplossingen van Bosch Rexroth, zoals transfer en roboticasystemen, versnellen uw materiaalstromen en verhogen tegelijkertijd de productiviteit, veiligheid en ergonomie.

  • Robotica
  • Transfer systemen
  • Materiaaltoevoer
MEER INFORMATIE
MEER INFORMATIE
Logo Rexroth Service-badge tegen een grijze achtergrond

Alles draait om service

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat u wat betreft de efficiëntie zolang mogelijk van de door uw bedrijf gebruikte batterijproductieoplossingen van Bosch Rexroth profiteert. De beschikbaarheid van reserveonderdelen, reparaties en technische ondersteuning wordt door ons standaard gegarandeerd, niet alleen voor alle producten in het bestaande portfolio, maar ook voor een periode van minstens 10 jaar nadat de verkoop van een product werd stopgezet. De diensten gaan dan een uitgebreide servicefase in.

Bosch Rexroth biedt ook onmiddellijke hulp met één druk op de knop. In geval van een storing, is de ctrlX Digital Service Assistant altijd beschikbaar voor toegang tot het volledige serviceportfolio. De reparatie service en de hotline staan 24/7 voor u klaar. Om ervoor te zorgen dat u in de toekomst kunt handelen in plaats van reageren, biedt Bosch Rexroth toekomstgerichte diensten, zoals preventief onderhoud.

Service
Service

Neem contact met ons op

Niemand kent onze technologieën beter dan wij. Daarom vinden wij in recordtijd de juiste oplossing voor uw batterijproductie van de toekomst.

Adviesgesprek aanvragen
Vrouw met bril raakt cirkels aan op een touchscreen

Smart MechatroniX

Het mechatronicaplatform biedt Smart Function Kits met plug&produce-oplossingen voor diverse toepassingen, zoals persen, verbinden, handling of doseren. De Smart Flex Effector is een op sensoren gebaseerde compensatiemodule die robots en cartesische systemen een mensachtige gevoeligheid geeft om hun automatiseringsniveau te verhogen.

MEER INFORMATIE
ctrlx Automation-logo tegen een donkerblauwe achtergrond met een Dev-Ops-pictogram en de uitspraak 'A 360 degree Solution.For Straightforward decisions.'

ctrlX AUTOMATION

Grenzeloze automatisering. ctrlX AUTOMATION verbindt de voorheen gescheiden werelden van machinebesturing: IT en OT. De open automatiseringskit heeft een ecosysteem op gang gebracht dat de wereld van de automatisering heeft gerevolutioneerd en ongekende kansen mogelijk heeft gemaakt.

MEER INFORMATIE
Draadloze NEXO-momentsleutel tegen een donkere achtergrond

NEXO

Intelligent en veilig. De draadloze NEXO-momentsleutel garandeert maximale vrijheid, betrouwbaarheid en precisie. Hij voldoet aan alle vereisten met betrekking tot veiligheidskritieke schroefsystemen volgens VDI/VDE 2862.

MEER INFORMATIE