1. Home
  2. Industrieen
  3. Energie en nutsvoorzieningen
Energie en nutsvoorzieningen Energie en nutsvoorzieningen

BESCHIKBAARHEID EN PRODUCTIVITEIT VOOR ENERGIEPRODUCTIE VERBETEREN. OP LAND EN OP ZEE.

De energiesector is een complex en onderling verbonden netwerk van bedrijven, direct en indirect, betrokken bij de productie en verkoop van energie, inclusief brandstofwinning, productie, raffinage en distributie.

De industrie staat voor de uitdaging van een trend naar hogere energiekosten en ongeplande stilstand, of downtime is extreem duur. Daarom moet maximaal vermogen worden opgewekt tegen de laagst mogelijke bedrijfskosten met behoud van een hoge mate van flexibiliteit en milieubescherming.

We kunnen u een gevarieerd portfolio van kant-en-klare controle- en veiligheidssystemen bieden, evenals wereldwijde service-, onderhouds- en projectplanningservice-opties. Het doel is om uiteindelijk uw beschikbaarheid te verbeteren.

WE MOVE.

Continu directionele kleppen

Continu directionele kleppen

Het vermogen hebben om de verstelinrichtingen in een turbine te bedienen via besturings- en regelsystemen is een fundamentele vereiste om een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid te bereiken. Voor hydraulische besturing- en regelsystemen is een grote verscheidenheid aan continu-directionele kleppen, met en zonder geïntegreerde klepelektronica, beschikbaar. Klanten kunnen ook kiezen uit digitale continu-directionele kleppen voor geschikte toepassingen als alternatief voor deze klassieke kleptechnologie met analoge ingang van de commandowaarde.

Snelwerkende besturingssystemen

Snelwerkende besturingssystemen

Snelwerkende besturingssystemen worden geïnstalleerd wanneer een aandrijving in de normale bedrijfstoestand (gesloten, open of stuurstand) na signaaluitgang onmiddellijk een gedefinieerde veiligheidsstand moet innemen. Dit snelwerkende besturingssysteem is speciaal ontworpen voor actuatoren in turbinebesturingssystemen.

Hydraulische actuatoren

Hydraulische actuatoren

Gas- of stoomkleppen die bijvoorbeeld worden bediend door hydraulische actuators, worden in turbines geïnstalleerd om procesprocedures te regelen en te controleren. Een stoomturbine kan, in tegenstelling tot een gasturbine, de kleppen gebruiken om de volledige thermische energie van de turbine te regelen; in een gasturbine wordt alleen de hoeveelheid toegevoerde brandstof geregeld zoals deze wordt weerspiegeld door de afmetingen van deze actuators. De hydraulische actuators worden aangeboden in verschillende uitvoeringen voor turbinevermogens van 25 tot 1.600 MW voor stoomturbines en 25 tot 375 MW voor gasturbines, afhankelijk van de behoeften van de klant.

Elektromechanische actuatoren

Elektromechanische actuatoren

De nieuwe elektromechanische actuator met hydrostatische overbrenging en veerondersteunde snelwerkende noodfunctie is gemonteerd in een compacte behuizing en werkt onafhankelijk zonder dat er een extra olietoevoereenheid en leidingen nodig zijn. De zeer eenvoudig te hanteren actuator reduceert de inbedrijfstellings- en onderhoudskosten aanzienlijk.

Hydraulische draaiinrichting

Hydraulische draaiinrichting

Om de hydraulisch draaiinrichting te realiseren biedt Rexroth de benodigde systeemcomponenten (hydraulische motor, regelblok en eventueel inschakelcilinder) die voldoen aan de eisen van turbinefabrikanten. Afhankelijk van het vermogen van de turbine kan ook het ontwerp van het hydraulische draaiinrichting worden aangepast.

Olievoorraden voor hydraulische energie

Olievoorraden voor hydraulische energie

Een turbine-installatie bevat twee hydraulische werelden: Koel- en smeercircuits worden gekenmerkt door lage systeemdrukken en grote toevoerstromen, terwijl hydraulische olietoevoersystemen worden gebruikt om hydraulische energie over te dragen en onder gemiddelde tot hoge druk te werken met kleine toevoerstromen. Rexroth heeft bewezen een competente partner te zijn bij het ontwerpen van beide systemen en biedt zowel afzonderlijke toevoereenheden als beide systemen die zijn aangesloten op een enkel reservoir.

Grote elektrische aandrijvingen

Grote elektrische aandrijvingen

De IndraDrive ML breidt de IndraDrive-serie uit naar het hogere vermogensbereik: individueel tot 500 kW, parallel geschakeld tot 8 apparaten en tot 4 MW. Deze ruimtebesparende, modulaire omvormers zijn echte allrounders - ze kunnen worden gebruikt als netinverters of als motorinverters. Dit minimaliseert de varianten, vereenvoudigt de bediening en verlaagt uw opslagkosten. En u bespaart tegelijkertijd energie.

YOU WIN.

Kwaliteit

Kwaliteit

De zoektocht naar hoge beschikbaarheid en lage onderhoudskosten is direct gekoppeld aan een langetermijn kwaliteitsborgingsprogramma dat wordt gebruikt bij de fabricage van componenten en subsystemen. Door certificering te behalen in overeenstemming met normen zoals ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 en ISO 9001:2008, heeft Rexroth bewezen dat consequente toewijding aan het leveren van de beste kwaliteit en het voldoen aan de meest veeleisende eisen leidt tot langdurige klanttevredenheid .

Controle en veiligheid

Controle en veiligheid

De wereldwijde aanwezigheid van Rexroth zorgt ervoor dat onze klanten over de hele wereld te allen tijde toegang hebben tot technische knowhow, reserveonderdelen en ontwikkelingsdiensten - een goed onderbouwde voorwaarde voor het exploiteren van gas- en stoomturbine-installaties met een hoog beschikbaarheidsniveau. Bosch Energy Control en Bosch veiligheidsoplossingen vullen onze wereldwijde service aan.

Decennialange ervaring in de sector

Decennialange ervaring in de sector

De geavanceerde installaties, met hun hoge bedrijfstemperaturen en drukken alsmede uitgebreide veiligheidssystemen, vereisen op maat gemaakte systemen. Rexroth heeft door de jaren heen unieke en marktspecifieke applicatiekennis opgedaan. Talrijke innovaties en certificeringen bevestigen dit.

CASESTUDY’S

Da Teng Xia civiel engineering project

Opslag bij hoogwater voor 1,5 miljard kubieke meter water

Voor dit gigantische project hebben we 's werelds grootste hydraulische takel met radiale poort geleverd, een project ter waarde van meer dan 40 miljoen yuan. Rexroth's uitgebreide ervaring, geavanceerde ontwerpschema's en innovatieve keramische coatingprocessen voor zuigerstangen hebben het team geholpen om veel van de uitdagingen en technische problemen te overwinnen waarmee het Da Teng Xia-project voor civiele techniek wordt geconfronteerd. Als het belangrijkste onderdeel van de hydraulische takel voldoet een speciale keramische coating aan de anticorrosie-eisen van de zuigerstang voor dit project.

De radiale poort maakt een volle kracht tot 2×6300 kN mogelijk, een nieuw wereldrecord. Het vorige record van 2x5000 kN werd ook geleverd door Bosch Rexroth.

Service

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid spectrum aan diensten voor het repareren, onderhouden en moderniseren van heterogene machines.

Meer informatie
Reparaties

Reparaties

Snelle en betrouwbare reparatie in plaats van dure vervanging – Dankzij een snelle reparatie kunnen machine en productie blijven draaien.

Meer informatie
Buitendienst

Buitendienst

Heeft u hulp ter plaatse nodig? Onze Bosch Rexroth-buitendienst ondersteunt u tijdens werkzaamheden.

Meer informatie
Modernisering

Modernisering

We veranderen oud in nieuw en nieuw in nog nieuwer! Door onze expertise kan de levensduur van uw productlijn aanzienlijk worden verlengd met volledige productiviteit met retrofit-oplossingen.

Meer informatie