1. Home
  2. Industrieen
  3. Landbouw en bosbouw
Landbouw en bosbouw Landbouw en bosbouw

DUURZAME LANDBOUW EN BOSBOUW MET INNOVATIEVE EN EFFECTIEVE MACHINES.

Landbouw is de praktijk van het cultiveren van natuurlijke hulpbronnen om goederen te produceren die het leven kunnen ondersteunen. Het verbouwen van gewassen en het fokken van vee om aan de steeds groter wordende vraag naar voedingsproducten te voldoen. Nieuwe landbouwgrond is tegenwoordig schaars, dus technologie moet helpen om de efficiëntie en duurzaamheid van de beschikbare hulpbronnen te maximaliseren.

Bosbouw draagt ook bij aan de veiligheid en duurzaamheid van de landbouwproductie. Het creëren, behouden en herstellen van bossen, bosgebieden en bijbehorende hulpbronnen beschermt milieufuncties zoals bodemvruchtbaarheid en bodemverbetering, erosiebestrijding en het behoud van biodiversiteit.

U profiteert van moderne aandrijvingen voor lange trajecten en energiezuinige werkhydraulica. Evenals hardware en software waarmee u uw land- en bosbouwmachines elektronisch kunt besturen.

WE MOVE.

Tractoren

Tractoren

De tractor bracht een revolutie teweeg in de landbouw en staat voor voortbeweging en het verbouwen van gewassen. Rexroth-componenten worden gebruikt om de tractor te verplaatsen en leveren de kracht voor de verschillende accessoires. Het hart van de werktuighydraulica is de elektrohydraulische Hitch Control EHC.

Maaidorsers en hakselaars

Maaidorsers en hakselaars

Elk oogstseizoen staan maaidorsers en veldhakselaars klaar om op het land te werken – met een hoge mate van automatisering. De efficiëntie wordt verhoogd door complexe aandrijfoplossingen van Bosch Rexroth. De elektrohydraulische maaibordhoogteregeling EMR is zeer efficiënt en verbetert de oogst.

Velmachines

Velmachines

De velmachine zaagt, verpakt, transporteert en versnippert hout in één klap. De houtmachine voor de volledige oogst is ongelooflijk bekwaam en de prestaties van de machinist zijn uitstekend. Hij krijgt professionele ondersteuning van Bosch Rexroth. De velmachine zaagt, verpakt, transporteert en versnippert hout in één klap. Het hart van de werktuighydraulica is de Rexroth A11VLO axiale zuiger-unit. Dankzij de ongeëvenaarde dynamiek kan de machine zonder vertraging reageren op de commando's van de machinist, zelfs bij hoge belastingen en lastwisselingen.

Veldspuiten

Veldspuiten

De veldspuit is voor gewassen wat de vitaminepil is voor stedelingen. Het verdeelt mest en pesticiden efficiënt over de velden om de oogst veilig te stellen. Getrokken of zelfrijdend, Bosch Rexroth kan alle veldspuitvarianten aandrijven en met zijn High-Level Braking System HLB biedt Bosch Rexroth comfort en rijstabiliteit. De veldspuit verdeelt mest en pesticiden efficiënt over de velden om de oogst veilig te stellen. Getrokken of zelfrijdend, Bosch Rexroth kan alle veldspuitvarianten aandrijven en met zijn High-Level Braking System HLB biedt compleet comfort en aandrijfstabiliteit.

Fowarders

Fowarders

Geen helling is te steil en geen terrein te onherbergzaam voor een forwarder. Deze bosbouwmachine blijft absoluut stabiel omdat de kraan zich in het hout verzamelt. Zijn trekkracht van enkele tonnen is fenomenaal. De Rexroth A10VO variabele pomp past perfect bij de kraantoepassingen van de forwarder en geeft hem de wendbaarheid en kracht die een extreme boswerker nodig heeft.

Veller-stapelaar

Veller-stapelaar

De veller-stapelaar velt de boomstammen en legt ze klaar om opgehaald te worden. De veller-stapelaar wordt vooral gebruikt bij enorme boomdiameters zoals die in Noord-Amerika voorkomen. De robuuste Rexroth A6VM variabele motor en de ultradynamische regelkleppen doen het zware werk. De opnieuw ontworpen aandrijfmotor zorgt ervoor dat de zaag draait en optimaliseert de werkefficiëntie.

Bosbouwtrekkers

Bosbouwtrekkers

De bosbouwtrekker heeft alles onder controle en elk spoor waarop hij rijdt is lucratief. De bosbouwtrekker grijpt de omgezaagde boomstammen, trekt ze naar een verzamelpunt en stapelt ze op. De bosbouwmachine heeft geen probleem om vooruit, achteruit of zijwaarts te werken en de machinist zit in een rijk van bedieningscomfort. Rexroth hydrostatische aandrijvingen geven de bosbouwtrekker vanaf het begin maximale trekkracht.

YOU WIN.

Geïntegreerde oplossingen

Geïntegreerde oplossingen

De technologiepartner bij uitstek voor klanten op het gebied van hydrauliek, elektronica, elektriciteit en IT-oplossingen die geavanceerde softwarefunctionaliteiten integreren om veilige, efficiënte, krachtige en intelligente mobiele machines te leveren.

Verbonden, adaptief en schaalbaar

Verbonden, adaptief en schaalbaar

De technologiepartner bij uitstek voor klanten die sterk geïntegreerde en flexibele oplossingen ontwikkelen die onafhankelijk van de stroombron werken, inclusief hydrauliek, elektronica, elektriciteit en software voor toekomstige aandrijf- en werktuigsystemen.

Geassisteerde, semi-autonome en autonome functionaliteiten

Geassisteerde, semi-autonome en autonome functionaliteiten

Ontworpen voor autonome, geëlektrificeerde en intelligente (zelflerende) mobiele machine die is aangesloten op ons IOT-ecosysteem om flexibele concepten mogelijk te maken, variërend van intuïtieve, handmatige bediening tot volledig autonome oplossingen.

CASESTUDY’S

Ponsse verbetert after-sales service met IoT

Ponsse verbetert after-sales service met IoT

Ponsse is een stuk dichterbij gekomen om tegemoet te komen aan de wens van de klant om mobiele machines altijd bedrijfsklaar te houden. De hardware- en softwarecomponenten van de IoT-partners Bosch Rexroth en Bosch.IO sluiten naadloos aan op de bestaande infrastructuur van Ponsse. Ze maken de staat van de machine inzichtelijk en geven servicemonteurs op afstand een nog dieper inzicht.

Service

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid spectrum aan diensten voor het repareren, onderhouden en moderniseren van heterogene machines.

Meer informatie
Reparaties

Reparaties

Snelle en betrouwbare reparatie in plaats van dure vervanging – Dankzij een snelle reparatie kunnen machine en productie blijven draaien.

Meer informatie
Buitendienst

Buitendienst

Heeft u hulp ter plaatse nodig? Onze Bosch Rexroth-buitendienst ondersteunt u tijdens werkzaamheden.

Meer informatie
Modernisering

Modernisering

We veranderen oud in nieuw en nieuw in nog nieuwer! Door onze expertise kan de levensduur van uw productlijn aanzienlijk worden verlengd met volledige productiviteit met retrofit-oplossingen.

Meer informatie