1. Home
  2. Industrieen
  3. Logistiek en transport
Logistiek en transport Logistiek en transport

ALTIJD IN BEWEGING.

Logistiek en transport beheren de stroom van middelen door de hele toeleveringsketen om te voldoen aan de eisen van klanten of bedrijven. Bij het managen van de goederen- en materiaalstroom zijn vier belangrijke parameters cruciaal: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid.

Van scheepsmotorcomponenten en spoorvoertuigtechnologie tot apparatuur voor containeroverslag en waterstoftankstations, wij ondersteunen uw complete waardeketen van transport en logistiek.

WE MOVE.

Transporttechnologie

Transporttechnologie

Wereldwijd spoorvervoer legt miljarden kilometers per jaar af, waarbij mensen en vracht efficiënt worden vervoerd, vaak in de meest barre klimatologische omstandigheden. De doelen zijn veiligheid, energie-efficiëntie en het verminderen van emissies. Met op maat gemaakte componenten en systemen helpt Rexroth fabrikanten en vervoerders de levenscycluskosten van spoorvoertuigen en materieel te verlagen.

Mannen voor Marine en Offshore toepassingen

Scheepvaart en offshore

Storm of ruwe deining, tropische of arctische oceanen, aan de oppervlakte of op een diepte van 6.000 meter: De belangrijkste vereiste voor maritieme en offshore engineering is betrouwbaarheid. Rexroth rust al meer dan 50 jaar allerlei soorten schepen en platforms uit met aandrijf- en besturingsoplossingen voor talloze verschillende taken. Wij begeleiden OEM's, scheepswerven, zeeschepen en olie- en gasproductiebedrijven vanaf het ontwerp en de inbedrijfstelling tot en met de volledige levenscyclus van het schip en de offshore-installatie en zorgen ervoor dat onze technologie betrouwbaar en efficiënt werkt, bijv. Heave Compensation Systems met Secondary Controls van Bosch Rexroth.

Meer informatie over Secondary Controls

Componenten van de scheepsmotor

Componenten van de scheepsmotor

Het is tegenwoordig moeilijk om het leven zonder schepen als modern vervoermiddel voor te stellen. Ze vervullen vele taken en moeten meten aan de strengste eisen. Voor de technische systemen aan boord betekent dit: Geen compromissen. Betrouwbaarheid, robuustheid, altijd klaar voor gebruik, weinig onderhoud en een lange levensduur - dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die scheepscomponenten nodig hebben. Uitdagingen die we ook tegenkomen bij het leveren van optimale en technisch innovatieve oplossingen in de hydraulische aandrijf- en besturingstechniek.

YOU WIN.

Ervaring

Ervaring

Voor machine- en apparatuuringenieurs is branchekennis een belangrijke factor bij het selecteren van hun partners. Bosch Rexroth biedt u toepassingservaring in transport en logistiek over de hele wereld, samen met lokale contactpersonen voor elk project. Van het definiëren van de projectdoelstellingen tot de inbedrijfstelling, het project wordt gedurende het hele traject ondersteund door ervaren specialisten. Met behulp van eigen simulatieprogramma's controleren ze of alle componenten goed werken en zijn ontworpen in overeenstemming met de taak die voorhanden is.

Betrouwbaarheid onder zware omstandigheden

Betrouwbaarheid onder zware omstandigheden

Verhoogde betrouwbaarheid verminderde uitstoot en verbeterde winstgevendheid. Alles onder de zwaarste omstandigheden. De elektrische, hydraulische en elektrohydraulische componenten en systeemoplossingen van Rexroth demonstreren deze kwaliteiten dagelijks in duizenden spoorvoertuigen wereldwijd.

Maximale uptime

Maximale uptime

Gedurende de afgelopen 50+ jaar heeft Rexroth het hoge betrouwbaarheidsniveau van zijn klanten behouden op basis van grondige risicoanalyses. Gesteund door een projectaanpak die wordt ondersteund door in-house ontwerp en fabricage van grote hydraulische cilinders, op maat gemaakte hydraulische aggregaten, geavanceerde software en besturingen en een wereldwijd opererende serviceorganisatie. Klanten in staat stellen om verschillende continue uptime programma's te realiseren.

CASESTUDY’S

FIVA-klep

ZONDER VERZORGING OVER DE WERELDOCEANEN

2-takt diesel-scheepsmotoren met FIVA-kleppen van Bosch Rexroth verbruiken minder brandstof en werken met minimale emissies.

De motoren van schepen moeten de klok rond betrouwbaar werken. Tegelijkertijd moeten ze echter ook zorgen voor de laagst mogelijke emissies en minimale bedrijfskosten. Dit kan alleen worden bereikt met een optimale regeling van de brandstofinjectie en uitlaatgasafvoer. De hydraulische servoklep van Bosch Rexroth is ontworpen om de prestatiecurve van grote 2-takt dieselmotoren nauwkeurig te volgen, waardoor het brandstofverbruik en de NOX-emissie tot een minimum worden beperkt. Als het gaat om een betrouwbare werking, is een ander belangrijk aspect optimaal gebruiksgemak: De FIVA-klep van Bosch Rexroth voldoet aan deze eis dankzij de geïntegreerde elektronica. De complete klep kan tijdens een servicebeurt zonder afstelling worden vervangen.

JonRie

BETROUWBAARHEID VAN DE LIER IS DE TREKKRACHT VOOR HÄGGLUNDS BIJ JONRIE INTERTECH

Uitzonderlijke lieroplossingen – allemaal gebouwd met Hägglunds hydraulische motoren van Bosch Rexroth.

Hoe sterk en veelzijdig Hägglunds motoren ook zijn, JonRie heeft er geen moeite mee om ze in de lieren te verwerken. Integendeel, de hoge vermogensdichtheid van de motoren zorgt ervoor dat zowel vermogen als functie in een kleine hoeveelheid dekruimte kunnen worden verpakt. JonRie vertrouwt voornamelijk op motoren uit de Hägglunds Compact-serie, waaronder de Hägglunds CA, CB en CBm, evenals de nieuwere Hägglunds CAb.

"Dekruimte is altijd een premium", zegt Durar. “De Hägglunds CAb is een heel kleine Hägglunds-motor en we hebben ermee geëxperimenteerd op onze vlakke wind. Het is een mooie stevige motor in een goed klein pakketje, en het principe is hetzelfde. Het is even likken, maar blijft tikken.”

Service

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid spectrum aan diensten voor het repareren, onderhouden en moderniseren van heterogene machines.

Meer informatie
Reparaties

Reparaties

Snelle en betrouwbare reparatie in plaats van dure vervanging – Dankzij een snelle reparatie kunnen machine en productie blijven draaien.

Meer informatie
Buitendienst

Buitendienst

Heeft u hulp ter plaatse nodig? Onze Bosch Rexroth-buitendienst ondersteunt u tijdens werkzaamheden.

Meer informatie
Modernisering

Modernisering

We veranderen oud in nieuw en nieuw in nog nieuwer! Door onze expertise kan de levensduur van uw productlijn aanzienlijk worden verlengd met volledige productiviteit met retrofit-oplossingen.

Meer informatie