1. Home
  2. Industrieen
  3. Recycling en afvalbehandeling
Recycling en afvalbehandeling Recycling en afvalbehandeling

BETROUWBARE PRESTATIES IN VEELEISENDE OMGEVINGEN.

Recycling is het proces waarbij afvalstoffen worden omgezet in nieuwe materialen en objecten. Het terugwinnen van energie uit afvalstoffen valt vaak onder dit concept.

Recycling is een snel veranderende business, met sterk uiteenlopende materialen en meedogenloze omstandigheden. Een gebrek aan branche-expertise en buitensporige uitvaltijd zijn veelvoorkomende uitdagingen waarmee de branche wordt geconfronteerd.

We bieden een breed scala aan oplossingen voor zware technische projecten en uitgebreide expertise in applicatie-engineering, en bieden een unieke service om u te helpen de prestaties en productiviteit te optimaliseren.

WE MOVE.

Hydrauliek voor de recyclingindustrie

Hydrauliek voor de recyclingindustrie

Met het steeds groter wordende belang van recycling, worden ook de eisen aan de hydrauliek die erin wordt gebruikt steeds hoger. Schrootscharen, versnipperaars en kanaalbalenpersen moeten niet alleen krachtig en betrouwbaar zijn, ze moeten ook stil en kosteneffectief zijn. Om dit te bereiken, moeten ze prestaties, robuustheid en de precisie van hydraulische systemen bieden. En als u echt succesvol wilt zijn, zijn de oplossingen van Bosch Rexroth de perfecte keuze. U kunt immers profiteren van de voordelen van Bosch Rexroth hydrauliek gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Autoclaven

Autoclaven

Door de hoge bestuurbaarheid van onze aandrijfoplossingen kunt u uw autoclaaf in een specifieke en uitgebalanceerde positie stoppen. Hiermee kunt u een schotbout inschakelen om de trommel tijdens het laden en lossen stabiel te houden. Daarna zorgen de 100% load-sharing en het hoge startkoppel ervoor dat de autoclaaf aan de gang gaat - ongeacht de belastingsomstandigheden.

Vergistingstanks

Vergistingstanks

Een hoog startkoppel en 100% load-sharingkenmerken zorgen voor een soepele en betrouwbare verwerking, zelfs wanneer uw vergister zwaar beladen is. Hoewel ze weinig ruimte innemen en weinig gewicht toevoegen, bieden onze aandrijfoplossingen u nauwkeurige en veelzijdige controle.

Toevoer transporteurs

Toevoer transporteurs

Moderne tandwielkasten in windturbines stellen hoge eisen aan de oliekwaliteit. Maar ondanks hun hoge efficiëntie veroorzaken ze energieverliezen die in de vorm van warmte vrijkomen en moeten worden afgevoerd. Beide eisen worden perfect beheerst door de pompfilterunits van Bosch Rexroth.

Invoerrollen

Invoerrollen

Langzaam of snel werkend, vooruit of achteruit, onze aandrijfoplossingen zorgen voor een veilige toevoer naar uw molen. Hun bedieningselementen zijn eenvoudig maar zeer responsief, waardoor u gemakkelijk van snelheid of richting kunt veranderen. Zelfs bij zeer lage snelheden kunt u onbeperkt werken met een zeer hoog koppel.

Schrootscharen en balenpersen

Schrootscharen en balenpersen

Efficiënt balenpersen en snijden vereist zowel kracht als precisie. Onze krachtige systeemoplossingen geven u een uitstekende controle die het gemakkelijk maakt om verschillende materialen aan te passen. Grote stromen kunnen snel en zonder schokken worden geschakeld en de ingebouwde schokbelastingsbeveiliging beschermt uw machine tijdens het snijden.

Versnipperaars

Versnipperaars

Als er één ding is dat we weten, is het hoe we dingen in beweging kunnen krijgen. Of u nu wilt rippen en kraken, of voeden en versnipperen, wij hebben de oplossingen - ongeacht de technologie of de omgeving. Langzaam of snel, achteruit of vooruit maakt niet zoveel uit. Met onze krachtige en flexibele systeemoplossingen krijgt u een betrouwbare doorvoer die is aangepast aan uw behoeften - oplossingen waarmee u uw prestaties kunt optimaliseren.

YOU WIN.

Efficiëntie

Efficiëntie

Voor het efficiënt persen en snijden van taaie materialen zijn kracht en precisie essentieel. Met Bosch Rexroth krijgt u robuust en betrouwbaar vermogen gecombineerd met een uitstekende beheersbaarheid die het gemakkelijk maakt om u aan te passen aan de vele verschillende materialen die elke dag worden verwerkt - voordelen die u in staat stellen de doorvoer te maximaliseren en de productie te optimaliseren.

Stroom

Stroom

Voor de veeleisende dagelijkse taken in de recyclingindustrie weten we alles over het leveren van de kracht om het werk efficiënt te doen, terwijl we geweldige controle bieden om de productiestroom te optimaliseren en een veilige oplossing te bieden voor machines en personeel.

Veiligheid

Veiligheid

Voor uw personeel betekent de uitgekiende besturing extra veiligheid. En voor uw bedrijf betekent dit kansen om de doorvoer te maximaliseren en de productie te optimaliseren. Hoewel ze weinig ruimte innemen en weinig gewicht aan uw machines toevoegen, bieden onze systeemoplossingen aanzienlijke voordelen.

CASESTUDY’S

Hägglunds aandrijvingen

Hägglunds-aandrijvingen helpen Genan om rubber van stortplaatsen te houden

Onze Hägglunds-hydraulische directe aandrijvingen maken al integraal deel uit van de activiteiten van Genan sinds de opening van de eerste Genan-fabriek in het Deens Viborg in 1990. Met hun ingebouwde weerstand tegen schokbelastingen en hun vermogen om zo vaak als nodig te starten, stoppen en terug te keren, waren onze systemen een logische keuze voor machines zoals bandenvernietigers.

Hägglunds-aandrijvingen worden in alle fabrieken van Genan gebruikt. In totaal heeft Genan nu zes fabrieken wereldwijd. Genan breidde eerst uit naar Berlijn in 2003 en later naar twee andere Duitse steden, Dorsten en Kammlach. Texas, VS, werd de eerste niet-Europese vestiging van Genan in 2014, en onlangs zijn daar activiteiten in Portugal bijgekomen, wat de gecombineerde opnamecapaciteit op bijna 400.000 ton per jaar brengt.

Service

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen

Bosch Rexroth biedt een uitgebreid spectrum aan diensten voor het repareren, onderhouden en moderniseren van heterogene machines.

Meer informatie
Reparaties

Reparaties

Snelle en betrouwbare reparatie in plaats van dure vervanging – Dankzij een snelle reparatie kunnen machine en productie blijven draaien.

Meer informatie
Buitendienst

Buitendienst

Heeft u hulp ter plaatse nodig? Onze Bosch Rexroth-buitendienst ondersteunt u tijdens werkzaamheden.

Meer informatie
Modernisering

Modernisering

We veranderen oud in nieuw en nieuw in nog nieuwer! Door onze expertise kan de levensduur van uw productlijn aanzienlijk worden verlengd met volledige productiviteit met retrofit-oplossingen.

Meer informatie