Belgium Nederlands
eLION-oplossingen

eLION-oplossingen

Perfect op elkaar afgestemde oplossingen, aangepast aan de marktstandaarden, soepele integratie in verschillende terreinvoertuigen.
Functionele veiligheid

Functionele veiligheid

  • In overeenstemming met ISO 13849-1, 25119 en 19014 voor terreinmachines
  • Veiligheidsniveaus tot categorie 3, PL d en AfPL d
  • Snelle lokale reactietijd (<5 ms)
  • Veilige koppeluitschakeling via CAN en/of pincode
  • Veilige signalen voor veiligheidsfuncties
  • HV-vergrendeling
Oplossingen met wielaandrijving

Oplossingen met wielaandrijving

  • Compacte 3- of 4-fasige planetaire versnellingsbak
  • Geïntegreerde statische, hydraulische parkeerrem
  • Uitgangsmoment tot 42.000 Nm
  • Ontworpen voor elektrische motoren met hoge snelheden
  • Optionele mechanische ontkoppeling
Oplossingen met asaandrijving

Oplossingen met asaandrijving

  • 1 en 2 snelheden versnellingsbak (dropbox)
  • Max. uitgangsmoment tot 7.650 Nm
  • Snel en naadloos schakelen (<< 1 sec)
  • Ontworpen voor elektrische motoren met hoge snelheden
  • Minimaal installatiewerk en flexibele uitlijning
Sytronix - oplossingen voor werkhydrauliek

eOC eLION-oplossingen voor implementatie hydraulica

  • Directe pomp- en motorkoppeling
  • Gestandaardiseerde pompinterfaces in overeenstemming met SAE J744 en ANSI B92.1
  • Variabele verplaatsing
  • Regeling van druk, vermogen en volumestroom
  • Samenstellingen met één of meerdere pompen
  • Snelheidsstrategieën voor efficiënte werking, NVH-geoptimaliseerde werking en thermisch geoptimaliseerde werking
Perfect op elkaar afgestemde oplossingen

Perfect op elkaar afgestemde oplossingen

  • Elektrische onderdelen die perfect bij elkaar passen
  • Beschermingsklasse tot IP6K7 en IP6K9K
  • Compact en modulair voor stroom- en koppelschaling
  • Groot stroombereik (tot 200 kW) - perfect voor vele voertuigfuncties
  • CAN J1939-interfaces
Vermogensregeling eLION Generator

Vermogensregeling eLION Generator

  • Regeling van de vermogenstransmissie voor dieselelektrische machines
  • Geen bufferbatterij vereist
  • Zeer snelle regeling van de belastingslimiet