Geef je carrière een boost
Door je kennis over hydraulische installaties en alles wat daarbij komt kijken te verhogen.
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtGeef je carrière een boost
Door je kennis over hydraulische installaties en alles wat daarbij komt kijken te verhogen.
Goed olie reinheidsmanagement kan 80% van de storingen in een hydraulische installatie voorkomen. Er zijn verschillende in- en externe bronnen waar vervuiling kan ontstaan in de installatie. Bijvoorbeeld door slijtage van onderdelen, vervuiling als gevolg van een reparatie of vervuiling van buitenaf die via een cilinder in de olie terecht komt. Filtratie is daarin één van de aspecten die in orde moet zijn in een goed olie reinheidsmanagement.