Vario Flow belt modulaire transportband Zorgen voor een vlot transport van uw delicate producten: dat drijft ons. Meer info Overzicht van de verschillende transportband systemen Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Combinatie van TS2 plus en TS2 Booster transportbandsysteem van Bosch Rexroth Versnel uw overdrachtstijden tussen processen

door de nieuwe TS 2 Booster te integreren in uw TS 2 plus Transfer systeem.

Hier

BOOST YOUR PRODUCTION with Rexroth Conveyor Systems

Wij verplaatsen uw producten. Maar wat beweegt ons?

Onze missie is om u te voorzien van de beste transportband systemen voor elke toepassing. Wij stellen u in staat om beproefde industrienormen en geavanceerde technologieën toe te passen, of het nu gaat om compacte omgevingen, materiaaltoevoer, verbeterde proceskwaliteit, verhoogde productiviteit of meer winstgevendheid. Dit alles is geïntegreerd in een complete, energie-efficiënte oplossing. Onze transfer systemen zijn flexibel genoeg om zowel lichte ladingen van een paar kilo als zware ladingen van meer dan 1000 kg te dragen.

De voordelen van onze transportband systemen op een rij

  • Hoge kwaliteit, service en energie-efficiëntie, dankzij bewezen industrienormen en tientallen jaren ervaring
  • Maximale prestaties, dankzij innovatieve technologieën
  • Hogere vrijheidsgraden en veelzijdige systemen voor een groot aantal toepassingen met de flexibiliteit om ze eenvoudig op te schalen en aan te passen
  • Minimale planningsinspanning door gebruiksvriendelijke tools, zoals MTpro


De juiste oplossingen voor uw uitdagingen

Ontdek onze veelzijdige transportband systemen

Transfersysteem TS 1

TS 1-transfersysteem

Nauwkeurige assemblage en snelle processen.

  • Massa van werkstukpallet: tot 3 kg
  • Afmetingen werkstukpallets: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Weinig ruimte nodig, dankzij compact ontwerp
  • Branches: Automobielsector, elektronica met ESD-vereisten, medische technologie, optische industrie, enz.

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over TS 1
VarioFlow belt Transportband

VarioFlow belt Transportband

Veilig transport van zijdelings gesloten zakken tot extra grote verpakkingen

  • Lijnlengtes tot 30 m
  • Snelheid: tot 40 m/min
  • Systeembreedtes: 420 mm / 622 mm
  • Sectoren: FMCG, farma en gezondheidszorg

Naar de Rexroth Store

Meer over de VarioFlow belt
VarioFlow plus-kettingtransportband

VarioFlow plus-kettingtransportband

Eén veelzijdig systeem, talloze toepassingen.

  • Trekkracht ketting: tot 1250 N (ESD 600 N)
  • Transportsnelheid: tot 120 m/min
  • Gepatenteerd kettingontwerp voor minder geluidsemissie
  • Branches: voeding en dranken, verpakking, farmaceutica, cosmetica, elektronica, enz.

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over VarioFlow plus
TS 2plus-transfersysteem

TS 2plus-transfersysteem

Veelzijdige, robuuste en aanpasbare allrounder.

  • Massa van werkstukpallet: tot 240 kg
  • Afmetingen werkstukpallets: 160 x 160 mm tot 1200 x 1200 mm
  • Uitgebreide reeks aanpassingen
  • Branches: eMobility, elektronica, medische technologie, enz.

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over TS 2plus
Transportband systemen met hoge snelheid: TS 2Booster

TS 2Booster

10 keer sneller in transfers met korte cyclus.

  • Versnelling: max 40 m/s² (4 g)
  • Snelheid: max. 4 m/s (240 m/min)
  • Positioneringsnauwkeurigheid: tot ±15 μm
  • Branches: Elektronica, autotechniek, medische technologie, enz.

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over TS 2Booster
Transfersysteem TS 2pv

TS 2pv-transfersysteem

Zacht, schoon en zuinig, ideaal voor de zonne-energiesector.

  • Paneelmassa's tot 120 kg
  • Meerbaans longitudinaal transport tot 3000 mm breedte
  • Transport van hete zonnemodules tot 160°C
  • Branches: Productie van celgebaseerde en dunnefilmzonnemodules.

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over TS 2pv
TS 5-rollenbaansysteem voor zware ladingen

TS 5-rollenbaansysteem

Modulair en onderhoudsarm voor ladingen van meer dan 400 kg.

  • Laadvermogen werkstukpallet: tot 400 kg/m
  • Afmetingen werkstukpallets: 455 mm tot 1040 mm
  • Onderhoudsarm en energiezuinig aandrijfconcept met koningsas
  • Branches: assemblagelijnen voor auto's, assemblage van batterijen, assemblage van grote elektrische apparaten, enz.

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over TS 5
Modulaire rollenbaan voor zware ladingen

TS 7-rollenbaansysteem

Slimme accu-assemblage met een laadvermogen van meer dan 1000 kg.

  • Laadvermogen werkstukpallet: meer dan 1000 kg
  • Afmetingen werkstukpallet: configureerbaar tot ca. 2600 x 1700 mm
  • Afgestemd op specifieke veiligheids- en milieuvereisten
  • Branches: Accu-assemblage

Wij ontwikkelen graag een individuele, op maat gemaakte oplossing voor uw toepassing. Neem contact met ons op!

RFID systeem van Bosch Rexroth

RFID systemen voor transfer systemen

Veilige en betrouwbare communicatie.

  • Realisatie van de informatiestroom in assemblagesystemen
  • Documentatie van alle processtappen en productiegegevens voor mogelijke traceerbaarheid in het geval van een onverwachte stilstandtijd
  • Product- en ordergerelateerde gegevens kunnen worden opgeslagen in de gegevensdrager of in een centrale database

Naar de Rexroth Store

Meer informatie over RFID systemen

Gratis projectplanning voor transfersystemen

Haal alles uit de MTpro-planningssoftware. Bijna al onze technologische producten worden in deze tool opgeslagen. Ontwerp snel uw individuele transfersysteem via de functie voor slepen en neerzetten.

MTpro: engineering tool op één scherm

MTpro-planningssoftware

Ontwerp uw transfer systemen van het eerste idee tot de implementatie in één tool.

MTpro
MTpro Online Designer op een laptopscherm

MTpro Online Designer

Maak uw assemblagelay-outs met de online versie van MTpro Layout Designer. Deze geeft u nog meer vrijheid en flexibiliteit op de digitale werkplek.

Start: MTpro Online Designer

Ontdek meer met onze ondersteunende materialen