ID 15 identificatiesysteem op een werkstukpallet op het Bosch Rexroth TS 2plus Transfer System Weet waar u naartoe moet met Rexroth RFID-systemen

Betrouwbare en veilige informatiestroom

Online catalogus

VEILIGE EN BETROUWBARE GEGEVENSCOMMUNICATIE
met Rexroth RFID-oplossingen

RFID-systemen zorgen voor de informatiestroom bij goederen in de assemblagelijnen. Objectgerelateerde gegevens maken een gerichte sturing van proces- en bewerkingsstappen mogelijk, evenals de type- of variantafhankelijke in- en uitgaande verplaatsing van werkstukpallets tijdens de productie van productvarianten op vertakte, flexibele assemblagesystemen. Door alle processtappen en productiegegevens te documenteren is ook traceerbaarheid bij fouten mogelijk.

Alle RFID-systemen van Rexroth zijn lees-/schrijfsystemen en ondersteunen gangbare veldbussen. Ze zijn perfect afgestemd op de Rexroth transportbandsystemen.


RFID-systemen gemaakt voor onze transportbandsystemen

Compleet overzicht van een Bosch Rexroth transportsysteem genaamd TS 1-transfersysteem

TS 1-transfersysteem

Gewichtsklasse: 0-3 kg. Afmetingen werkstukpallets 80 x 80 tot 160 x 160 mm.

Compleet overzicht van een Bosch Rexroth transportbandsysteem genaamd TS 2plus Transfer System

TS 2plus-transfersysteem

Gewichtsklasse: 0-240 kg. Afmetingen werkstukpallets 160 x 160 tot 1.200 x 1.200 mm.

Rollenbaan van Bosch Rexroth TS 5 Transfer System

TS 5-transfersysteem

Gewichtsklasse: 0-400 kg. Afmetingen werkstukpallets 455 x 455 tot 1.040 x 845 mm.

Gedetailleerd overzicht van het Bosch Rexroth VarioFlow transportbandsysteem

VarioFlow plus

Kettingtransportbandsysteem voor horizontaal en verticaal transport van producten en werkstukken.

Productoverzicht RFID-systemen

Bosch Rexroth RFID-tag van ID 15 identificatiesysteem op een TS 2plus transportbandsysteem

RFID-systeem-ID 200

Met ID 200 kunnen RFID-oplossingen gegevens zowel centraal als decentraal opslaan. Het gebruik van gestandaardiseerde frequenties en transmissieprotocollen maakt het gebruik van in de handel verkrijgbare datatags mogelijk.

Met ID 200 kunnen RFID-oplossingen gegevens zowel centraal als decentraal opslaan. Het gebruik van gestandaardiseerde frequenties en transmissieprotocollen maakt het gebruik van in de handel verkrijgbare datatags mogelijk. Het is ook modulair en eenvoudig te installeren.


Belangrijkste kenmerken

  • interfaces: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maximaal geheugencapaciteit: 2 KB
  • Maximaal leesafstand: 35 mm

Informatie over de bestelling
Informatie over de bestelling
Bosch Rexroth RFID-tag van ID 200 identificatiesysteem op een TS 2plus transportbandsysteem

RFID-systeem-ID 15

Het Rexroth identificatiesysteem ID 15 maakt een gerichte besturing van werkstukpallets naar de betreffende werkstations mogelijk.

Met zijn compacte formaat is ID 15 perfect voor kleine systemen en centrale gegevensopslag. In tegenstelling tot vergelijkbare systemen kan ID 15 ook passerende werkstuk- of datatags identificeren – volledig betrouwbaar en met een snelheid van 20 m/min.


Belangrijkste kenmerken

  • interfaces: AS-i-Bus
  • Maximaal geheugencapaciteit: 15 Bit
  • Maximaal leesafstand: 20 mm

Informatie over de bestelling
Informatie over de bestelling