ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
De nieuwe NEXO-momentsleutel garandeert maximale gebruiksvrijheid in combinatie met de hoogste procesbetrouwbaarheid en nauwkeurigheid, en voldoet aan alle eisen voor veiligheidskritieke bevestigingsverbindingen volgens VDI/VDE 2862. U kiest tussen de handpistoolgreep en de haakse momentsleutel. U krijgt intuïtieve, moderne en gebruiksvriendelijke tools met aanzienlijk verbeterde ergonomie en grotere flexibiliteit dankzij een browsergebaseerd besturingssysteem en geïntegreerde bediening aan boord.
Test de nieuwe NEXO en ervaar kosmische prestaties van een andere ster!
Wifi-module: Aanzienlijk verbeterde wifi-connectiviteit en netwerkprestaties.
4-coreprocessor: Betrouwbare en toekomstbestendige rekenkracht, zelfs voor complexe toepassingen
Op camera gebaseerde scanner: Maakt verwerking van 2D-streepjescodes mogelijk
Nieuwe motor: Kleiner, efficiënter, sneller, lichter - voor maximale prestaties, zelfs bij hoge snelheden
Ontwerp: Mensgericht ontwerp - compacter, ergonomischer, beter
Gewicht: Efficiëntere componenten met geoptimaliseerde lay-out
LED's: Visuele feedback, zelfs in ongebruikelijke posities
Display: Toont huidige bevestigingsresultaten en IO/NIO-evaluatie
Besturingsveiligheid: Maakt decentrale bediening en uitgebreide diagnose direct bij de momentsleutel mogelijk
Op browser gebaseerd besturingssysteem: Gedecentraliseerde toegang vanaf hostcomputer mogelijk
Software: Geen installatie van extra software nodig - toegang ook mogelijk met tablet of smartphone
Gebruikersinterface: Intuïtief, modern en gebruiksvriendelijk voor eenvoudige bediening
Diagnostische mogelijkheid: Betere identificatie van het onderdeel dat de fout veroorzaakt voor een betere fabrieksbeschikbaarheid
Verbeterde diagnostische mogelijkheden: Assistentie bij het oplossen van problemen en reparatie
Volledige interne besturing: Verhoogde flexibiliteit zonder externe hardware/besturing
Procesveilig: Voldoet aan de VDI/VDE 2862-richtlijn voor bevestigingstoepassingen van categorie A
Accutechnologie: Gebruik van op de markt gevestigde ProCORE18V-accu's voor verbeterde ergonomie en gebruiksduur
Klantinterface: Eenvoudige en flexibele hardware-uitbreiding voor klanttoepassingen (bijv. tweede startschakelaar, I/O-module, enz.)
AMPShare-accuplatform: Maximale gebruiksvrijheid en flexibiliteit bij accukeuze
Modulair uitvoersysteem: Maximale flexibiliteit voor elke toepassing
Op camera gebaseerde scanner met omlijsting: Vermindert fouten en verhoogt de snelheid door betrouwbare selectie van de juiste streepjescode