De nieuwe Hägglunds CAb 10 tot 40 hydraulische motoren met radiale zuigers zijn veel kleiner en lichter, maar er is niets veranderd aan hun vermogen, waardoor ze een ongeëvenaarde vermogensdichtheid hebben. De compacte radiale plunjermotor maakt hydraulische directe aandrijvingen de optimale keuze voor lichte en compacte toepassingen.
Axiale plunjermotoren zijn verkrijgbaar in tuimelschijf- of gebogen asontwerp voor toepassingen met middelmatige en hoge druk. Onze hydrostatische aandrijvingen voor mobiele en stationaire toepassingsgebieden worden gekenmerkt door hun robuustheid, betrouwbaarheid, lange levensduur, lage geluidsemissie en hoge efficiëntie, evenals hoge kosteneffectiviteit.
Motoren met buitenvertanding zijn een kosteneffectief alternatief voor roterende aandrijvingen tot ongeveer 50 kW. Deze motoren zijn verkrijgbaar voor één draairichting, of omkeerbaar voor 2- en 4-kwadrantenbedrijf.
Er is één waarheid die van toepassing is op alle industrieën en toepassingen: de groeiende behoefte om producten sneller, betrouwbaarder en met hoge kwaliteit te produceren. Hiermee komen industriële hydraulische aandrijvingen in de schijnwerpers te staan. Om processen maximaal productief te maken, is de regeling van snelheid en koppel in verhouding tot het proces essentieel. Dit bepaalt de efficiëntie van uw productie en kan u helpen onnodige bedrijfskosten te besparen op het vlak van energieverbruik en de levensduur van een product. Bosch Rexroth biedt machines en systemen in alle formaten aan die zuinig, nauwkeurig, veilig en energie-efficiënt zijn.
De noodzaak om sneller beter materiaal te produceren zet directe aandrijvingen met industriële hydraulische motoren in de schijnwerpers. Om processen maximaal productief te maken, is de regeling van snelheid en koppel in verhouding tot het proces essentieel, aangezien dit een grote impact heeft op de kwaliteit, efficiëntie, beheersbaarheid en betrouwbaarheid.
Ons portfolio met industriële producten biedt de klanten geavanceerde hydrauliek, elektrische aandrijvingen en besturingen, tandwieltechnologie, lineaire bewegings- en assemblagetechniek, alles onder één dak.