Krijg een dieper inzicht in onze ACTIVE Shuttle – de mobiele robotica van de toekomst.
De AMR ACTIVE Shuttle maakt het mogelijk om vandaag de fabriek van de toekomst te betreden. De ACTIVE Shuttle is snel te implementeren, zonder aanpassing van uw bestaande fabrieksinfrastructuur. ACTIVE Shuttle is intuïtief te bedienen, volledig genetwerkt en veilig in gebruik! ACTIVE Shuttle automatiseert en standaardiseert uw interne materiaal- en goederenstroom. Vervoer in de toekomst uw vloerkarren die zijn beladen met kleine lastdragers (KLT), op een zeer flexibele en veilige manier. Het ACTIVE Fleet Manager (AFM) maakt zeer flexibel orderbeheer mogelijk, waarbij orders handmatig kunnen worden ingevoerd of automatisch kunnen worden ingevoerd via systemen van derden. De ACTIVE Shuttle communiceert via de VDA 5050-interface met systemen van derden voor de besturing van het machinepark.