Radiale zuigermotor MPR Performance en enkele relevante toepassingen

Radiale zuigermotor MPR Performance: Compact ontwerp en hoge efficiëntie

Ontdek de innovatie met Rexroth MPR Performance. Met meer dan 30 jaar ervaring in radiale zuigermotoren heeft Bosch Rexroth een compact en gepatenteerd ontwerp ontwikkeld met een maximale energie-efficiëntie en daardoor een hogere productiviteit en hogere brandstofbesparingen. OEM's profiteren van naadloze integratie, zelfs in krappe ruimtes, en minimale downtime. De MPR is individueel aanpasbaar en voldoet aan specifieke behoeften met toonaangevende doorlooptijden, waardoor de totale eigendomskosten uiteindelijk worden verlaagd.

Functies en voordelen van het nieuwe MPR Performance

AAA

Compact ontwerp voor maximale flexibiliteit

De nieuwe Rexroth MPR Performance radiale zuigermotor biedt een lengtevermindering tot 30% en een gewichtsvermindering tot 3 kg, waardoor snellere installatietijden en extra chassisruimte mogelijk zijn. Dit compacte ontwerp zorgt voor een lager zwaartepunt en hogere nuttige lasten. Uiteraard dragen deze functies bij aan lagere transport- en opslagkosten voor OEM's.

AAA

Hogere productiviteit voor mobiele machines

Profiteer van aanzienlijke productiviteitswinsten met de Rexroth MPR Performance, met een tot 9% hogere opstartefficiëntie, een hogere drukwaarde tot 470 bar en een tot 25% hoger stationair toerental, waardoor de bedrijfskosten verlaagd worden en meer werk in minder tijd uitgevoerd wordt. Dankzij deze hoge mate van innovatie is een overstap van MCR5 naar MPR3 mogelijk, waardoor de totale eigendomskosten verder worden verlaagd.

AAA

Naadloze systeemintegratie met het BODAS-assortiment van Bosch Rexroth

In samenwerking met BODAS-drive presenteert Bosch Rexroth een kant-en-klare, schaalbare oplossing voor de besturing van hydrostatische aandrijvingen voor lange trajecten op basis van eDA-software. Dankzij een exact elektronisch beheer van hydrostatische units worden prestaties en efficiëntie verbeterd.

AAA

Ongeëvenaarde flexibiliteit en naadloze integratie

Ontdek ongeëvenaarde ontwerpflexibiliteit met de aanpasbare Rexroth MPR Performance-motor. Als eerste radiale zuigermotor in deze framegrootte met axiale aansluiting en een lamellenrem op de markt, opent de motor nieuwe mogelijkheden voor voertuigontwerpen. Aanpasbare asconfiguraties maken op maat gemaakte oplossingen mogelijk, stroomlijnen het variantenbeheer en verkorten de doorlooptijden.

AAA

Naadloze vervanging en compatibiliteit

De Rexroth MPR Performance-motor is ontworpen met gestandaardiseerde marktinterfaces, waardoor deze eenvoudig te vervangen is zonder duur herontwerp van de motor. De achterwaartse compatibiliteit met bestaande productlijnen stelt fabrikanten in staat om snel de prestatievoordelen van de MPR Performance-motor te benutten.