Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Bekijk onze video
De ACTIVE Cockpit wordt in een productiefaciliteit gebruikt om alle relevante gegevens van een productie-installatie vast te leggen, te verwerken en te visualiseren.

ACTIVE Cockpit

De vernieuwde frontend creëert nog meer digitale transparantie voor duurzame verbetering van de productie en is nog gemakkelijker te gebruiken.

Meer informatie
LED-basissysteemlampen

LED-basissysteemlampen - een nieuwe benadering van ergonomische verlichting

Vergeleken met de huidige LED-systeemlampen zijn ze 50% helderder en verbruiken ze 20% minder energie.
En vergen de helft van de investering dankzij de innovatieve activering voor de driewegconfiguratie van de lampen.

Naar de online catalogus
Uitlegvideo van Bosch Rexroth handmatige productiesystemen

Ontdek de Flow Rack Systemen van Bosch Rexroth.

Bekijk onze video
Aanzicht van een efficiënt werkstation met ergonomische onderdelenvoorziening van Bosch Rexroth

Verbeter uw handmatige productie

Vind de juiste oplossingen voor uw handmatige of semi-automatische lijnen.

Naar de online catalogus

ONTWERP UW LEAN WERKVLOER
met Rexroth handmatige productiesystemen

De belangrijkste zorg van moderne productie is het vermijden van verspilling. De MPS Handmatige Productiesystemen van Rexroth zijn ontwikkeld in strikte lijn met aspecten voor lean production, waardoor een eenvoudige en snelle planning en implementatie van lean production-installaties mogelijk is.

De eisen aan moderne, lean production zijn meer dan alleen gericht op individuele modules. Sterker nog, een geïntegreerd systeem met een uniform implementatieconcept komt op de voorgrond. Bij Rexroth wordt dit concept weerspiegeld in de MPS-filosofie.


Zet uw ideeën snel en eenvoudig om in 3D step files

De Engineering software MTpro ondersteunt je bij het selecteren, configureren en bestellen van aluminium profielen en producten van Bosch Rexroth. Probeer het vandaag nog!

Vertel me eerst meer over MTpro: Klik hier

Download MTpro

Ontwerp jouw individuele werkstationoplossing

Ons raamwerk voor uw efficiënte productie

Werknemer werkt met Bosch Rexroth Engineering Software MTpro

Diensten en processen

Met behulp van onze planningssoftware MTpro begeleiden wij u gedurende het gehele implementatietraject. Ook begeleiden wij u tijdens het gehele lean productionproces. De MPS-filosofie wordt gecompleteerd door de korte levertijden en procesflexibiliteit van Bosch Rexroth, waardoor u uw ideeën over lean production kunt realiseren zonder verspilling.

Bosch Rexroth werkstations met handmatig gekoppeld EcoFlow, Lean, ESD.

Lean manufacturing

Op basis van de drie pijlers van de Handmatige productiesystemen, namelijk werkstations, materiaaltoevoer en aansluiting, creëert u bijvoorbeeld werkstations, maar ook complete productielijnen, die u snel kunt aanpassen aan uw werkinhoud en uiterst efficiënt kunt uitvoeren en het vermijden van verspilling in overeenstemming met "lean"-principes.

Man staande achter de werkbank

Ergonomie

Een ergonomisch werkstation speelt een beslissende rol bij het verminderen van verspilling tijdens de productie. Vanuit ergonomisch oogpunt staat de werknemer centraal. Daarom zijn de werkstations van Bosch Rexroth ontworpen voor elke werknemer en niet andersom.

Bosch Rexroth ESD pictogram

ESD-bescherming

Elektrostatische ladingen ontstaan als gevolg van elektrische lading die wordt gegenereerd door wrijving op verschillende materialen of door inductie in elektrische velden. Ze kunnen dan gevoelige componenten ontladen en beschadigen of vernietigen. Wij bieden een grote keuze aan producten om uw producten te beschermen tegen schade veroorzaakt door ESD.

Productoverzicht Handmatige productiesystemen

Bosch Rexroth-werkbank met draaistoel en ladekast

Aangepaste werkplekken

Met MPS kunt u flexibel uw eigen individuele werkstationoplossing ontwerpen.

Kies uit producten op maat, waarmee u aan de hand van tal van parameters de perfecte oplossing kunt samenstellen. Of kies uit standaardproducten met vaste afmetingen.

Daarnaast is er een uitgebreid programma aan accessoires, bestaande uit werkstationverlichting, stroomvoorziening, hoogteverstelling, informatievoorziening en positionering van tools, alsmede ESD-componenten en draaibare werkstoelen.

Uw voordelen:

  • Gericht en geoptimaliseerd gebruik van capaciteiten
  • Werken met minder vermoeidheid
  • Toegenomen productiviteit
  • Gemotiveerde medewerkers

Lees meer over het volledige assortiment in onze PDF-Catalogus

Online catalogus
Online catalogus
Materiaaltoevoer en Fifio-station van Bosch Rexroth

Handmatig koppelen

Ontdek het volledige productassortiment voor uw handmatige processen.

Bij talrijke varianten kunt u met op maat gemaakte werkstation-materiaalshuttles voor elke variant een materiaalshuttle met de bijbehorende onderdelen in bedrijf stellen.

Logistieke materiaalshuttles worden gebruikt om handmatig een supermarktschap aan werkstations te koppelen, om twee werkstations of productie-eilanden te koppelen of om werkstations te voorzien van materiaal uit een supermarkt.

FiFo-stations te vergelijken met een supermarkt voor vloerlooprollen, materiaalshuttles en inbedrijfstellingsshuttles. Door het modulaire railsysteem kan de grootte van de supermarkt eenvoudig en snel worden aangepast aan uw individuele behoeften.

EcoFlow componenten worden gebruikt om materiaalstroomsystemen op werkstations te implementeren, om werkstations te koppelen, evenals in het magazijnopslag en het toevoergebied. EcoFlow verlicht de belasting van de werknemer omdat producten en werkstukpallets op handmatige schuifsecties worden getransporteerd.

Lees meer over het volledige assortiment in onze PDF-Catalogus

Online catalogus
Online catalogus
Flow Rack-systeem van Bosch Rexroth

Materiaaltoevoer

Rexroth materiaaltoevoer- en flow racksystemen bieden een breed scala aan mogelijkheden voor opslag en aanvoer van materialen en containers, ongeacht het segment.

Of het nu gaat om commercie, handel of industrie: De flow racksystemen kunnen worden gebruikt als supermarktschap op een centraal punt of om containers direct op de werkplek te bevoorraden.

Uw voordelen:

  • Zuinig dankzij verschillende transportbandbanen en looprollen
  • Universeel met door de klant gespecificeerde uitrusting en afmetingen
  • Toekomstbestendig door eenvoudige conversie en uitbreiding
  • Duidelijk design dankzij gekleurde looprollen in de transportbandbanen (kanban)
  • Efficiënt door integratie van het FiFo-principe

Lees meer over het volledige assortiment in onze PDF-Catalogus

Online catalogus
Online catalogus
EcoShape-buizenframe van Bosch Rexroth voor materiaalshuttle

Buisvormig frame

EcoVorm: Volgende dimensie in buisvormige framesystemen

Het EcoShape-buisvormig framesysteem rondt het aluminium profielportfolio letterlijk af, omdat het eenvoudige verbindingen tussen vierkante en ronde elementen mogelijk maakt. Het systeem met T-slot is volledig compatibel met het Rexroth aluminium framesysteem en handmatige productiesystemen.

Creëer op een lean manier individuele oplossingen voor apparatuur zoals werkstations, materiaalshuttles of flow racks volgens de poka-yoke- en Kaizen-principes.

De componenten voor het buisvormig framesysteem zijn opgenomen in Rexroth's MTpro planningssoftware en zijn opvallend eenvoudig te snijden, te monteren en te hanteren. Dit bespaart tijd en kosten bij het ontwerpen en instellen van uw systeem.

Belangrijkste kenmerken:

  • Aansluitingen te combineren met de EcoShape D28L en D28L, N10 ronde buizen, evenals de D28 ronde buis
  • Poka-yoke-systeem voor eenvoudige en veilige installatie van aanslutingen
  • Draaisloten voor veilige verbindingen
  • Positieve in elkaar grijpende verbinding

Meer informatie over EcoShape

Online catalogus
Online catalogus
Toepassing dynamisch zitten en zijn typische bewegingsverloop tijdens het werken

Draaistoelen

Optimaliseer eenvoudig de ergonomische indeling van uw werkstations en verbeter het fysieke welzijn en de productiviteit.

Veel mensen brengen het grootste deel van hun leven door op hun werkstation, vooral in de productiesector. Ergonomie en een gezonde houding zijn belangrijk voor uw medewerkers bij het werken aan productielijnen, machines of transportbanden. Een goede draaibare werkstoel moet dynamisch zitten optimaal ondersteunen om de gezondheid van de mensen die hem gebruiken te bevorderen. Het moet kunnen worden aangepast aan de specifieke gebruiker en de typische bewegingen die tijdens het werk worden gemaakt.

Belangrijkste kenmerken:

  • Stoeldesign voor alle toepassingsgebieden
  • Ondersteunt de S-vorm van de wervelkolom, lendensteun
  • Stimuleert dynamisch zitten door synchrone technieken en gewichtsregeling
  • Uitschuifbare bedieningselementen voor eenvoudige aanpassing
  • Gebruik van milieuvriendelijke materialen
  • Ergonomische accessoires

Meer informatie over dynamisch zitten

Online catalogus
Online catalogus
Medewerkers die voor ACTIVE Cockpit van BoschRexroth staan

ACTIVE Cockpit

De softwareoplossing voor uw continu verbeteringsproces – productiegegevens in realtime aanleveren en weergeven

Als interactieve softwareoplossing verwerkt en visualiseert ACTIVE Cockpit productiegegevens in realtime. ACTIVE Cockpit koppelt IT-toepassingen zoals productieplanning, kwaliteitsgegevensbeheer en e-mailen aan de softwarefunctionaliteit van machines en installaties. De informatie is de basis voor beslissingen en procesverbeteringen.

Uw voordelen:

  • Alle relevante realtime informatie is te allen tijde voor iedereen beschikbaar
  • Intelligent netwerken bespaart informatieverwerkingstijd
  • Efficiëntere verbeterprocessen door heldere analyse en sluitende taakdefinitie met ACTIVE Cockpit
  • Snel en eenvoudig uit te breiden met de volgende apps: Value stream, LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm

Meer informatie over ACTIVE Cockpit

Online catalogus
Online catalogus

Meer informatie over efficiënte materiaaltoevoer binnen de Fabriek van de Toekomst

ACTIVE Shuttle helpt bij het vergroten van de automatisering van uw interne logistieke processen en materiaaltoevoer. Het ACTIVE Shuttle Management System (AMS) maakt een zeer flexibel orderbeheer mogelijk, waarbij orders handmatig of automatisch via derde systemen kunnen worden ingevoerd.

Ga naar ACTIVE Shuttle

Succesverhalen

ACTIVE Cockpit-applicatie voor magazijnlogistiek bij Bosch Thermotechnology

Meer transparantie in het magazijn

ACTIVE Cockpit verwerkt en visualiseert kengetallen voor logistiek in realtime.

Succesverhaal Handmatige productiesystemen LTI/Levitec

Verhoogde productiviteit bij kortere cyclustijden

Handige lean production-eenheden bestaande uit het EcoShape-buisvormig framesysteem en aluminium profielen van Bosch Rexroth voor de productie van high-speed aandrijvingen.

Succesverhaal Handmatige productiesystemen Berlinger

Gezonde medewerkers zijn productiever

Ergonomische, in hoogte verstelbare assemblagelijn van Bosch Rexroth zorgt voor flexibele en efficiënte productieprocessen voor manipulatiebestendige verpakkingssystemen.