Man aan het werk op een werkbank met transportband systemen die materiaal leveren

Meer informatie over ergonomie

Gids bekijken

Ergonomie in productie

Van de juiste instellingen voor de respectieve lichaamslengte en de ideale reikafstand voor tools tot het rekening houden met het individuele zichtgebied en optimale verlichting - hoe ergonomischer en correcter de inrichting van werkstations, hoe gemotiveerder en productiever uw medewerkers zullen zijn.

Een slechte houding of een slecht verlichte werkplek leidt niet alleen tot vroegtijdige vermoeidheid, maar ook tot ziekteverzuim. Met de aanpasbare werkstationsystemen van Bosch Rexroth kunt u dit voorkomen.

U profiteert van:

  • de jarenlange ervaring van Bosch Rexroth in het ergonomisch ontwerpen van werkstations volgens EN ISO 6385.
  • het omvangrijke en individueel aanpasbare productassortiment voor de vormgeving van uw ergonomische werkstations
  • het "ManModel" in MTpro stelt u in staat om werkstations ergonomisch aan te passen aan de individuele werknemers - met het perfecte grijpgebied, de juiste afstand tot de apparatuur en de ideale zichthoek.


De 8 ergonomische basisregels voor werkstationsystemen

Ergonomisch ontworpen werkstations zorgen voor meer motivatie en tevredenheid, betere prestaties en werkkwaliteit en minder ziekteverzuim. Kortom: Een enorm pluspunt als het gaat om productiviteit, efficiëntie en een beslissende voorsprong op de concurrentie - waardoor uw bedrijf blijvend succes heeft.

De acht ergonomische basisregels helpen u bij het inrichten en ontwerpen van ergonomische werkstations en doorrolstellingsystemen:


Bosch Rexroth Graphic van acht basisregels in één afbeelding
  • Bosch Rexroth-afbeelding van mensen met verschillende lichaams- en werkhoogten

    Lichaamshoogte en werkhoogte

  • Bosch Rexroth-afbeelding van een vrouw zittend achter een verstelbare werkstation in een ideale werkhouding

    Werkgebied

  • Bosch Rexroth-afbeelding met het perfecte grijpgebied voor een gezonde zitpositie

    Grijpgebied

  • Bosch Rexroth-afbeelding met onderdelenvoorziening voor een ergonomisch werkstation

    Levering van onderdelen

  • Bosch Rexroth-afbeelding die het ergonomische zichtgebied op een gezonde werkplek weergeeft

    Zichtgebieden

  • Bosch Rexroth-afbeelding van een vrouw zittend op een optimaal verlicht werkstation

    Verlichting

  • Bosch Rexroth-afbeelding van ergonomisch zitten op verstelbaar werkstation

    Aanpassing van werkapparatuur

  • Afbeelding van een computer waarop de planningssoftware MTpro te zien is

    Planningshulpmiddelen

Bosch Rexroth-afbeelding van mensen met verschillende lichaams- en werkhoogten
Bosch Rexroth-afbeelding van mensen met verschillende lichaams- en werkhoogten

Lichaamshoogte en werkhoogte

De optimale werkhoogte is gebaseerd op de lichaamslengte en het soort activiteit dat moet worden uitgevoerd. De gemiddelde optimale werkhoogte voor gemiddelde eisen is 1125 mm voor zittende/staande werkstations.

Bosch Rexroth-afbeelding van een vrouw zittend achter een verstelbare werkstation in een ideale werkhouding
Bosch Rexroth-afbeelding van een vrouw zittend achter een verstelbare werkstation in een ideale werkhouding

Werkgebied

Het werkgebied moet tussen 800 mm en 1500 mm hoog zijn. Werken boven hartniveau en bukken zorgen voor een onevenredige belasting van medewerkers. Dynamische activiteiten (bijvoorbeeld een combinatie van staan en zitten) hebben de voorkeur.

Bosch Rexroth-afbeelding met het perfecte grijpgebied voor een gezonde zitpositie
Bosch Rexroth-afbeelding met het perfecte grijpgebied voor een gezonde zitpositie

Grijpgebied

Een gemakkelijke toegang tot alle benodigde materialen op het werkstation moet gegarandeerd zijn. Torso-rotaties en schouderbewegingen, vooral bij inspanning, moeten worden vermeden.

Bosch Rexroth-afbeelding met onderdelenvoorziening voor een ergonomisch werkstation
Bosch Rexroth-afbeelding met onderdelenvoorziening voor een ergonomisch werkstation

Levering van onderdelen

Alle grijpafstanden moeten zo kort mogelijk zijn. Grijpbakken en onderdelenbakken die in het directe bereik van de medewerker staan, zijn daarom ideaal.

Bosch Rexroth-afbeelding die het ergonomische zichtgebied op een gezonde werkplek weergeeft
Bosch Rexroth-afbeelding die het ergonomische zichtgebied op een gezonde werkplek weergeeft

Zichtgebieden

Onnodige hoofd- en oogbewegingen moeten worden vermeden. Door objecten op een uniforme afstand tot de ogen van de werknemer te houden, hoeft er niet opnieuw scherp worden gesteld. Vermijd het samenvoegen van punten die niet zichtbaar zijn voor de werknemer.

Bosch Rexroth-afbeelding van een vrouw zittend op een optimaal verlicht werkstation
Bosch Rexroth-afbeelding van een vrouw zittend op een optimaal verlicht werkstation

Verlichting

Het juiste licht, aangepast aan de activiteit op het werkstation, is een basisvoorwaarde voor een hoge efficiëntie en verwerkingskwaliteit. Optimale verlichting voorkomt vroegtijdige vermoeidheid, verbetert de concentratie en verkleint de kans op fouten.

Bosch Rexroth-afbeelding van ergonomisch zitten op verstelbaar werkstation
Bosch Rexroth-afbeelding van ergonomisch zitten op verstelbaar werkstation

Aanpassing van werkapparatuur

Door de juiste afstelling van de apparatuur worden de benodigde bewegingen geminimaliseerd, waardoor lichamelijke inspanning en afwezigheid van medewerkers wordt verminderd.

Afbeelding van een computer waarop de planningssoftware MTpro te zien is
Afbeelding van een computer waarop de planningssoftware MTpro te zien is

Planningshulpmiddelen

Beschikbare planningshulpmiddelen zijn onder andere de Ergonomische Checklist en het Planningssjabloon. U kunt dan MTpro gebruiken om uw technisch ontwerp uit te voeren.

Complexe assemblagelijn voor kleppen bij Bosch Rexroth klant SFB

Meer advies nodig?

Ons verkoopteam is deskundig in het beantwoorden van ergonomische vragen. Wij helpen u bij het vinden van de beste oplossing, passend bij uw behoeften. Voel u vrij om contact met ons op te nemen.

Contactformulier