Het transportsysteem TS 1 is ruimtebesparend door zijn compacte constructie. Het is specifiek afgestemd op kleine, lichtgewicht producten en assemblages, die een hoge positioneringsnauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
Industrieen
OverzichtService
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
Overzicht
De transportbandoplossing voor nauwkeurige assemblage en snelle processen.
Als het gaat om het efficiënt produceren van kleine producten of modules, is het Rexroth TS 1-transportbandsysteem de juiste keuze. Het is speciaal afgestemd op de precieze assemblage van complexe producten. De mogelijkheid om te integreren in de pre- en subassemblage van een systeem op een hoger niveau is een van de sterke punten.
COMPACT ONTWERP
Het transportsysteem TS 1 is ruimtebesparend door zijn compacte constructie. Het is specifiek afgestemd op kleine, lichtgewicht producten en assemblages, die een hoge positioneringsnauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
EENHEDEN MET EXACTE PRECISIE
Kleine producten en exacte procedures moeten nauwkeurig worden gepositioneerd en gereproduceerd, en dit is precies de juiste taak voor de TS 1-positioneringseenheid. Verschillende soorten werkstukpallets in kunststof of roestvrij staal completeren het assortiment nauwkeurige eenheden van Bosch Rexroth.
DIVERSE TOEPASSINGEN
De TS 1 is geschikt op het gebied van medische technologie (bijv. gehoorapparaten, pacemakers), elektronica (harde schijven, regelaars, sensoren), fijnmechanica (kleine motoren, schakelaars) en optica (contactlenzen). Zelfs assemblagelijnen in cleanrooms en droge ruimtes kunnen worden gerealiseerd.
Belangrijke technische gegevens
Gewicht werkstukpallet: |
tot 3 kg |
Afmetingen werkstukpallets: | 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm |
Soorten werkstukpallets: | kunststof, kunststof/staal en aluminium |
Transportband media: | riem, tandriem |
Transportband snelheid: | 6, 9, 12, 15, 18 m/min |
Hoge herhaalnauwkeurigheid: | van ± 0,015 mm |
Geschikt voor: | Klasse 6 cleanrooms (EN ISO 14644-1), droge ruimtes (tot ca. 1% relatieve vochtigheid) |
Speciale componenten: | accumulatiecurves voor korte doorlooptijden, positioneringseenheid voor hoogste herhalingsnauwkeurigheid en snelle omschakeling van werkstukpallets |
Informatie over de bestelling |