ctrlX AUTOMATION - Besturingen ctrlX AUTOMATION - Besturingen Besturingsplatform, I/O-modules, industriële pc's met bijpassende HMI-oplossingen en veiligheidsbesturingen

Besturingen -
innovatieve besturing, visualisatie en analyse van automatiseringsoplossingen

ctrlX AUTOMATION biedt voor elke toepassing de juiste oplossing. De diverse besturings- en automatiseringsoplossingen, zoals het besturingsplatform ctrlX CORE, de I/O-modules ctrlX I/O, de veiligheidsbesturing ctrlX SAFETY en de industriële pc's ctrlX IPC en diverse HMI-oplossingen kunnen worden gebruikt voor PLC-gebaseerde toepassingen, IoT-gebruikscasussen of analyse- en veiligheidsfuncties.

ctrlX AUTOMATION - ctrlX CORE

ctrlX CORE

Automatisering betekent tegenwoordig softwareontwikkeling. Het krachtige en communicatieklare besturingsplatform ctrlX CORE vormt hiervoor de basis. Met het schaalbare industriële besturingssysteem heeft Bosch Rexroth nieuwe standaarden gezet op het gebied van automatiseringstechnologie. De ctrlX CORE draait het real-time, Linux-gebaseerde besturingssysteem ctrlX OS . Het staat voor maximale openheid en geeft gebruikers toegang tot het hele ecosysteem dat door ctrlX AUTOMATION is geïnitieerd. Dankzij de open en hardwareonafhankelijke architectuur overwint het besturingsplatform ctrlX CORE de grenzen tussen het ingebedde systeem en op aandrijving gebaseerde technologieplatforms.

Dankzij de open softwarearchitectuur met flexibele app-technologie kunnen ontwikkelaars volledig vrij handelen: Ze kunnen de apps selecteren die ze nodig hebben of een opensourcesoftware gebruiken. Het is ook mogelijk om zelf ontwikkelde software uit te voeren op het open besturingsplatform. Bovendien kunnen functies in alle gangbare programmeertalen worden omgezet in apps, beschikbaar worden gesteld via de ctrlX Store en worden bediend op de ctrlX CORE.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX CORE
Meer informatie over ctrlX CORE
ctrlX AUTOMATION - ctrlX I/O

ctrlX I/O

ctrlX I/O opent nieuwe mogelijkheden als het gaat om connectiviteit en netwerken. Het I/O-portfolio is ontworpen voor horizontale en verticale integratie en vormt een functionele uitbreiding van het ctrlX CORE-besturingsplatform. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van uitgebreide communicatie- en prestatieuitbreidingen en I/O-modules die zijn afgestemd op toekomstige technologieën zoals 5G, TSN en AI.

De installatie is compact, modulair en robuust, wat resulteert in een hoge ruimtebesparing. Monteren en bedraden kan zonder gereedschap. De flexibele en krachtige oplossing biedt onder andere openheid voor het EtherCAT-ecosysteem, flexibele machinetopologieën en diverse communicatiestandaarden. De webgebaseerde configuratie en diagnose, Plug & Run en geïntegreerde bewakingsfuncties tillen engineering naar een hoger niveau.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX I/O
Meer informatie over ctrlX I/O
ctrlX AUTOMATION - ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY

Veilige automatisering volledig opnieuw gedefinieerd: ctrlX SAFETY is de meest compacte veiligheidsoplossing in zijn soort en heeft de snelste reactietijden. Het compacte maar schaalbare systeem kan naar wens worden gebruikt - van de in de aandrijving geïntegreerde SafeMotion-oplossing in ctrlX DRIVE tot het complete ctrlX SAFETY-besturingssysteem. Naast flexibel gebruik zijn de voordelen een zeer hoog veiligheidsniveau en efficiënte engineering door grafische programmering van de veiligheids-PLC.

ctrlX SAFETY maakt gebruik van open standaarden en biedt veilige connectiviteit op alle niveaus, evenals een snelle en veelzijdige selectie van veiligheidsfuncties. De oplossing is gebaseerd op twee componenten die losstaand of als een compleet systeem kunnen worden gebruikt - de bundeling resulteert in de snelste en meest compacte veiligheidsoplossing op de markt Door de verkorte reactietijden is het ontwerp van machines met de kleinste installatieruimte mogelijk.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX SAFETY
Meer informatie over ctrlX SAFETY
ctrlX AUTOMATION - ctrlX HMI

ctrlX HMI

Machinebediening en dus de human machine interface behoren tot de belangrijkste elementen in industriële automatisering. Met ctrlX HMI worden eenvoudige en intuïtieve oplossingen geleverd. ctrlX HMI biedt gecoördineerde hardware- en softwareoplossingen. Het uitgebreide hardwareportfolio omvat displays, panel PC's met uitstekende grafische mogelijkheden, web panels, panelframes en machinebedieningspanels in een groot aantal maten. De software wordt geleverd door ctrlX World partners. Door deze combinatie zorgen de componenten voor de perfecte gebruikerservaring en bieden ze flexibele, op behoeften gebaseerde toepassingen. Met zijn functies en uitbreidingsopties dekt het ctrlX HMI-portfolio alle toepassingsgebieden op betrouwbare wijze - van de eenvoudigste procesbesturing tot veeleisende en dynamische simulatie.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX HMI
Meer informatie over ctrlX HMI
ctrlX AUTOMATION - ctrlX IPC

ctrlX IPC

Veeleisende procesbesturingen en technologieën zoals edge computing vereisen hoge prestatiereserves. ctrlX IPC levert deze flexibel en schaalbaar - zelfs voor high-end toepassingen. De industriële PC's kunnen gebruik maken van de app-gebaseerde engineering van ctrlX AUTOMATION en kunnen ook gecombineerd worden met ctrlX HMI. Dankzij een breed scala aan uitbreidingsmogelijkheden en tal van interfaces kunnen de IPC's precies op de behoeften van de klantenkring worden afgestemd. Standaardcomponenten of open source software van derden bieden extra flexibiliteit en vrijheid.

Ga naar de Rexroth Store

Meer informatie over ctrlX IPC
Meer informatie over ctrlX IPC

Nieuwsgierig? Bekijk onze video's.

ctrlX CORE – Het ultracompacte besturingsplatform

ctrlX I/O - De krachtige uitbreiding van ctrlX CORE

ctrlX SAFETY - De meest uitgebreide oplossing voor SafeMotion en SafeLogic

ctrlX AUTOMATION - Downloads

Downloads

Wilt u meer informatie over ctrlX AUTOMATION, download dan een van onze whitepapers of neem een kijkje in het ctrlX AUTOMATION-magazine!

Ga naar de downloads

Neem contact met ons op

Wilt u contact opnemen met Bosch Rexroth of Bosch Rexroth Partners voor meer informatie over ctrlX AUTOMATION? Vind de juiste contacten voor verkoop, diensten en training.

Neem contact op

Meer producten

ctrlX AUTOMATION - Software

Software

De automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION biedt praktische software- en engineeringtools en maximale openheid via het Linux-besturingssysteem.

Meer informatie over Software
ctrlX AUTOMATION - Aandrijvingen en motion

Aandrijvingen en motion

Diverse PLC- of motion functionaliteiten en modulaire servoaandrijvingen en motoren maken vrijwel elke toepassing mogelijk.

Meer informatie over Aandrijvingen en motion
ctrlX AUTOMATION - Transfer systemen

Transfer systemen

Het ctrlX AUTOMATION-portfolio biedt transfer systemen voor zeer efficiënte materiaal- en goederenstromen.

Meer informatie over Transfer systemen