Case studies

Wat is het beste bewijs voor wat Hägglunds-aandrijvingssystemen kunnen? Het is wat anderen er al mee hebben bereikt. Ontdek hoe klanten dankzij de Hägglunds-oplossingen konden uitblinken en succes hadden.

 

 

Klantreferenties

Sluis gaat open in de stad Hamburg

Hamburg keert het tij met Hägglunds-sluisdeuraandrijvingen

LSBG Hamburg is de autoriteit die verantwoordelijk is voor de straten, bruggen en waterwegen in de Duitse stad Hamburg. De belangrijkste troeven van de stad zijn de sluizen, vooral die van de centrale Schaartorschleuse. Met nieuwe hydraulische aandrijfsystemen gaan de sluisdeuren een nieuw tijdperk van betrouwbaarheid in.

Referenties
Twee rode Hägglunds-motoren op een waspers in een papierfabriek

Betrouwbaarheid vergroten met hydraulische aandrijvingen in kritieke toepassingen

Hydraulische motoren kunnen bijna overal in een pulp- en papierfabriek worden geïnstalleerd. Aan voorbeelden geen gebrek in de fabriek van Husum. Hägglunds hydraulische aandrijvingen worden geïnstalleerd in belangrijke toepassingen - overal waar productieverlies al snel veel geld kost als een machine tot stilstand komt.

Referenties
Een rode Hägglunds-motor op een petroleumcoke-crusher

Ongeëvenaarde prestaties voor zware recycling

Jülch GmbH blinkt uit in het recyclen van grote petroleumcokesbrokken voor raffinaderijen, waarbij Hägglunds hydraulische aandrijvingen van Bosch Rexroth zorgen voor ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid. De crushers, die zijn ontworpen voor een levensduur van minimaal 20 jaar, dragen bij aan milieudoelstellingen door stilstand tot een minimum te beperken en verharde cokesbrokken efficiënt op te breken.

Referenties
Twee mannen met veiligheidshelm die voor een rode Hägglunds-motor staan.

Flexibele oplossing van Hägglunds leidt tot een snelle start

Domsjö Fabriker beleefde twee dramatische weken toen een tandwielkast voor een trommelverdringer voor cellulose in de bleekinstallatie van de fabriek kapot ging. Dankzij goede samenwerking, sterke betrokkenheid en een grote teaminspanning kon de productie sneller worden hervat dan gevreesd.

Referenties
Hägglunds-aandrijvingssystemen zijn onmisbaar voor PTE

Hägglunds-aandrijvingssystemen zijn onmisbaar voor PTE

PTE is een toonaangevend producent van rubbercompounds. Met Hägglunds-aandrijvingssystemen kan het bedrijf succes boeken op een veranderende internationale markt.

Referenties
Hägglunds-aandrijvingen helpen Genan de levensduur en productiviteit van banden te verbeteren

Hägglunds-aandrijvingen helpen Genan de levensduur en productiviteit van banden te verbeteren

Sinds de jaren 90 voorkomt Genan dat rubber op stortplaatsen terechtkomt en gebruikt het bedrijf het rubber in de productie – met behulp van Hägglunds-aandrijvingssystemen van Bosch Rexroth.

Referenties
LKAB Hägglunds

Efficiëntie in mijnbouw. Een uitgebreid inzicht

LKAB Malmberget doet het goed ondanks sterke concurrentie van bovengrondse mijnen over de hele wereld. Dit komt door het hoge niveau van efficiëntie in combinatie met een eersteklas product, het in acht nemen van het milieu en uitstekend personeel.

Referenties
Betrouwbaarheid van lieren door Hägglunds

Betrouwbaarheid van lieren door Hägglunds

Lees meer over hoe de voordelen van hydraulica met Hägglunds-motoren bijdragen aan de productiviteit voor JonRie InterTech.

Referenties
Succesvolle aandrijving in de Aitik-mijn

Succesvolle aandrijving in de Aitik-mijn

Hägglunds-aandrijvingssystemen – een succes in de Aitik-mijn De oplossing voor het toevoersysteem die Bosch Rexroth aanbood, bestond uit twee Hägglunds-CBm-motoren per platenband. Het was een welkome oplossing, die met gemak aan de eisen voldeed.

Referenties
Groei stimuleren in de suikerindustrie

Groei stimuleren in de suikerindustrie

Braziliaanse suikerproducent Usina Ferrari heeft heel veel vertrouwen in de hydraulische directe aandrijvingen van Hägglunds die het suikerriet van de producent breken. In het afgelopen decennium hebben de betrouwbaarheid en controleerbaarheid die de Hägglunds-aandrijvingssystemen bieden geholpen om het bedrijf te laten bloeien en het uit te breiden.

Referenties
McLanahan Corporation

Betrouwbaarheid op maat met Hägglunds-aandrijvingsoplossingen

McLanahan Corporation is een internationale aanbieder van verwerkingsoplossingen voor een reeks aan sectoren, waaronder mijnbouw en mineraalverwerking. Een van de meeste recente leveringen van het bedrijf is een groep breekinstallaties die zijn uitgerust met de hydraulische Hägglunds-aandrijfsystemen van Bosch Rexroth.

Referenties
Hägglunds CBm-motor bij Eurorubber

Aandrijvingsupgrade zorgt voor goede prestaties bij Eurorubber

Eurorubber, een Italiaanse rubberfabrikant, streeft naar topprestaties en betrouwbaarheid en heeft er daarom voor gekozen om Hägglunds-oplossingen te gebruiken voor een upgrade van een interne mixer. De samenwerking bestaat al 25 jaar en gaat gepaard met een gedeelde ambitie om het hoogste prestatieniveau te bereiken.

Referenties
Weima-versnipperaar met Hägglunds-motor

Een duurzame keuze voor Weima-versnipperaars

WEIMA of Germany is wereldwijd de eerste keuze wanneer het om recycling gaat. Bij de productie van alle WEIMA-apparatuur staat duurzaamheid centraal, maar de levenscyclus van versnipperaars is bijzonder veeleisend. Met hydraulische aandrijfsystemen van Hägglunds heeft WEIMA een blijvende oplossing gevonden.

Referenties
Cutterzuiger

Een partnerschap in de zoektocht naar goud

Uitzonderlijk vermogen en een lage inertie waren belangrijke kenmerken voor Marotechniek toen deze Nederlands lierfabrikant een grote cutterzuiger wilde uitrusten voor gebruik in de goudmijnbouw. Een succesvolle samenwerking met Hägglunds garandeert een lange levensduur voor de klanten van Marotechniek.

Referenties
Roeraandrijving met Hägglunds CA-motor

Futamura: nieuwe aandrijvingen garanderen productie in het VK

Futamura is in 1950 in Japan opgericht en is nu internationaal toonaangevend op het gebied van hernieuwbare verpakkingsfolie. Op de productielocatie in Cumbria in het VK streeft het bedrijf naar een andere soort vernieuwing door 10 verouderde roeraandrijvingen te vervangen door de hydraulische Hägglunds-systemen met directe aandrijving van Bosch Rexroth

Referenties
Sleepboot met Hägglunds-lieraandrijving

Krachtige ondersteuning op meerdere manieren

De sleepboten van Damen Shipyards vereisen betrouwbare lieren die worden aangedreven door krachtige motoren. "Als je het beste van het beste wilt voor een goede prijs, voldoen Hägglunds-motoren aan beide criteria", vertelt André de Bie, senior designer bij Damen. Het laatste project TUG 2.1 is het bewijs van een succesvolle partnerschap.

Referenties