![Manipulator voor smeedstukken](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/industrial_hydraulics/topics/product_groups/secondary_control/references/schmiedemanipulator-dango-dienenthal-ssm440-16x9_640x360.jpg)
De verwachtingen van systeemoplossingen zijn tegenwoordig hoger dan ooit tevoren. Hoge prestaties, laag energieverbruik, hoge dynamiek en uitstekende beheersbaarheid zijn slechts enkele van de eigenschappen die een moderne aandrijvingsstrategie moet vertonen. Secundair gestuurde aandrijvingen van Bosch Rexroth combineren een hoge dynamiek met regelnauwkeurigheid en energieterugwinning.
Ontdek de voordelen:
Machinebouw | Maritiem & offshore | Testbanken | Materiaalbehandeling en transport |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Manipulator voor smeedstukken
Secundair gestuurd aandrijfsysteem
Fabrikant: Diango & Diementhal, Duitsland
Draaiplateau
Secundair gestuurd aandrijfsysteem
Exploitant: Staatsopera Praag
Diepzeemijnbouw met onderzeese crawler
Secundair geregelde kettingaandrijving.
Exploitant: De Beers, Zuid-Afrika
Lineaire kabelmotor LCE
Secundair geregelde tractielier.
Fabrikant: Dynacon, VS
Mobiele kraan SGC 140
Vervolgproject door uitstekende handling van de eerste mobiele kraan met secundaire besturing 2010.
Fabrikant: Sarens, België
Speciaal handlingsysteem SHS
De SHS wordt gebruikt voor de installatie en terugwinning van onderzeese gasproductiemodules in een operatiediepte tot 320 m.
Fabrikant: AXTech, Noorwegen
Rieer-testbank
Load Test Bench voor drie testassen voor het testen van Rineer schoepenmotoren tot serie 125 met een cilinderinhoud van 4096 cm3.
Exploitant van de testbank: DC USA
Knikarmkraan
De hoofdlier en de hulplier gebruiken hetzelfde drukgestuurde primaire station en verminderen het geïnstalleerde vermogen.
Kraan Fabrikant: TTS, Noorwegen
Mobiele kraan SGC 120
De actieradius kan oplopen tot 130 m. Bij een actieradius van 100 m kunnen lasten > 600 t worden gehesen.
Fabrikant: Sarens, België
Zelfrijdend containertransportsysteem AGV
Secundair gestuurde aandrijving, geautomatiseerd transport, positiebepaling via sensoren in het wegdek. Hoge positioneringsnauwkeurigheid.
Fabrikant: Kamag, Duitsland
Torsiebelasting-testbank RWTH Aachen
Dynamische koppelingstestbank, rekening houdend met de torsiehoek van beide koppelingshelften, energieterugwinning via de laadeenheid.
Exploitant: Instituut voor Machine Elementen (IME) Aken, Duitsland
Zeer dynamische reële crashtestbank
Door het gebruik van hydraulische accumulatoren kan het benodigde acceleratievermogen van 530 kW worden teruggebracht tot slechts 30 kW primair vermogen.
Exploitant: Autoliv, Zweden
Zelfrijdend containertransportsysteem CT60
Meer dan 200 voertuigen in gebruik op de containerterminals in Rotterdam en Hamburg. Positiebepaling via sensoren in het wegdek.
Fabrikant: Gottwald, Duitsland
Centrifugaalkracht - simulatie testbank
Voor 3000 kW acceleratievermogen is slechts 800 kW primair vermogen nodig. Tot 60% van de energie wordt teruggewonnen.
Exploitant: Framatome, Frankrijk
Telecommunicatie schip voor kabelaanleg
Het schip trekt een ploeg, opent de zeebodem, legt de kabel in en sluit de greppel. De hoge dynamiek van het secundair gestuurde systeem voorkomt dat de ploegkabel losraakt terwijl deze vast komt te zitten.
Fabrikant: Odim, Noorwegen
Spanneraandrijving van een systeem voor aanleg van pijpleidingen
Tot 16” stijve of flexibele leidingen worden met behulp van twee in serie geschakelde spanners tot een diepte van 2500 m neergelaten.
Fabrikant: Huisman, Nederland
Actieve deiningscompensatie
Secundair geregelde aandrijvingen werken samen met conventionele hydrostatische aandrijvingen in één systeem. Terwijl de conventionele hydrostatische aandrijving de heffunctie uitvoert, voeren de boven elkaar geplaatste secundair geregelde aandrijvingen de actieve deiningscompensatie uit.
Fabrikant: Kenz, Nederland
Diepzeelier
Conventionele liersystemen met hun zware staalkabels bereiken hun grenzen op een diepte van meer dan 2500 m. Touwen van synthetische vezels zijn echter lichter, hoewel moeilijker te hanteren vanwege hun rek. Met behulp van zes secundair gestuurde aandrijvingen is dit probleem voor het eerst met succes opgelost.
Fabrikant: Odim, Noorwegen
Kraanaandrijving voor olietankplatform
Beide gemonteerde kranen worden gebruikt voor het overslaan van hulpgoederen op en van vrachtschepen. Zonder de actieve deiningscompensatie zou laden en lossen onmogelijk zijn. Het hijswerk is uitsluitend secundair geregeld. Het zwenkmechanisme wordt ook secundair geregeld, maar wordt bovendien ondersteund door een conventionele hydraulische roterende aandrijving.
Fabrikant: Sevan Marine, Noorwegen
Onderwater-robot lieraandrijving
De secundair gestuurde lieraandrijving laat de voedingseenheid met de onderwaterrobot (ROV) zakken. In de actieve deiningscompensatiemodus ontkoppelt de ROV en kan op afstand worden bestuurd voor onderhouds- of bewakingswerkzaamheden.
Fabrikant: Odim, Noorwegen
Boegschroef voor sleepboten
De integratie in een bestaand hydraulisch toevoersysteem aan boord is een kosteneffectief alternatief voor conventionele boegschroefsystemen. De vermogensbegrenzing van de secundair geregelde aandrijving maakt een maximale benutting van het primaire station mogelijk.
Fabrikant: Rosetti Marino, Italië
Universele hydraulische testbank
De testbank kan zowel aan de aandrijf- als aan de lastzijde met 160 kW worden bediend. De verscheidenheid aan configuratiemogelijkheden maakt het mogelijk een groot aantal tests uit te voeren, variërend van componenttests tot efficiëntiemetingen van complete systemen.
Exploitant: Internationale Hydraulik Akademie, Duitsland
Spoorfreesmachine
De railfreesmachine zal worden ingezet voor het onderhoudsherprofileren van rails. Hiervoor moet de complete railfreesmachine in snelheidssynchronisatie worden aangedreven.
Fabrikant: MFL Liezen Oostenrijk