Compact Hydraulics Compacte hydrauliek

Compact hydrauliek maakt gebruik van een enorme hoeveelheid middelen bij het ontwikkelen van technische en verkoopnetwerkkanalen, waardoor gebiedsengineering, R&D en service mogelijk wordt om OEM's voortdurend nieuwe oplossingen te leveren die zijn afgestemd op hun behoeften, snelle responstijden en om de algehele servicekwaliteit te verbeteren en de time-to-market aanzienlijk verbeteren. Compact Hydraulics heeft zijn positie op internationaal niveau versterkt door het directe beheer van elk van de productiefasen, een toegevoegde waarde in termen van kwaliteit die, samen met het vermogen om producten aan te passen aan de behoeften van klanten, de sleutel tot succes is.

COMPACT HYDRAULICS

Productcatalogus

Technische gegevens

Productselectiegids (NL)

Zoeken naar technische gegevens
CHoose

CHoose Configurator

CHoose is de nieuwe configuratietool voor Compact Hydraulics.

OPEN CHOOSE
Bedrijfsfilm voor Compact Hydraulics

Bedrijfsfilm voor Compact Hydraulics

BEKIJK DE VIDEO OP YOUTUBE

NIEUWS

Nieuwe EDH-klep

Nieuwe EDH-klep

Bosch Rexroth biedt de EDH Compact Directional Valve aan, een compacte en krachtige oplossing met hoge stroomcapaciteit.
De Compact Directional Valve biedt een krachtige stroomcapaciteit van 100 l/min en voorziet in uitgebreide functionaliteit en prestaties voor een breed scala aan toepassingen, zoals boormachines en kranen, bouwmachines, mobiele hoogwerkers, zelfrijdende of getrokken landbouwmachines en gemeentevoertuigen zoals vuilniswagens en veegwagens.
Technisch blad EDH-klep

E-klep voor midi-graafmachines

E-klep voor midi-graafmachines

Bosch Rexroth breidt zijn assortiment uit met de introductie van de nieuwe controlerende en doserende e-klep voor midi-graafmachines. De nieuwe klep is perfect geschikt voor machines van 6 tot 10 ton, heeft een optimaal installatieontwerp en biedt, dankzij de elektronische besturing en instelling, een zeer fijne controle van de beweging en een perfecte aanpassing aan alle machines. Nu graafmachines met elektronische besturing steeds geavanceerder worden, voldoet de nieuwe e-klep uitstekend aan de markteisen.
Animatie van e-klep voor midi-graafmachines
E-klep voor midi-graafmachines: Technisch blad

Nieuwe E-motion Plus-klep

Nieuwe E-motion Plus-klep

Het nieuwe E-motion Plus-klep voor giekbesturing: biedt dankzij zijn elektronische besturing en opstelling een zeer fijne bewegingscontrole en aanpassing aan alle machines. De elektronische besturing van de klep maakt het mogelijk om een geoptimaliseerde bewegingsbesturing, elektronische drukcompensatie en eenvoudige aanpassing aan iedereen te bereiken.
E-Motion Plus-animatie
Technisch blad E-Motion Plus

Nieuw EDG-platform

Nieuw EDG-platform

Het EDG-platform vertegenwoordigt een moderne, maar zeer flexibele en configureerbare afsluiteroplossing voor prestatievoordelen in evoluerende compacte mobiele apparatuurplatforms. EDG-kleppen zijn verkrijgbaar in aan-uit of proportionele uitvoeringen. Functies omvatten modulaire circuits, compacte afmetingen, lichtgewicht en load-sensing voor energiebesparing van het systeem.
Technisch blad EDG-platform

Nieuwe serie E/H-controle- en doseerkleppen

Nieuwe serie E/H-controle- en doseerkleppen

Bosch Rexroth breidt zijn assortiment controle- en doseerkleppen uit met de introductie van de nieuwe E/H-klep. De nieuwe serie is perfect geschikt voor graafmachines van 8 tot 40 ton, heeft een optimaal installatieontwerp en biedt een zeer fijne controle van de beweging en aanpassing aan alle machines. Nieuwe serie E/H-kleppen: hogere prestaties gecombineerd met een zeer compacte oplossing.
Animatie E-klep
Technisch blad E-klep
Technisch blad H-klep

EDG heftruckblok

EDG heftruckblok

Bosch Rexroth lanceert zijn nieuwe innovatieve modulaire elektrohydraulische klep voor de hydraulische systemen van werktuigen op vorkheftrucks. Slim, modulair ventielblok ontworpen om uitstekende prestaties en hogere flexibiliteit mogelijk te maken in vergelijking met traditionele oplossingen: alles in een compact formaat.
EDG heftruckblok: Animatie
EDG heftruckblok: Technisch blad

Solenoïde-concept: Nieuwe generatie van best presterende inbouwkleppen

Solenoïde-concept: Nieuwe generatie van best presterende inbouwkleppen

Ontworpen om uitstekende prestaties te leveren, waardoor nieuwe kleppen in zware omgevingsomstandigheden kunnen werken, zijn de nieuwe solenoïde inbouwkleppen perfect uitwisselbaar met de eerste en introduceren ze verbeterde functies.
Nieuw solenoïdeconcept

Modulaire directionele kleppen – ED montage

Modulaire directionele kleppen – ED montage

Bosch Rexroth introduceert de "Modulaire directionele kleppen – ED-montagebrochure": uitgebracht om de selectie van het modulaire systeem te vereenvoudigen, afhankelijk van de beoogde toepassingen. Dankzij de complete productlijst, de duidelijke symbolen en haalbare opties kan de brochure de gebruiker begeleiden bij de keuze van het onderdeel.

Interactieve catalogi gebruikershandleiding: Hoe onze interactieve catalogi te gebruiken

Interactieve catalogi gebruikershandleiding: Hoe onze interactieve catalogi te gebruiken

Leer hoe u uw product kunt vinden en gegevensbladen kunt downloaden. Door op de onderstaande knop te klikken, kunt u de gebruikershandleiding van de interactieve catalogus downloaden. Al onze interactieve catalogi zijn gebaseerd op dezelfde engine, dus als u eenmaal leert hoe u er een moet gebruiken, kunt u er zeker van zijn dat u ze allemaal gebruikt. Neem een kijkje in de gids, mocht een onderwerp van uw interesse niet in de gids worden behandeld, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar een van onze contactadressen.
Gebruikershandleiding downloaden

EDC-regelblok - modulair systeem voor het delen van de stroom met stuurschuif

EDC-regelblok - modulair systeem voor het delen van de stroom met stuurschuif

Bosch Rexroth introduceert de innovatieve stuurschuiven maat 6 met Flow Sharing (LUDV), waarmee het stroombereik uit elke poort kan worden gekalibreerd door middel van een externe afsteller. Het is de ideale oplossing, eenvoudig te monteren, om gelijktijdige bewegingen in kleine of middelgrote mobiele apparatuur te beheren.
EDC-brochure
EDC-folder

EDD-regelblok - modulaire stuurschuif

EDD-regelblok - modulaire stuurschuif

Bosch Rexroth introduceert deze innovatieve directionele regelklep maat 8 waarmee elektrohydraulische besturing van actuatoren (motor of cilinders) in open circuits kan worden gecreëerd. Het is de ideale oplossing voor elke mogelijke mobiele en industriële toepassing wanneer het vereiste debiet hoger is dan standaard NG06.
EDD-brochure

HICFP – Serieplaten hydrauliek elektrohydraulische afstandsbediening

HICFP – Serieplaten hydrauliek elektrohydraulische afstandsbediening

Gestandaardiseerde serie serieplaten hydrauliek elektrohydraulische afstandsbediening voorzien van drukreduceerkleppen van de categorie high-performance.
HICFP-brochure

TECHNISCHE BLADEN

(alleen Engels)

Bestand (alleen Engels) Beschrijving
LUCHTVERKEERSLEIDING Enkelwerkende motion control voor hoge stabiliteit
CONTROL PLUS Joystick gestuurde fijndoseerklep
A-VBCN-R Controle- en doseerklep
INKTPATRONEN Oplossingen met een volledig assortiment
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
SOLENOÏDE CONCEPT Nieuwe generatie inbouwkleppen
CHOOSE Configuratietool voor Compact Hydraulics
DRE05SK Zelfontluchtend proportioneel drukreduceerkleppen
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Modulaire directionele klep met regeling voor het delen van stroom
EDD Modulaire directionele klep
EDG-platform Modulaire elektro-directionele klep met LS
EDG heftruckblok Modulaire elektro-directionele klep
EDH-klep
E-klep Controle- en doseerklep (elektronische besturing)
E-klep voor midi-graafmachines
E-Motion Plus Elektronische compensatie voor giekregeling
H-klep Controle- en doseerklep (hydraulische besturing)
GTCB Geïntegreerd regelblok voor afvalpers
M4+EDC+ED Hybride oplossing
VBSO-P Tegenwichttechnologie opnieuw vormgeven
VS570 Stroomomleider
SMV Stuurmodus klep: