Voorbeeldafbeelding van de brochure over de AMR ACTIVE Shuttle, klaar om te downloaden. Meer over de ACTIVE Shuttle

Krijg een dieper inzicht in onze ACTIVE Shuttle – de mobiele robotica van de toekomst.

Download

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
met de autonome mobiele robot (AMR) ACTIVE Shuttle

De AMR ACTIVE Shuttle maakt het mogelijk om vandaag de fabriek van de toekomst te betreden. De ACTIVE Shuttle is snel te implementeren, zonder aanpassing van uw bestaande fabrieksinfrastructuur. ACTIVE Shuttle is intuïtief te bedienen, volledig genetwerkt en veilig in gebruik! ACTIVE Shuttle automatiseert en standaardiseert uw interne materiaal- en goederenstroom. Vervoer in de toekomst uw vloerkarren die zijn beladen met kleine lastdragers (KLT), op een zeer flexibele en veilige manier. Het ACTIVE Fleet Manager (AFM) maakt zeer flexibel orderbeheer mogelijk, waarbij orders handmatig kunnen worden ingevoerd of automatisch kunnen worden ingevoerd via systemen van derden. De ACTIVE Shuttle communiceert via de VDA 5050-interface met systemen van derden voor de besturing van het machinepark.

Technische kerngegevens

De AMR ACTIVE Shuttle met zijn slimme en vernuftige functies.

ACTIVE Shuttle

Transportgoederen: vloerkarren (600 x 400 mm)

Gewicht van ACTIVE Shuttle: 88 kg

Afmetingen van ACTIVE Shuttle (L x B x H): 1013 x 405 x 913 mm

Laadvermogen: 260 kg

Hefhoogte (min/max): 118/135 mm

Snelheid: 1,0 m/s

Besturingssysteem: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Technologie: Lasernavigatie op basis van reeds aanwezige oriëntatiepunten

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Accu: Lithium-ion-batterij (51,8 V, 1502 Wh)

Lasernavigatie: Veiligheidslaserscanner vooraan

Persoonlijke bescherming: PLd-veiligheidslaserscanner (1 x voor, 1 x achter)

3D-obstakeldetectie: 2 stereocamera's

ESD: Wordt voldaan aan elektrostatische ontlading

Rexroth Store
Weergave van het ACTIVE Shuttle Management System, dat de live status van uw machinepark weergeeft.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Orderbeheer: Prioriteren en toewijzen van lopende transportorders aan beschikbare ACTIVE Shuttles

Verkeersmanagement: Verkeerscentrale voor een vlotte coördinatie van vervoersoperaties

AFM Live-KAART: Veranderingen in de omgeving worden automatisch gedetecteerd door de voertuigen die productief zijn en deze worden doorgegeven aan het hele machinepark.

Obstakelbeheer: Veilig ontwijken van obstakels

Energiebeheer: Volledig automatische oplaadprocessen

Webgebaseerde GUI: Intuïtieve en handige gebruikersinterface

Taaksjablonen: Implementatie van een grote verscheidenheid aan transportconcepten met behulp van eenvoudig te configureren sjablonen

Verbinding met systemen van derden: Gegevensformaat: JSON; ondersteunde protocollen: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Een autonoom transportsysteem met een handmatige besturingseenheid.

Eenvoudig

De AMR ACTIVE Shuttle kan door middel van Plug and Go snel en eenvoudig in de interne logistiek worden geïntegreerd. Er zijn geen aanpassingen aan de infrastructuur nodig dankzij de betrouwbare lasernavigatie.

Een medewerker toont de besturingssoftware van het AMS ACTIVE Shuttle Management System, die een zeer flexibel orderbeheer mogelijk maakt.

Flexibel

Opdrachten kunnen handmatig of automatisch worden ingevoerd dankzij de standaard interfaces (sensor, PLC, MES/ERP enz.). Transportbehoeften worden via het AFM toegewezen aan beschikbare ACTIVE Shuttles.

De apparatuur van de AMR met camera-gebaseerde 3D-obstakeldetectie.

Robuust

Het geïntegreerde obstakelbeheer maakt tijdig remmen en het veilig passeren van obstakels op de weg mogelijk. Naast de veiligheidslaserscanner scannen stereocamera's de ruimte in 3D. Hierdoor worden zelfs objecten herkend die in het pad van de ACTIVE Shuttle uitsteken.

De veiligheidslaserscanner van de ACTIVE Shuttle detecteert een werknemer en het zelfrijdende transportsysteem stopt automatisch.

Betrouwbaar

Het veiligheidsconcept is in samenwerking met de Duitse Sociale Ongevallenverzekering (DGUV) ontworpen en zorgt voor een veilige werking, waarbij mens en machine, continu, 24/7 naast elkaar kunnen werken. De gebruikte veiligheidslaserscanners bieden de hoogste betrouwbaarheid bij continu 24/7-bedrijf.

Weergave van het ACTIVE Shuttle Management System AMS op een laptopscherm.

Past zich aan

Het ACTIVE Shuttle-machinepark detecteert onmiddellijk veranderingen in de productieomgeving en werkt de referentiekaart automatisch bij. De ACTIVE Shuttles communiceren draadloos met elkaar via het AFM en informeren elkaar over mogelijke veranderingen in de omgeving om vroegtijdig op knelpunten te kunnen reageren.

Het ACTIVE Shuttle-voertuig tilt een dolly met vier kleine ladingdragers op.

Efficiënt

Het geïntegreerde hefplatform laadt en lost de dolly's volautomatisch zonder handmatige tussenkomst! De prioritering en optimale verdeling van lopende transportorders over het ACTIVE Shuttle-machinepark vindt plaats via het orderbeheer. Verminder het benodigde oppervlak en de hoeveelheid materiaal, en daarmee de doorlooptijden aanzienlijk door de ACTIVE Shuttle te gebruiken.

Machineparkbeheer van de AMR ACTIVE Shuttle

Combinatie van een ACTIVE Shuttle en het ACTIVE Fleet Manager (AFM).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

De combinatie van ACTIVE Shuttle en het ACTIVE Fleet Manager (AFM) maakt zeer flexibel orderbeheer mogelijk. De besturing van het machinepark en de mobiele robot zijn optimaal gecoördineerd. De AFM-besturingssoftware toont de live-status van uw machinepark, wijst lopende transportorders toe aan de beschikbare voertuigen en stelt gebruikers in staat logistieke scenario's tijdens de productie te besturen en flexibel te configureren.

Combinatie van een ACTIVE Shuttle, software van een externe leverancier voor het bedieningsstation en een gemengd machinepark met andere transportvoertuigen.

ACTIVE Shuttle met VDA 5050-interface

VDA 5050 is een gestandaardiseerde interface voor AGV-communicatie. De norm maakt de bediening van gemengde transportvoertuigen onder één type software voor het bedieningsstation mogelijk. The ACTIVE Shuttle bevat de VDA 5050-interface en kan dus samen met andere transportvoertuigen in een gemengd machinepark worden geëxploiteerd met behulp van de software voor het bedieningsstation (master control) van een andere leverancier.

AMR ACTIVE Shuttle

Hebt u vragen? Neem gerust contact met ons op.
ACTIVE Shuttle autonome mobiele robot voor uw interne logistiek 4.0