Driedimensionale omtrek van een aandrijfmodule bestaande uit een wiel, versnellingsbak, rem, motor, veiligheidsencoder en controller. Alle zes onderdelen van de module zijn voorzien van symbolen die de afzonderlijke componenten voorstellen.

Breng uw mobiele robots naar een hoger niveau.

Rexroth ROKIT Motor

Neem contact met ons op

Rexroth ROKIT Motor – Uw 6-in-1 aandrijfmodule

De ROKIT Motor van Bosch Rexroth is een complete, geïntegreerde en gebruiksklare aandrijfmodule voor mobiele robots (AGV-aandrijfeenheid), zoals voertuigen met differentiële aandrijving voor laadvermogens tot een ton. De module, bestaande uit een wiel, een planetaire tandwielkast, een veiligheids- en parkeerrem, een motor, een veiligheidsencoder en een motion controller, vermindert aanzienlijk de werkdruk in inkoopprocessen en in ontwikkeling, productie en onderhoud. Hiermee zorgt hij voor een efficiënte werking en een focus op de kenmerken die u onderscheiden van anderen.

Geïntegreerd in uw voertuig

De hoogwaardige afzonderlijke componenten zijn op elkaar afgestemd en hebben zich in vele toepassingsgebieden bewezen. Geïntegreerde functionele veiligheid is gewaarborgd.

Specifiek ontworpen voor mobiele robots

De ROKIT Motor is afgestemd op het prestatieprofiel van automatisch geleide voertuigen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) en wordt geleverd met de beproefde kwaliteit en technologie van Bosch Rexroth. Alle componenten bieden optimale robuustheid voor uw mobiele robots.

Uw voordelen

Een rechthoek met drie tandwielen van verschillende grootte en een pijl.

STERK GEÏNTEGREERD – VERMINDER UW ONTWIKKELINGSINSPANNINGEN

  • Vermindert de werklast van ontwikkeling, productie en onderhoud
  • Kleine installatieruimte
  • Geïntegreerde functionele veiligheid
  • Single-source oplossing
  • Verminderde complexiteit bespaart tijd

Een rechthoek met een doelwit en een pijl in het midden.

SPECIFIEK ONTWORPEN VOOR UW MOBIELE ROBOTS

  • Bewezen hoge kwaliteit: aandrijving en besturing van Rexroth
  • Speciaal ontworpen voor mobiele toepassingen
  • Gemakkelijk toepasbaar
  • ROS-stuurprogramma meegeleverd

One pager

Krijg een eerste overzicht van de ROKIT Motor

PDF downloaden

Nieuws over ROKIT

 Grote productiesite van bovenaf gezien en een kop met de tekst "Rexroth ROKIT Locator - lokalisatiesoftware voor mobiele robots"

ROKIT Locator in gebruik bij Noblelift

Bekijk hoe de Rexroth ROKIT Locator wordt gebruikt in de mobiele robots APT, PS10 en RT20 van Noblelift.

Joerg Heckel (hoofd van het productgebied New Business bij Bosch Rexroth) en een moderator staan voor een schematische weergave van ROKIT-ctrlX AUTOMATION en geven uitleg over de ROKIT Motor.

Robotica Webcast – Aflevering 4

Ontdek waarom het bouwen van mobiele robots nog nooit zo eenvoudig is geweest dankzij de innovatieve robotica en automatiseringskit van ROKIT en ctrlX AUTOMATION.

Robotica webcast – Aflevering 3

Robotica webcast – Aflevering 3

Krijg de laatste inzichten over nieuwe functies van de ROKIT Locator en over de ontwikkelingsstatus van de ROKIT Motor en de ROKIT Navigator.

Robotica Webcast – Aflevering 2

Robotica Webcast – Aflevering 2

Ontvang het meest recente nieuws over onze Rexroth ROKIT-componenten

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 2

Onze experts praten over de Chinese markt voor interne logistiek en robotica en over de ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

IFOY AWARD voor onze ROKIT Locator

Laser lokalisatiesoftware bekroond in de categorie 'Interne Logistiek-Software'

De titelvakken 'Neem contact op met een expert' en 'Podcast' worden samen met telefoon-symbool op een rooster weergegeven.

Podcast 'Call the Expert' – Aflevering 1

Onze experts wisselen informatie uit over de ROKIT Locator en beantwoorden uw vragen

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth) en Christopher Parlitz (Head of Development Intralogistics Robotics bij grow platform GmbH) praten over de Locator

Robotica Webcast – Aflevering 1

Onze experts praten over de ROKIT Locator

Jörg Heckel (Project Director Intralogistics Robotics bij Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President Product Area New Business bij Bosch Rexroth) en Jackson Zhang (Vice President bij Geek+ Europe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de lokalisatiesoftware Locator

Bosch Rexroth en Geek+ bundelen krachten in robotica

Mondiale ontwikkelaar van innovatieve logistieke robotica-oplossingen werkt samen met Bosch Rexroth-lokalisatiesoftware

De foto's tonen twee mannen in gesprek. De ene draagt een wit overhemd en een grijze broek, de andere een donker pak, een wit overhemd en een stropdas. Op de achtergrond ziet u een fabriek.

Geïnteresseerd?

We beantwoorden graag al uw vragen over Rexroth ROKIT en de individuele ROKIT-componenten.

Neem gerust contact met ons op.