Industrieen
OverzichtService
OverzichtDownloads
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtRecyclagebedrijf Genan haalt sinds het begin van de jaren '90 banden op die het einde van hun levensduur hebben bereikt en splitst ze zorgvuldig in hun samenstellende delen op. Met het toenemende aantal voertuigen stijgt ook het aantal afgedankte banden die moeten worden afgevoerd. Om deze banden niet alleen van stortplaatsen, maar ook uit verbrandingsovens te houden, worden ze gescheiden in 75 % rubbers als granulaat of poeder, 15 % staal en 10 % textielvezels.
'Voor elke ton afgedankte banden die wordt gerecycled in plaats van verbrand, wordt minimaal 1,1 ton CO2 minder in het milieu uitgestoten'
– Daniel Pohl, Project Manager bij Genan
Onze Hägglunds-hydraulische directe aandrijvingen maken al integraal deel uit van de activiteiten van Genan sinds de opening van de eerste Genan-fabriek in het Deens Viborg in 1990. Met hun ingebouwde weerstand tegen schokbelastingen en hun vermogen om zo vaak als nodig te starten, stoppen en terug te keren, waren onze systemen een logische keuze voor machines zoals bandenvernietigers.
Hägglunds-aandrijvingen worden in alle Genan-fabrieken gebruikt nadat Genan in 2003 eerst uitbreidde naar Berlijn en later naar twee andere Duitse steden, Dorsten en Kammlach. In totaal telt Genan nu zes fabrieken wereldwijd; Texas werd in 2014 de eerste niet-Europese vestiging van Genan en onlangs zijn daar activiteiten in Portugal bijgekomen, wat de gecombineerde opnamecapaciteit op bijna 400.000 ton per jaar brengt.
'We hebben van bij de start voor Hägglunds-aandrijvingen gekozen, en we zijn er zo tevreden over dat we nooit willen veranderen.'
– Daniel Pohl, Project Manager bij Genan
Genan beschikt nu in totaal over meer dan 40 hydraulische aandrijfsystemen, die gebaseerd zijn op twee verschillende motoren: de Hägglunds CA 100 en de Hägglunds CB 840. Met hun hoge vermogensdichtheid leveren die motoren een extreem en duurzaam koppel vanaf nul toeren. Omdat de activiteiten van Genan in hoge mate zijn geautomatiseerd en een typische fabriek slechts een klein aantal medewerkers telt, is het absoluut noodzakelijk dat de aandrijvingen niet alleen een hoog koppel hebben, maar ook ongelooflijk betrouwbaar zijn.
'Omdat we 24/7 produceren, is de betrouwbaarheid van alle systemen te allen tijde vereist'
– Daniel Pohl, Project Manager bij Genan
Daniel Pohl, Project Manager bij Genan, merkt op dat Genan niet alleen van de Hägglunds-aandrijfsystemen zelf profiteert, maar ook van de krachtige ondersteuning die Rexroth biedt. Met het Hägglunds-servicecentrum in het Duitse Bochum als voorbeeld, ondersteunt Rexroth alle Duitse productiefaciliteiten van Genan, van opleidingen voor medewerkers tot tijdelijke reparaties en reserveonderdelen. De relatie is uitstekend en Pohl ziet de Hägglunds-aandrijfsystemen als een belangrijk onderdeel van het continue succes van Genan.