Netherlands Nederlands
  1. Home
  2. Blog
  3. Lassen voor iedereen: een combinatie van kennis en vaardigheden
Bosch Rexroth breidt het werkterrein bij weerstandspuntlassen uit met de functionele bundels 'Productivity' en 'Simplicity'.
Bosch Rexroth breidt het werkterrein bij weerstandspuntlassen uit met de functionele bundels 'Productivity' en 'Simplicity'.
Weerstandlassen

Lassen voor iedereen: een combinatie van kennis en vaardigheden

De automobielsector staat in het teken van de vraag naar steeds lichtere voertuigen met een geavanceerd ontwerp en een grote veiligheid bij ongelukken onder een zware kostendruk. Daarnaast worden nieuwe producten met steeds kortere tussenpozen op de markt gebracht. Bovendien worden de inbedrijfstellings- en omschakelingsfasen in de productie telkens korter en frequenter. Dit alles wordt gecombineerd met steeds minder interne expertise als gevolg van het tekort aan geschoolde werknemers. Deze verandering verhoogt ook de complexiteit van het weerstandspuntlassen. Daarom biedt Bosch Rexroth ter ondersteuning functionele bundels. Zo zijn de lasprocessen voor de carrosserie in het wit vereenvoudigd, zodat ze door zowel geschoolde als ongeschoolde operators eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Van rondvliegende vonken tot precisievakmanschap: weerstandspuntlassen is in de automobielsector een onmisbare technologie geworden. En de vereisten nemen voortdurend toe. Bedrijven willen sneller, efficiënter en kosteneffectiever produceren, zonder aan kwaliteit in te boeten. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe, bijvoorbeeld in de lichte bouw. Dit vereist specialistische kennis. Of is het mogelijk om zonder speciale expertise binnen uw bedrijf uw doelen te behalen?

Als leverancier van besturings- en aandrijftechniek, onderzoekt Bosch Rexroth voortdurend de marktvereisten en biedt het nieuwe oplossingen voor uitdagingen, zoals het tekort aan geschoold personeel. Aangezien geschoolde specialisten voor toekomstige taken in het weerstandspuntlassen schaars zijn, biedt Bosch Rexroth iedereen productieve en eenvoudige oplossingen: De functionele bundels 'Productivity' en 'Simplicity' zijn ontworpen voor het lasbesturingssysteem PRC7000.

Weerstandslassen in recordtijd: Verhoging van de productiviteit

De softwarecomponenten 'Dynamic Squeeze Time' en 'Adaptive Spatter Reduction' zijn onderdeel van het licentiepakket 'Productivity'. Beide softwarecomponenten vereenvoudigen het weerstandspuntlassen, zoals bijvoorbeeld voor de carrosserie in de witte bouw van personenauto's. Deze twee functies leiden tot een hogere productiviteit, kwaliteitsoptimalisatie en minder werkdruk voor gebruikers.

'Dynamic Squeeze Time' vermindert de knijptijd, afhankelijk van de kracht en positie. De functie kan alleen worden gebruikt in combinatie met de functie 7e as. Het algehele resultaat is een kortere perstijd en een hogere productiviteit, dankzij een verkorting van het productieproces. Dit betekent dat met hetzelfde aantal systemen of lasregelaars in hetzelfde tijdsbestek meer puntlassen kunnen worden gemaakt, waardoor meer auto's kunnen worden geproduceerd.

'Adaptive Spatter Reduction' richt zich ook op besparingen en ondersteunt de optimalisatie van lasparameters tijdens de inbedrijfstellingsfase en de serieproductie van de auto. Lasparameters worden automatisch geoptimaliseerd wat betreft kwaliteit, spatpercentage, energie-efficiëntie en drempelwaarden. De functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om automatisch lasspatten te detecteren en te minimaliseren binnen een vooraf gedefinieerd tolerantiebereik. Deze functie brengt aanzienlijke besparingen met zich mee: Het werk dat nodig is voor optimalisatie en nabewerking dat anders handmatig zou moeten worden uitgevoerd, wordt aanzienlijk verminderd. Er hoeft dus geen beroep worden gedaan op lasspecialisten, die veel productiebedrijven eenvoudigweg niet in huis hebben of niet op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Alleen het lasbesturingssysteem PRC7000 van Bosch Rexroth biedt deze mogelijkheid.

'Simplicity': eenvoudig en intuïtief

De functies van het licentiepakket 'Simplicity' zijn gericht op het vereenvoudigen van processen. Momenteel bestaat het product uit twee componenten: 'Web PRI' en 'Auto Reference Curve Creation'.

Web PRI is een webgebaseerde gebruikersinterface, die onder meer toegankelijk is via een standaard internetbrowser, en vooral op een eenvoudige en intuïtieve bruikbaarheid is gericht. Het biedt voordelen ten opzichte van de klassieke PRI, vooral voor ongetrainde gebruikers. De klassieke PRI biedt alle mogelijkheden voor de inbedrijfstelling en bediening van de PRC7000-lasbesturingen van Bosch Rexroth. Het is ontworpen voor alle toepassingen, ongeacht of deze door ongeschoolde operators of specialisten worden uitgevoerd. Dit brede spectrum brengt uiteraard enkele compromissen met zich mee.

De nieuwe functie Web PRI is gemaakt voor gebruik op mobiele apparaten, zoals tablets, en is bedoeld om processen te vereenvoudigen. Gebruikers profiteren van een intuïtieve interface die veel voordelen biedt, zoals de mogelijkheid om snel specifieke functies te vinden en te bedienen. Professionals kunnen ook de bestaande PRI-software voor de PRC7000 blijven gebruiken.

De functie Auto Reference Curve Creation richt zich op twee belangrijke mogelijkheden van de PRC7000-lasregelaar: adaptieve besturing en bewaking. Hiervoor moeten eerst besturingscurves worden vastgelegd en geactiveerd. Tot nu toe vereiste dit een hoog niveau van domeinkennis. Deze procedure kan nu worden geautomatiseerd, waardoor de benodigde tijd en werkzaamheden worden beperkt, en het resultaat zelfs kan verbeteren. Gebruikers kunnen semi-automatisch nieuwe referentiecurven laten genereren voor individuele of alle puntlassen.

Bosch Rexroth breidt de licentiepakketten 'Productivity' en 'Simplicity' achtereenvolgens uit met extra functies. De eerste geplande invoegtoepassing is 'Auto Monitoring Curve Creation'. Dit genereert de overeenkomstige bewakingscurve in overeenstemming met de automatische generatie van referentiecurves. Binnenkort zullen meer functies beschikbaar zijn.

Door middel van licentieverlenging, heeft u de mogelijkheid om producten of licenties met de reeds geïnstalleerde basis van de PRC7000 te gebruiken. Bosch Rexroth breidt de PRC7000 regelmatig met nieuwe functies uit, die kunnen worden gelicentieerd wanneer ze nodig zijn. Dankzij het modulaire softwareconcept, kunnen gebruikers op elk moment uitbreidingen installeren, naar behoefte functies licentiëren en op die manier snel op veranderingen in de markt reageren.

Conclusie

Het tekort aan geschoold personeel op de automarkt is alomtegenwoordig. Tegelijkertijd is domeinkennis op veel gebieden onmisbaar, aangezien de vereisten steeds complexer en gespecialiseerder van aard zijn. Daarom zijn er oplossingen nodig, waarin kennis wordt samengebracht en eenvoudig door alle verantwoordelijke werknemers kunnen worden gebruikt. Bosch Rexroth zet zijn expertise om in praktische functies en breidt zo aanzienlijk het werkterrein bij het weerstandspuntlassen uit.

Auteur: Andreas Deisel

Functie: Hoofdaccountmanager weerstandspuntlassen, Bosch Rexroth AG