Industrieen
OverzichtService
OverzichtTraining
OverzichtBedrijf
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
Overzicht“Onze klanten weten zeker dat ze kwaliteit krijgen”
“Het is nogal een complexe en geavanceerde installatie”, lacht Anand Phagoe, Service & Repair manager van MH Hydraulics. Hij doelt op de nieuwe dubbele Bosch Rexroth testbank, die het bedrijf uit Spijkenisse onlangs in gebruik nam. De testbank is onderdeel van de volledige nieuwe en up-to-date zijnde werkplaats. “Hiermee kunnen we onze klanten nóg beter bedienen.”
MH Hydraulics is gespecialiseerd in de reparatie van hydraulische pompen, motoren en cilinders. Met de installatie van de Bosch Rexroth-testbank vergroot het bedrijf nadrukkelijk haar slagkracht. Anand: “Neem de maximale testdruk van 500 bar, dankzij de krachtige elektromotor met een vermogen van 380 kilowatt en een toerental tot 3.000 omwentelingen per minuut. Voorheen plaatsten we pompen in kleiner slagvolume om maximale druk te testen. Maar nu kunnen we de grotere pompen zónder die omweg en met het volle slagvolume van 355cc op maximale druk testen. Én precies zoals ze dat in de fabriek ook doen.”
De nieuwe dubbele testbank voor hydraulische pompen bij MH Hydraulics. Voorop een A20VO520 open systeempomp, met een dubbele 520 cc in één huis, achterin een A4VG56 gesloten systeempomp.
De nieuwe testbank is volledig up-to-date en in lijn met de meest actuele technische ontwikkelingen. Hij is bijvoorbeeld voorzien van de nieuwste regelingen, zoals HS4, HS5 en SYDFEE. En naast de 380kW sterke elektromotor beschikt de testbank over een tweede (kleinere) motor, die 130 kW levert. Daarmee is hij geschikt voor grote en kleine pompen. Ook kan MH alle merken hydraulische pompen en motoren testen, zowel open als gesloten circuits (handmatige of automatische testcyclus is instelbaar).
“En dankzij de korte lijnen met de programmeurs, software engineers en hydrauliekspecialisten van Bosch Rexroth kunnen we snel schakelen bij vragen of uitdagingen”, aldus Anand. “Belangrijk, want ook al hebben onze medewerkers een meerdaagse training gevolgd; werken met een testbank van dergelijke omvang vraagt zeker in het begin om een tijdsinvestering. De vorige testbank kenden we blindelings, dus het was best even wennen. Daar ligt dus een mooie taak voor ons: eentje die we met plezier oppakken. Want hiermee hebben we onze klanten echt iets te bieden. Er stáát echt wat in onze werkplaats.”
“Met deze testbank stáát er echt wat in onze werkplaats”
MH Hydraulics heeft een onmiskenbare status bij Bosch Rexroth. Het bedrijf is Certified Service partner én Certified Distribution partner.
MH Hydraulics het enige officiële Bosch Rexroth repair center in Nederland. William Bravenboer, branche manager bij Bosch Rexroth: “MH Hydraulics repareert en test alle hydraulische componenten volgens de Bosch Rexroth-specificaties. Dat betekent dat MH Hydraulics de Bosch Rexroth fabrieksgarantie mag geven op de reparaties die ze uitvoeren. Als klant van MH Hydraulics weet je dus zeker dat je kwaliteit krijgt, en dat Bosch Rexroth daar volledig achter staat.
William kent ook de keerzijde van de medaille. “Iedereen kan een hydraulische pomp ontleden, maar er zijn veel grijze wolven in de markt; bedrijven wiens reparaties een stuk minder betrouwbaar zijn. Ik ken een voorbeeld van een Ferry, die tegen de kade in een Ierse haven aanvoer, door een defect in de stuurinstallatie. Wat bleek? Een van de Rexroth hydraulische pompen was niet goed gerepareerd door een, niet door niet Bosch Rexroth gecertificeerd, reparatie bedrijf. Met als gevolg dat de verzekeringsmaatschappij niet uitkeerde… Ook als ‘slechts’ je productie stilvalt, zijn de gevolgen trouwens enorm. Het is gewoon belangrijk dat een reparatie volgens strikte procedures met originele onderdelen van Bosch Rexroth wordt uitgevoerd. MH Hydraulics is daarin voor ons dé partner.”
Bij MH Hydraulics verwelkomden Anand en zijn collega’s al verschillende klanten, onder andere om de nieuwe testbank te bezichtigen. “De reacties zijn unaniem: iedereen is onder de indruk”, aldus Anand. “Ook het gegeven dat we Bosch Rexroth-fabrieksgarantie afgeven op onze reparaties, is voor veel klanten een meerwaarde.” Anand is enthousiast over de band met Bosch Rexroth. “Je hebt het over een grote naam in de wereld van hydrauliek. Dat geeft veel vertrouwen. Aan ons, maar ook aan onze klanten. En doordat we toegang hebben tot alle technische informatie, zoals afstel en testcyclus vanuit de fabriek , kunnen we goed, gericht en snel werken. Dat, in combinatie met onze ervaring en kennis, maakt dat we ook in de toekomst op het hoogste niveau kunnen blijven opereren.”
Anand Phagoe, service & repair manager van MH Hydraulics (links) en William Bravenboer, branche manager bij Bosch Rexroth.
Met het in gebruik nemen van de testbank tillen Bosch Rexroth en MH Hydraulics niet alleen de dienstverlening naar hun klanten naar een ongekend hoog niveau; ze investeren ook in een circulaire economie. Zorgvuldig gerepareerde, originele Bosch Rexroth-componenten hebben immers een langere levensduur. Bijkomend voordeel in een grillige wereldeconomie: in plaats van nieuwe onderdelen te moeten bestellen (en daarop te wachten), zijn klanten in no-time weer operationeel, mede door de eigen MH voorraad aan Bosch Rexroth componenten en onderdelen.
Bosch Rexroth richt momenteel, samen met haar Certified Excellence Partners, ook Pick Up-points in. Klanten kunnen daar hun hydraulische onderdelen ter reparatie aanbieden, (24/7) waarna ze via de Pick Up-points op de juiste reparatielocatie terechtkomen. Zo heeft de klant altijd de zekerheid dat de reparaties gebeuren via de Bosch Rexroth-specificaties. Ook MH Hydraulics wordt een Pick Up-point waarbij er binnenkort met andere Pick-Up points een landelijke dekking is.
MH Hydraulics is wereldwijd specialist in verkoop, reparatie en onderhoud van hydraulische pompen, motoren, cilinders, kleppen en andere hydraulische componenten. Dat doet het bedrijf voor klanten in meer dan 90 landen en in verschillende sectoren: de mobiele, maritieme, offshore, industriële, mijnbouw- en transportindustrie.