![Vijf punten voor een succesvolle gegevensverzameling bij bouw- en landbouwmachines](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/five_points/five_points-header_960x240.jpg)
![Vijf punten voor een succesvolle gegevensverzameling bij bouw- en landbouwmachines](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/five_points/five_points-header_640x360.jpg)
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtAcademy
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtTelematicaoplossingen voor bouw- en landbouwmachines zijn slechts zo goed als de zwakste schakel in het systeem. Spelers op de markt van terreinmachines moeten deze vijf punten in gedachten houden bij het verzamelen van gegevens.
Iedereen die voertuiggegevens wil opstellen voor wagenparkbeheerders, aannemers of ondersteunend personeel moet de gegevens eerst verzamelen. Hoe efficiënt en toekomstbestendig de gehele telematica-oplossing zal zijn, wordt hier bepaald, aan het begin van de informatieketen. De Telematics Control Unit is daarom het eerste punt op onze checklist.
Overdraagbare apparaatsoftware heeft nog een ander voordeel: De fabrikanten kunnen de software niet alleen zelf beheren en bijwerken - deze kan ook naar behoefte worden uitgebreid met specifieke softwaremodules, bijvoorbeeld fabrikantspecifieke algoritmen voor edge analytics. De apparaatsoftware voor de Rexroth Connectivity Unit biedt OEM's hiervoor een beschermd gebied. Dankzij de volledige ondersteuning van standaard interfaces worden de meeste gangbare programmeertalen ondersteund. Dit zorgt voor voldoende manoeuvreerruimte, beschermt de know-how en garandeert overdraagbaarheid bij een verandering van hardware.
Zodra de connectiviteit en het beheer van de apparaten zijn verduidelijkt, is de volgende stap het gegevensbeheer, een gebied dat aanzienlijk meer speelruimte biedt. Voertuiggegevens verschijnen nu op de interface op een manier die is afgestemd op de behoeften van de doelgroepen. Ze worden gevisualiseerd voordat ze worden doorgegeven aan de portalen die gebruikerspecifiek zijn. Wagenparkbeheerders en werkplaatsen hebben een klantenportaal nodig, terwijl de klantenservice een serviceportaal nodig heeft, elk met een dashboard dat geschikt is voor de betreffende functie. Voor het opzetten van een portaal moet een bedrijf opnieuw beslissen of ze deze zelf programmeren, door iemand anders laten programmeren of dat ze kant-en-klare modules aanpassen aan hun behoeften. Met het oog op maximale flexibiliteit moet een open telematicaoplossing al deze scenario's aankunnen. Dit is mogelijk binnen het BODAS Connect ecosysteem omdat apparaat- en gegevensbeheer logisch van elkaar gescheiden zijn.
Het gebruik van een compleet pakket inclusief gegevensbeheer is bijzonder gunstig voor de doorlooptijd. De eisen inzake gegevensbeheer zijn immers zeer complex gezien de vele bijzonderheden van de terreinmachinebranche. Dit wordt snel duidelijk als het gaat om gegevensopslag, opslagkosten, analyse en cloud-to-cloud-communicatie. Om bedrijven in staat te stellen snel te starten met het aanbieden van hun eigen IoT-diensten, biedt Bosch Rexroth naast het basispakket BODAS Connect Device Connectivity ook de end-to-end telematica-oplossing BODAS Connect All-in-One-Connectivity aan. Naast modules voor connectiviteit, edge analytics en apparaatbeheer bevat het ook een module voor gegevensbeheer. Dankzij de configureerbare modules en gegevensinterfaces kunnen bedrijven snel individuele front-ends met een eigen look en feel opzetten. OEM's profiteren dus niet alleen van een hoge mate van standaardisatie - ze hebben ook veel vrijheid bij de ontwikkeling van hun diensten en kunnen sneller de markt betreden.