1. Home
  2. FMCG
  3. Processen voor FMCG

Processen voor FMCG

FMCG Processen

Het optimaliseren van workflows, het verhogen van de productie-output of het ontwikkelen van flexibele reacties op nieuwe productvarianten – taken waar we bij Bosch ook dagelijks mee te maken hebben in onze eigen fabrieken.

Hier vindt u een aantal van onze oplossingen voor verschillende processen die u voor uzelf en uw bedrijf kunt inzetten. Inclusief professioneel advies en onze applicatiekennis.

Intralogistiek

Verruim je blikveld en optimaliseer de volledige waardestroom: automatiseer en standaardiseer interne transporttaken en implementeer toepassingen van cyclisch tot verbruiksgestuurd lijntransport met onze transfersystemen.

  • Plug & Go: snel en eenvoudig geïmplementeerd, zonder de bestaande fabrieksinfrastructuur aan te passen
  • Adaptief: automatische kaartupdate
  • Veilig: voor materiaal, mens en machine
  • Flexibel: volgt de productie- en logistieke processen, handmatig of automatisch via systemen van derden
  • Robuust: ontworpen voor 24/7 continu gebruik in alle condities
  • Efficiënt: geoptimaliseerde logistieke processen, met minder ruimte en materiaal, kortere doorlooptijden

Autonoom transportsysteem

ActiveShuttle

Onbemand transportsysteem

De ActiveShuttle automatiseert de interne stroom van materialen en goederen voor maximale flexibiliteit en efficiëntie in intralogistiek. Het kan snel worden geïmplementeerd en zonder de installatie-infrastructuur aan te passen, is volledig genetwerkt en intuïtief in gebruik en persoonsveilig in gebruik.

De ActiveShuttle Management System-besturingssoftware geeft de live status van de vloot weer, wijst transportorders toe aan de beschikbare voertuigen en stelt gebruikers in staat logistieke scenario's te beheren en te configureren.

Kettingtransportsysteem

VarioFlow plus

Het VarioFlow plus kettingtransportsysteem is een krachtig, gestandaardiseerde en veelzijdige aandrijfoplossing. Het systeem biedt de hoogste mate van vrijheid, zo kan bijvoorbeeld de montagepositie van de motor ter plaatse kan worden bepaald.

De slim ontworpen verbindingsstukken besparen tijd tijdens de montage en maakt eenvoudige omstellingen en systeemuitbreidingen mogelijk. Verbeterde glijeigenschappen en wrijvingsarme materialen creëren een rustige werkomgeving en verminderen slijtage en downtime.

Flexibel transportsysteem FTS

FTS

Waar traditionele rol-, ketting- of riemontwerpen niet meer volstaan, is de schaalbare en flexibele FTS het ideale concept. De unieke technische oplossing voor het transport en de positionering van materialen en werkstukken biedt hogere nauwkeurigheiden, maakt vrij programmeerbare en gesynchroniseerde bewegingen mogelijk en is sneller dan traditionele systemen. Het volledig contactloze aandrijfconcept zorgt met name voor deeltjesvrij transport in een vacuüm.

APAS: Automatische productieassistent

APAS

Automatische productieassistent

Flexibele productiesystemen en mobiele hulpsystemen, die niet beperkt zijn tot één productieproces binnen de productie, verhuizen naar het centrum van de intelligente fabriek.

Van snelle, uiterst nauwkeurige image processing tot veilige collaboratieve robots, onze producten begeleiden u naar de flexibele Factory of the future.

Handling

Of u nu met minimale cyclustijden exact moet kunnen positioneren en grijpen, snel moet kunnen omstellen met kleine batchgroottes of flexibel moet zijn om aan te passen als gevolg van productieveranderingen: efficiëntie en kosteneffectiviteit hebben de hoogste prioriteit. U kunt vertrouwen op ons assortiment van individuele pick & place componenten tot complete palletiseeroplossingen en cobots.

  • Vooraf gedefinieerde kits van perfect op elkaar afgestemde hardware en software
  • Eenvoudige productselectie en configuratie
  • Modulair systeem met één of meerdere assen
  • Automatiseringshardware (aandrijfregelaar, controller en servomotor)
  • Intelligente, veilige en snelle cobots voor flexibele productie

Kant-en-klare handlingsystemen

Smart Function Kit (Handling)

Kant-en-klare mechatronische positionerings- en handlingoplossing

De Smart Function Kit voor handling is gebaseerd op een enkel- of meerassig Cartesisch systeem dat componenten of werkstukken betrouwbaar en nauwkeurig in een gedefinieerde ruimte verplaatst. Bewezen Rexroth lineaire technologiecomponenten gecombineerd met innovatieve besturingstechnologie en software creëren een perfect gecoördineerde systeemoplossing. Alles uit één bron.

APAS: Automatische productieassistent

APAS

Automatische productieassistent

Flexibele productiesystemen en mobiele hulpsystemen, die niet beperkt zijn tot één productieproces binnen de productie, verhuizen naar het centrum van de intelligente fabriek.

Van snelle, uiterst nauwkeurige image processing tot veilige collaboratieve robots, onze producten begeleiden u naar de flexibele Factory of the future.

Automatisering van processen

Gebruik flexibele productiemodules: assembleren, verbinden, vervormen of testen - onze productie- en assemblageassistenten ondersteunen u voor alle batchgroottes en verhogen uw winstgevendheid en productiviteit. Integreer flexibele functieblokken in uw bestaande lijnen.

  • Vooraf gedefinieerde kits van perfect op elkaar afgestemde hardware en software
  • Vooraf geselecteerde mechanische, elektrische en softwarecomponenten zijn gebundeld in verschillende kits voor krachten van 2 tot 30 kN
  • Geen programmeervaardigheden vereist
  • Intelligente, veilige en snelle cobots voor flexibele productie

Kant-en-klare handlingsystemen

Smart Function Kit (Pressing)

Kant-en-klaar systeem voor het indrukken en samenvoegen van toepassingen

Of het nu gaat om assemblage, samenvoegen, vormen, testen of testen – de Smart Function Kit is geschikt voor vele gestandaardiseerde toepassingen op het gebied van persen en bundelen voor krachten van 2 tot 30 kN. Het modulaire systeem combineert mechanische en elektrische Rexroth componenten en software en is de perfecte basis voor systeemintegrators of eindgebruikers met proces know-how.

APAS: Automatische productieassistent

APAS

Automatische productieassistent

Flexibele productiesystemen en mobiele hulpsystemen, die niet beperkt zijn tot één productieproces binnen de productie, verhuizen naar het centrum van de intelligente fabriek.

Van snelle, uiterst nauwkeurige image processing tot veilige collaboratieve robots, onze producten begeleiden u naar de flexibele Factory of the future.

Packaging

In onze geautomatiseerde verpakkingsoplossingen combineren we prestaties en flexibiliteit. Op deze manier ondersteunen wij u bij het behouden van uw concurrentievermogen in de voortdurend veranderende klantbehoeften. Onze herconfigureerbare hulpsystemen stellen u in staat flexibel te voldoen aan alle markteisen, met name op het gebied van co-packing.

  • Volledig geautomatiseerde systemen voor het flexibeler maken van verpakkingsprocessen
  • Vervoer, handling, assistentie en kwaliteitsborging
  • Koppeling van productie-installaties en lijnintegratie van processtappen
  • Intelligente, veilige en snelle cobots voor flexibele productie

Autonoom transportsysteem

ActiveShuttle

Onbemand transportsysteem

De ActiveShuttle automatiseert de interne stroom van materialen en goederen voor maximale flexibiliteit en efficiëntie in intralogistiek. Het kan snel worden geïmplementeerd en zonder de installatie-infrastructuur aan te passen, is volledig genetwerkt en intuïtief in gebruik en persoonsveilig in gebruik. De ActiveShuttle Management System-besturingssoftware geeft de live status van de vloot weer, wijst transportorders toe aan de beschikbare voertuigen en stelt gebruikers in staat logistieke scenario's te beheren en te configureren.

Kettingtransportsysteem

VarioFlow plus

Het VarioFlow plus kettingtransportsysteem is een krachtig, gestandaardiseerde en veelzijdige aandrijfoplossing. Het systeem biedt de hoogste mate van vrijheid, zo kan bijvoorbeeld de montagepositie van de motor ter plaatse kan worden bepaald.

De slim ontworpen verbindingsstukken besparen tijd tijdens de montage en maakt eenvoudige omstellingen en systeemuitbreidingen mogelijk. Verbeterde glijeigenschappen en wrijvingsarme materialen creëren een rustige werkomgeving en verminderen slijtage en downtime.

APAS: Automatische productieassistent

APAS

Automatische productieassistent

Flexibele productiesystemen en mobiele hulpsystemen, die niet beperkt zijn tot één productieproces binnen de productie, verhuizen naar het centrum van de intelligente fabriek.

Van snelle, uiterst nauwkeurige image processing tot veilige collaboratieve robots, onze producten begeleiden u naar de flexibele Factory of the future.

Productiviteit

Beheer uw processen volgens uw individuele behoeften: met de modules van ons automatiseringsplatform kunt u de klassieke grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things overwinnen. Systeemfuncties en elektrische aandrijfcomponenten zijn perfect op elkaar afgestemd en kunnen direct in de machine worden geïntegreerd.

  • Het meest open automatiseringssysteem op de markt
  • Unieke IoT-integratie
  • Toekomstbestendig met 5G, TNS en OPC UA
  • Gecertificeerde beveiligingsoplossing volgens IEC 62443

Autonoom transportsysteem

ctrlX AUTOMATION

Open automatiseringsplatform

ctrlX AUTOMATION overwint de klassieke grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things. Met het real-time besturingssysteem Linux, consistent open standaarden, app-programmeertechnologie, webgebaseerde engineering en een uitgebreide IoT-verbinding vermindert ctrlX AUTOMATION de component- en engineeringinspanning met 30 tot 50%.

Digitale Shop-Floor-oplossingen

Transparantie creëren: bewaak de operationele processen met een interactief communicatieplatform en lokalisatieoplossingen. Maak uw lijn compleet met efficiënte en geautomatiseerde kwaliteitscontrole die naadloos aansluit op een intelligente materiaalstroom.

  • Degelijke 3D-image processing
  • Robottechnologie zonder veiligheidsbehuizing voor kwaliteitsborging
  • Efficiënte en papiervrije CIP-rondes
  • Verwerking en weergave van productiegegevens in realtime

APAS Inspector

APAS Inspector

Flexibele en modulaire beeldverwerking

Met de APAS-inspecteur bieden wij een gecoördineerd modulair systeem van hardware en software voor de realisatie van individuele oplossingen op het gebied van optische inspectie en kwaliteitsinspectie. Of het nu mobiel is als een compleet systeem of geïntegreerd in bestaande lijnen en systemen – innovatieve technologieën en degelijke 3D-beeldvormingsmethoden garanderen betrouwbare resultaten, zelfs in zware productieomgevingen.

APAS Inspector

ActiveCockpit

Productiegegevens in realtime verwerken en weergeven

Het verstrekken van alle benodigde informatie op de werkvloer kan erg tijdrovend zijn - het verzamelen van de gegevens, het overbrengen naar databases, het afdrukken en vervolgens posten voor de CIP-rondes. In tijden van Industry 4.0 is dit veel beter: met ActiveCockpit. Een interactief communicatieplatform dat gewenste data uit MES, ERP en hun eigen databases online visualiseert. Papierloos en in realtime.