![Hydraulika przemysłowa](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/additive_manufacturing/additive-manufacturing-stage_960x240.jpg)
![Hydraulika przemysłowa](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/additive_manufacturing/additive-manufacturing-stage_640x360.jpg)
Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądOferty pracy
Przegląd– Korzyści mogą być znaczne – mówi dr Stefan Hoevel.
Nawet gdy coś wygląda dobrze w teorii, dobrym pomysłem jest sprawdzenie tego w praktyce.
Dlatego od niedawna współpracujemy nad projektem wykorzystującym druk przestrzenny (AM) z firmą TRUMPF, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji obrabiarek i laserów do produkcji przemysłowej, oraz z firmą Heraeus Additive Manufacturing, która ma doświadczenie w produkcji sproszkowanych materiałów.
Nasz wspólny projekt związany z serwozaworami zademonstrował korzyści nie tylko nam, ale wszystkim:
Nowe możliwości projektowania
AM może stworzyć całkowicie nowe podejście do projektowania. Można zmienić obudowę lub inną fizyczną cechę produktu w sposób, który wcześniej był po prostu niepraktyczny. W przypadku naszego zaworu mogliśmy sterować przepływem oleju na sposoby, które wcześniej nie były możliwe. Mogliśmy także zmniejszyć masę produktu, korzystając z konstrukcji kratowej – co prawda, w tym zastosowaniu nie było to dla nas aż tak istotne, ale dla innych może to robić dużą różnicę, szczególnie jeśli w grę wchodzą ruchome urządzenia.
Większa spójność procesu
Takie zaawansowane podejście do inżynierii precyzyjnej zapewnia lepszą integrację procesów oraz większą kontrolę nad właściwościami mechanicznymi, oferując nowe możliwości współpracy elementów.
Więcej opcji produkcji
Techniki AM mogą być wykorzystywane do tworzenia modeli hybrydowych, w których „szyte na miarę” warianty AM produkowane w małych ilościach, są nakładane na konwencjonalne wstępnie formowane warstwy podstawowe produkowane masowo.
Dowiedz się więcej o druku przestrzennym hydraulicznych bloków szeregowych: Piasek jako surowiec do hydraulicznych bloków szeregowych
Lepsza i bardziej elastyczna obsługa klienta
Dzięki AM czas od konfiguracji do dostawy może zostać skrócony z tygodni do dni – dzięki takiej elastyczności produkcja masowa nie jest już niezbędna. Produkcja pojedynczych serii jest zarówno możliwa, jak i praktyczna. Jest to proces, dzięki któremu tworzenie prototypów jest jeszcze prostsze i tańsze. Możliwości są nieograniczone...
Indywidualne produkty klientów:
Efektywność energetyczna:
Optymalizacja masy i konstrukcji:
Zintegrowanie funkcji: