1. Home
  2. Blog
  3. Inteligentne prasowanie i łączenie
Smart Function Kit do prasowania – materiały techniczne
Smart Function Kit do prasowania – materiały techniczne
Techniki przemieszczeń liniowych

Inteligentne prasowanie i łączenie: Rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.

W jaki sposób można wdrożyć typowe procesy prasowania i łączenia zaraz po dostarczeniu rozwiązania oraz zagwarantować ich przejrzystość? Droga do Fabryki Przyszłości zaczyna się tutaj!

Czy masz doświadczenia związane z projektowaniem, konfiguracją i programowaniem podsystemu służącego do prasowania, łączenia, formowania, inspekcji lub testowania? Jeśli tak, to prawdopodobnie wiesz, ile czasu to wymaga i jak wiele potencjalnych źródeł błędów można napotkać przed jego uruchomieniem. Co jeśli możesz wyeliminować to, co generuje nadmierne koszty, i zamówić kompletne rozwiązanie dopasowane do konkretnego zastosowania umożliwiające automatyzację uruchamiania i tworzenie procesów za pomocą interfejsu graficznego? Zrób kolejny krok na drodze do stworzenia Fabryki Przyszłości z Bosch Rexroth i skorzystaj z naszych inteligentnych narzędzi do prasowania i łączenia!

Smart Function Kit do prasowania w skrócie

Podsystem o szerokim zakresie zastosowań: zestaw Smart Function Kit do zastosowań wymagających prasowania i łączenia obejmuje elementy mechaniczne i elektryczne oraz oprogramowanie, dzięki czemu stanowi rozwiązanie, które można włączyć do linii produkcyjnej zaraz po zamontowaniu.

Ekosystem sprzyjający inteligentnej mechatronice

Termin Smart MechatroniX mówi sam za siebie. Nowy ekosystem skoordynowanych ze sobą komponentów mechatronicznych pozwala teraz inżynierom opracowującym projekty wybierać, konfigurować i zamawiać konkretne gotowe do montażu podsystemy drogą cyfrową. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zestaw Smart Function Kit do prasowania to kompleksowy pakiet komponentów mechanicznych i elektrycznych oraz oprogramowania. Całość można zamówić, korzystając z jednego numeru materiałowego, a ponadto oprogramowanie do obsługi jest instalowane fabrycznie przed wysyłką. Proces uruchomienia w miejscu docelowym za pomocą konfiguratora trwa zaledwie kilka minut. Tworzenie procesów też jest bardzo szybkie: Intuicyjny internetowy interfejs HMI pozwala określić kolejność gotowych modułów metodą "przeciągnij i upuść". Po zakończeniu tej czynności konieczne jest tylko wprowadzenie odpowiednich parametrów.

Czy wiesz, które procesy możesz teraz znacząco uprościć?

Dowiedz się więcej tutaj!

Rozpocznij produkcję od razu po rozpakowaniu!

Dzięki przygotowanym wcześniej blokom funkcji podłączenie rozwiązania do układu sterowania linią jest tak proste, jak wymiana danych za pomocą OPC UA. Pakiet instalowanego fabrycznie oprogramowania pozwala na rozpoczęcie produkcji za pomocą podsystemu zaraz po jego zamontowaniu, co znacząco skraca czas wprowadzenia gotowych produktów na rynek. W celu zapewnienia optymalnej przejrzystości podczas obsługi informacje o procesach i statusie są wyświetlane na pulpicie w formie graficznej – z uwzględnieniem aktualizowanej na bieżąco krzywej siły i przesunięcia oraz wyników oceny (OK/NOK). Dodatkowo zestaw Smart Function Kit zapisuje wszystkie dane procesów, w tym ocenę jakości, w wewnętrznej bazie danych, co zapewnia identyfikowalność.

Wszystkie korzyści w skrócie:

  • Łatwy wybór produktów: Wstępnie dobrane zestawy zapewniające siłę do 70 kN z możliwością indywidualnej konfiguracji zakresu przesunięcia do 400 mm. Wszystko z jednego źródła i gwarancja jakości Bosch Rexroth.
  • Podłącz i produkuj: Obsługa zamówień online w sklepie Bosch Rexroth Store 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostawa w jednym pakiecie, z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi. Parametry modułu sterującego napędem są określane automatycznie, a jego obecność umożliwia integrację sterowania i ogranicza liczbę interfejsów.
  • Brak programowania: Prosta i logiczna konfiguracja procesu i elementów związanych z oceną. Interfejs HMI oparty na przeglądarce internetowej, nowoczesna i intuicyjna konstrukcja, kompatybilność z różnymi urządzeniami końcowymi.
  • Otwarte interfejsy: Podsystem umożliwia nawiązanie łączności z IoT oraz szybką integrację z modułami sterującymi i systemami IT wyższego poziomu. Eksportowanie danych rezultatów procesów przez interfejs Web HMI.

Obejrzyj film na temat zestawu Smart Function Kit do prasowania:

Czy jesteś gotowy na Fabrykę Przyszłości?

Jakie korzyści może zapewnić zestaw Smart Function Kit do prasowania Twojemu działowi inżynierii? Nasze doświadczenie dowodzi, że pozwala on zaoszczędzić nawet 80 procent czasu. Ale to zdecydowanie jeszcze nie wszystko. Połączenie ze wsparciem uruchamiania i łatwym programowaniem oraz uwzględnienie oceny procesów pozwala skrócić czas wprowadzenia produktów na rynek. A stworzenie Fabryki Przyszłości staje się coraz bardziej możliwe. Moja rada: Zacznij korzystać z inteligentnych rozwiązań i osiągnij trwałe korzyści!

Więcej informacji na temat naszej oferty produktów Smart MechatroniX:

Kliknij tutaj!

Autor: Simone Engel

Stanowisko: Menadżer produktu Smart Function Kit do prasowania, Bosch Rexroth AG

Simone Engel, menadżer produktu Smart Function Kit do prasowania, Bosch Rexroth AG