Produkty
PrzeglądBranże
PrzeglądSerwis
PrzeglądPliki do pobrania
PrzeglądO firmie
PrzeglądGrupy produktów
PrzeglądInżynieria
PrzeglądeKonfiguratory i narzędzia
PrzeglądRozwiązania dla automatyzacji przemysłu
PrzeglądPartnerzy
PrzeglądOferty pracy
PrzeglądDziałająca na całym świecie włosko-szwajcarska firma ST BlowMoulding specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu oraz montażu maszyn wytłaczających z rozdmuchem. Jej projektanci zdecydowali się na zawory IO-Link firmy Bosch Rexroth i stworzyli „pierwszą w Europie wytłaczarkę z rozdmuchem wyposażoną w taką technologię.
Otwarty standard IO-Link pozwala na łatwe i niezawodne łączenie zaworów hydraulicznych i czujników bez zakłócania procesów sterowania. Zawory IO-Link mają wiele korzyści między innymi w postaci redukcji zakłóceń elektromagnetycznych oraz możliwości cyfrowego pozyskiwania stanów roboczych i danych diagnostycznych. Dane te stanowią precyzyjne informacje na temat działania podzespołów oraz ich stopnia zużycia, zwiększając w ten sposób niezawodność i dostępność linii.
Zawory dynamiczne 4WRPEH oraz 4WRLE z interfejsem IO-Link zostały wybrane przez firmę ST BlowMoulding do sterowania osiami hydraulicznymi stanowiącymi „serce” maszyny. Firma Rexroth jest pierwszym producentem układów hydraulicznych, który wyposażył analogowe zawory proporcjonalnego sterowania 4WRPEH w interfejs IO-Link. Wytłaczanie, sterowanie grubością kształtki, dociskanie prasy oraz kontrola systemu dynamicznej regulacji PWDS – te wszystkie operacje są realizowane za pośrednictwem interfejsu IO-Link.
„Nasze zawory IO-Link stanowią alternatywę dla tradycyjnych zaworów analogowych” – mówi Stefano Peschiaroli, menadżer ds. sprzedaży w dziale hydrauliki przemysłowej Bosch Rexroth we Włoszech. „Uproszczenie okablowania, redukcja zakłóceń elektromagnetycznych oraz możliwość dokładniejszego monitorowania działania maszyn pozwalają na oszczędności czasu i pieniędzy, a także gwarantują wyższą jakość produktów i jeszcze większą wydajność”.
Sterowane pilotem zawory typu 4WRLE to wysoce responsywne zawory regulacyjne z informacją zwrotną o pozycji suwaka, wbudowaną elektroniką (w nowej serii 4X), zwiększonym zakresem temperaturowym i bardziej wytrzymałą konstrukcją zapewniają większą odporność na udary i drgania mechaniczne, dzięki czemu stanowią idealne rozwiązanie dla szerokiej gamy najbardziej wymagających zadań sterowania w zamkniętej pętli. Zawory 4WRPEH gwarantują krótkie czasy reakcji, minimalną histerezę oraz doskonałe działanie w systemach sterowania w zamkniętej pętli.
„Maszyny całkowicie cyfrowe mają wiele zalet” – mówi Marco Boracchi, ekspert w ST BlowMoulding. „Zdecydowaliśmy się rozpocząć tę transformację, aby spełnić oczekiwania coraz większej liczby firm skłaniających się ku Przemysłowi 4.0. Wyniki badań wykonanych na maszynie są bardziej niż satysfakcjonujące. Zależy nam zasadniczo na wyeliminowaniu na zakłóceń elektromagnetycznych oraz zwiększeniu wydajności”.
Aby dowiedzieć się więcej o zaworach IO-Link, kliknij tutaj.