Ramię 7-osiowego robota współpracującego
Kassow Robots jest teraz częścią firmy Bosch Rexroth. Dzięki tej owocnej współpracy czynimy coraz większe postępy w dziedzinie robotów, a łącząc siły, możemy tworzyć jeszcze większą wartość dla naszych klientów.
Firma Kassow Robots została założona w Kopenhadze w Danii i zajmuje się opracowywaniem i produkcją unikatowych oraz wydajnych, 7-osiowych lekkich robotów współpracujących przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.
Udźwig w zakresie od 5 do 18 kg i zasięg 850–1800 mm – wszystko to przy prędkości przegubów do 225 stopni na sekundę. Pięć lekkich 7-osiowych cobotów, można przygotować do pracy praktycznie w mgnieniu oka w dowolnej wielkości firmie.
Coboty oferują odpowiednią prędkość i moc, a także daleki zasięg i duży udźwig. Łatwość obsługi cobotów zapewnia firmom dużą elastyczność szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie posiadają wewnętrznych specjalistów z zakresu robotyki. Pozwala to na osiągnięcie złożonego poziomu automatyzacji w sposób ekonomiczny i niezależny.
Mocne. Szybkie. Proste.
Poznaj 7-osiowe coboty. Doświadcz nowego poziomu precyzji.
5 modeli pozwala docierać do trudno dostępnych miejsc i podejmować najbardziej wymagające zadania związane z produkcją.