Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Niemcy
04.05.2023 10:00 - 10.05.2023 18:00
Niemiecki,
Angielski
Napędy elektryczne i sterowniki,
Technika montażu,
Technologia przemieszczeń liniowych
Interpack to międzynarodowe wydarzenie wytyczające nowe trendy w przemyśle opakowaniowym. To tu prezentowane są rozwiązania – od zrównoważonego rozwoju po cyfryzację – które w niedalekiej przyszłości staną się rzeczywistością. Właśnie z tego powodu targi Interpack są tak wyjątkowe.
Zdobądź bilety
Najlepszy partner w dziedzinie automatyzacji w branży dóbr konsumpcyjnych
Trudne wyzwania wymagają niezwykłych rozwiązań oraz partnerów, którzy nie tylko posiadają wiedzę branżową, ale również potrafią spojrzeć na problem z szerszej perspektywy. Jako uznany międzynarodowy dostawca rozwiązań z zakresu automatyki firma Bosch Rexroth wspiera cały łańcuch wartości: od produkcji, poprzez pakowanie, po intralogistykę. Wszystkie komponenty, moduły i rozwiązania systemowe Bosch Rexroth bazują na otwartych interfejsach i są ze sobą optymalnie skoordynowane. To znacznie redukuje złożoność projektów automatyzacji i zwiększa wydajność oraz niezawodność. Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów ds. zastosowań i naszych partnerów z branży dóbr konsumpcyjnych przynoszą dodatkowe korzyści.
Benefit from open, limitless, and connected solutions? YOU DECIDE.
Zestaw narzędzi do automatyzacji dla branży opakowaniowej: ctrlX AUTOMATION
Współczesne zautomatyzowane linie pakujące muszą cechować się niespotykanym dotąd poziomem elastyczności. Aby zapewnić szczególnie wysoki stopień personalizacji, opracowano otwarty zestaw narzędzi ctrlX AUTOMATION. Dzięki systemowi operacyjnemu czasu rzeczywistego Linux, wykorzystaniu stale otwartych standardów, technologii programowania aplikacji, inżynierii sieci i kompleksowemu powiązaniu z Internetem rzeczy, ctrlX AUTOMATION ogranicza liczbę komponentów i koszty związane z projektowaniem od 30 do 50%. Producenci maszyn pakujących mogą więc szybciej wprowadzać produkty na rynek, a użytkownicy końcowi – zapewnić jeszcze większą wydajność produkcji.
System planarny z 6 stopniami swobody: ctrlX FLOW⁶ᴰ
Systemy planarne oferują niespotykany potencjał, który może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł opakowaniowy. ctrlX FLOW⁶ᴰ przenosi wydajny transport bezkontaktowy oraz pozycjonowanie na zupełnie nowy poziom. Swobodnie poruszające się wózki transportowe przemieszczają się po powierzchniach poziomych, pionowych oraz na trasach podwieszanych. Każdy wózek wykorzystuje aż sześć stopni swobody i porusza się z dużą prędkością i wysoką precyzją – bez tarcia i generowania zanieczyszczeń. Dzięki integracji z modułowym systemem automatyzacji ctrlX AUTOMATION udało się stworzyć kompleksowe rozwiązanie ze sterownikiem kompaktowym oraz aplikacjami zwiększającymi zakres funkcji.
Wydajna i bezpieczna komunikacja w środowisku IIoT
Oferowane przez firmę Bosch Rexroth oprogramowanie ctrlX IOT stanowi centralną część platformy ctrlX AUTOMATION. To nowoczesny zestaw narzędzi IoT ze zintegrowanymi funkcjami zabezpieczeń spełniającymi wszystkie wymagania Przemysłu 4.0. Opcja pełnej integracji rozwiązań IoT z platformą (sprzętową) oznacza nieograniczone możliwości dla użytkowników. W ramach usług IT Security Consulting Bosch Rexroth opracowuje konkretne analizy słabych punktów, czynników ryzyka i zagrożeń, a także tworzy koncepcje zabezpieczeń maszyn oraz komponentów.
Bardziej wydajna, zrównoważona i szybsza automatyzacja dzięki technologiom przemieszczeń liniowych firmy Bosch Rexroth
Pojedyncze komponenty czy inteligentne roboty liniowe – dział technologii przemieszczeń liniowych Rexroth oferuje ekonomiczne, wydajne i przyszłościowe produkty i rozwiązania do szerokiej gamy zastosowań w branży opakowaniowej. Najnowocześniejsze, inteligentne e-narzędzia umożliwiają szybkie wybieranie, projektowanie i konfigurowanie produktów. Odkryj nowe możliwości automatyzacji za pomocą technoligii czujników:: Smart Flex Effector, oparta na czujnikach jednostka kompensacyjna, zapewnia robotom przemysłowym czułość porównywalną z ludzką ręką, zwiększa precyzję i przenosi automatyzację na zupełnie nowy poziom. W naszych kompaktowych, łatwych w montażu systemach pomiarowych czujniki są całkowicie zintegrowane z wózkiem kulkowym prowadnicy liniowej, co pozwala oszczędzić miejsce podczas instalacji i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych komponentów. Nasze trwałe, najlepsze w swojej klasie komponenty o niskich wymaganiach konserwacyjnych, takie jak prowadnice szynowe kulkowe czy śruby pociągowe toczne o wydłużonych okresach między smarowaniami, dodatkowo zwiększają wydajność, a jednocześnie są ekologiczne i pozwalają oszczędzić zasoby.
Główna arteria transportowa – sprawdzony i wypróbowany system przenośników łańcuchowych VarioFlow plus – pozwala w ekonomiczny i niezwykle cichy sposób transportować pojedyncze części.
Butelki z szamponem, zgrzewane z czterech stron opakowania z mieloną kawą czy ziarna soi w torebkach ze skrobi kukurydzianej: System VarioFlow plus można dostosować do wszelkich zadań, zapewniając bezpieczny transport, dystrybucję i pakowanie produktów. System może również bezpiecznie, szybko i bezproblemowo przenosić różnego rodzaju opakowania zbiorcze o dowolnych wymiarach – z niskim tarciem i w nawet w najbardziej ciasnych przestrzeniach. Dzięki modułowej budowie poszczególne komponenty i moduły można szybko przekonfigurować, tworząc nowe linie produkcyjne – przestój trwa zaledwie kilka godzin, a nie kilka dni. Pełna gama produktów obejmuje modele ze stali nierdzewnej i aluminium oraz materiałów spełniających wymogi FDA.
Wersje ze stali nierdzewnej: czystość, trwałość i zgodność z wymogami FDA