Poland Polski
  • Webinars
Dwie osoby z robotem Kassow
Dwie osoby z robotem Kassow

Webinarium: Odkryj moc robotów Kassow - dołącz do rewolucji w technologii robotyki

  • Online
  • MS Teams, Międzynarodowe
  • 29.02.2024 09:00 - 29.02.2024 15:45
  • Angielski
  • 45 minut
  • Technika montażu

Nie przegap tego ekskluzywnego internetowego seminarium! Jako kluczowy gracz w branży automatyki, Bosch Rexroth ma ogromną przyjemność zaprezentować wyjątkowe możliwości robotów Kassow.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Webinar odbędzie się 29.02.2024 w godzinach:

  • 09:00 – 09:45 w języku angielskim
  • 15:00 – 15:45 w języku angielskim

Podczas tego webinarium omówimy wyjątkowe właściwości i zalety robotów Kassow . Dowiesz się o ich zaawansowanej funkcjonalności oraz o tym, w jaki sposób mogą one zwiększyć wydajność i efektywność Twoich operacji. Zaprezentujemy również dostępne modele, które pozwolą Ci znaleźć idealne rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze zagadnienia webinarium:

Uwalniamy 7-mą oś: Ujawniamy potencjał siódmej osi, dzięki czemu robot zyska zupełnie nowy wymiar wszechstronności.

Magiczne programowanie bez wysiłku: Odkrywamy magię szybkiego i beznakładowego programowania, zmieniającą automatyzację w rodzaj sztuki.

Bezruch w ruchu: Niesamowita demonstracja - nieruchomy punkt centralny narzędzia (TCP), podczas ruchu robota do rytmu zadawanego ze smartfona.

Wydajność bez ograniczeń: Sprawdźmy wspólnie wydajność, szybkość i siłę, które na nowo definiują możliwości robotów Kassow.