Silniki hydrauliczne tłokowopromieniowe Silniki hydrauliczne tłokowopromieniowe

Nowe silniki hydrauliczne tłokowo promieniowe Hägglunds serii Cab 10 do 40 są o wiele mniejsze i lżejsze, a jednocześnie ich osiągi nie uległy żadnym zmianom, dzięki czemu gwarantują nieporównywalną gęstość mocy. Dzięki kompaktowym silnikom tłokowo promieniowym bezpośrednie napędy hydrauliczne są optymalnym rozwiązaniem dla niewielkich i lekkich instalacji.

Katalog produktów
Silniki tłokowo osiowe Silniki tłokowo osiowe

Silniki tłokowo osiowe dostępne w konstrukcjach z wychylnym wirnikiem lub tarczą są przeznaczone do zastosowań średnio- i wysokociśnieniowych. Nasze napędy hydrostatyczne dla zastosowań mobilnych i stacjonarnych charakteryzują się wytrzymałością, niezawodnością, długim okresem eksploatacji, niską emisją hałasu, wysoką sprawnością, a także wysoką efektywnością.

Katalog produktów
Silniki zębate o zazębieniu zewnętrznym Silniki zębate o zazębieniu zewnętrznym

Silniki zębate o zazębieniu zewnętrznym to bardzo wydajna kosztowo alternatywa dla napędów obrotowych o mocy do około 50 kW. Silniki te są dostępne w wersjach z jednym kierunkiem obrotów lub z możliwością zmiany kierunku dla trybów działania 2- i 4-kwadrantowego.

Katalog produktów

Przemysłowe silniki hydrauliczne

Silniki hydrauliczne zaprojektowane z myślą o mocy i wydajności

Napędzą Twoją działalność

Istnieje jedna zasada obowiązująca we wszystkich dziedzinach i branżach: coraz większa potrzeba jeszcze szybszego i niezawodnego wytwarzania produktów o najwyższej jakości. W związku z takimi wymaganiami w centrum zainteresowania są więc przemysłowe napędy hydrauliczne. W kontekście maksymalnej wydajności przebiegu procesu kluczowe znaczenie ma sterowanie prędkością i momentem obrotowym zgodnie z warunkami procesowymi. Te kwestie determinują efektywność cyklu produkcyjnego i mogą przyczynić się do uniknięcia niepotrzebnych kosztów związanych ze zużyciem energii i cyklem eksploatacji produktów. Firma Bosch Rexroth oferuje maszyny i systemy w każdym rozmiarze, które są ekonomiczne, precyzyjne, bezpieczne i wydajne energetycznie.

 

Oferta rozwiązań w dziedzinie silników hydraulicznych

W związku z potrzebą coraz szybszego produkowania coraz lepszych materiałów w centrum zainteresowania są przemysłowe napędy hydrauliczne. W kontekście maksymalnej wydajności przebiegu procesu kluczowe znaczenie ma sterowanie prędkością i momentem obrotowym zgodnie z warunkami procesowymi, co ma istotny wpływ na jakość, wydajność, sterowalność i niezawodność.

Nasza oferta produktów dla przemysłu obejmuje najnowocześniejsze układy hydrauliczne, napędy elektryczne i układy sterowania, przekładnie, a także systemy przemieszczeń liniowych i montażu – wszystkie pochodzące z jednego źródła.