pudełko z zestawem startowym ctrlX AUTOMATION i jego komponenty, cena 799 euro ctrlX AUTOMATION - zestaw startowy

Skorzystaj z wyjątkowej okazji i zamów pakiet obejmujący:

  • ctrlX COREplus X3 z systemem operacyjnym ctrlX OS
  • ctrlX I/O 16-wejść cyfrowych i 16-wyjść cyfrowych
  • ctrlX Apps: PLC, Node-RED, EtherCAT

Sprzedaż prowadzona jest przez naszych certyfikowanych partnerów.

Zestaw startowy ctrlX AUTOMATION

Platforma ctrlX AUTOMATION to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji, obejmujące sterowniki, napędy, silniki, moduły I/O oraz funkcje PLC i IoT. Dzięki systemowi operacyjnemu Linux z obsługą czasu rzeczywistego i otwartej architekturze, łączy sterowanie maszynami oraz systemami IT, redukując liczbę podzespołów oraz koszty związane z projektowaniem.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, wprowadzamy zestaw startowy ctrlX AUTOMATION, w cenie 799 € (cena rekomendowana). Jest to gotowe do użycia rozwiązanie, które umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy z platformą automatyzacji. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty, dzięki którym możesz od razu przystąpić do konfiguracji i wdrażania swoich aplikacji. Dodatkowo, kupując zestaw, otrzymasz bezpłatne wsparcie eksperta, który pomoże w pierwszych krokach, zapewniając płynne i efektywne rozpoczęcie pracy z systemem.

Komponenty zestawu

Konfigurowalny sterownik ctrlX COREPLUS X3

ctrlX COREplus X3

Konfigurowalny sterownik ctrlX COREPLUS X3 z unikalnym systemem operacyjnym ctrlX OS.

Dowiedz się więcej o platformie sterującej ctrlX CORE na dedykowanej stronie internetowej!

ctrlX CORE
moduły ctrlX Input Output 16 wejść i wyjść cyfrowych

ctrlX I/O

  • XI110116: 16-wejść cyfrowych
  • XI211116: 16-wyjść cyfrowych

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu ctrlX I/O na dedykowanej stronie internetowej!

ctrlX I/O
kafelki z napisami PLC, Node-RED, EtherCAT

Dołączone licencje na aplikacje ctrlX OS

  • Programowanie PLC za pomocą aplikacji ctrlX PLC, opartej na CODESYS V3, uzupełnione o kompleksowe biblioteki technologiczne firmy Bosch Rexroth.
  • Możliwość programowania graficznego z aplikacją Node-RED, dostosowaną do ctrlX AUTOMATION.
  • Aplikacja aktywuje interfejs EtherCAT master, umożliwiając połączenie z ekosystemem EtherCAT. Dane z sieci EtherCAT dostępne są dla wszystkich aplikacji na ctrlX CORE w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej o systemie operacyjnym ctrlX OS na dedykowanej stronie internetowej!

ctrlX OS

Dodatkowe informacje

zrzut ekranu z przewodnika konfiguracyjnego ctrlX CORE

Pierwsze kroki z ctrlX AUTOMATION

Zdobądź dodatkowe informacje o zestawie startowym tutaj!

Pobierz już teraz krótki przewodnik, w którym znajdziesz informacje o tym jak skonfigurować ctrlX CORE i uruchomić go w 4 krokach.

zrzut ekranu ze strony z filmami instruktażowymi o ctrlX AUTOMATION

Filmy instruktażowe

W społeczności ctrlX AUTOMATION dostępna jest również lista różnych filmów instruktażowych, blogów i przykładów zastosowania, m.in.:

  • ctrlX CORE
  • ctrlX I/O
  • ctrlX PLC
  • ctrlX IoT

PRZEJDŹ DO MATERIAŁÓW
ludzie siedzący przy biurku na szkoleniu

Szkolenia - ctrlX AUTOMATION

Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej.

Możesz również zarejestrować się na stacjonarne szkolenie z ctrlX AUTOMATION w siedzibie naszej firmy (w języku polskim).
Zarejestruj się tutaj!

Jak dokonać zakupu?

Zestaw startowy ctrlX AUTOMATION można zakupić u naszych certyfikowanych partnerów handlowych. Kupując go u jednego z nich, otrzymasz także bezpłatne wsparcie eksperta Bosch Rexroth, który pomoże Ci w pierwszych krokach i sprawnym rozpoczęciu pracy z systemem. Oferta dostępna jest u następujących partnerów:

logo firmy  Albeco

Albeco Sp. z o.o.

ul. Południowa 71, 62-064 Plewiska

Mikołaj Muller

tel: +48 61 60 00 205

e-mail: mikolaj.muller@albeco.com.pl

Więcej informacji na stronie internetowej partnera!

Albeco
logo firmy Inter Trade

Inter Trade Sp. z o.o.

ul. Legionów 243A, 43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. +48 728 887 674

e-mail: info@intertrade.com.pl

Więcej informacji na stronie internetowej partnera!

Inter Trade
zdjęcie eksperta Bosch Rexroth

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a my odezwiemy się do Ciebie!

Marcin Szpala

+48 (32) 363 51 06

marcin.szpala@boschrexroth.pl

Formularz kontaktowy