Modułowy przenośnik taśmowy VarioFlow belt Zapewnienie płynnego transportu delikatnych produktów: to motywuje nas do działania. Dowiedz się więcej Przegląd różnych systemów przenośników Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Połączenie systemów przenośników TS 2plus i TS2 Booster firmy Bosch Rexroth Skróć czas przenoszenia produktów pomiędzy liniami produkcyjnymi,

łącząc nowy system transportowy TS 2 Booster z systemem transportowym TS 2plus.

Tutaj

BOOST YOUR PRODUCTION - z systemami transportowymi Rexroth

Napędzamy twoje produkty – ale co napędza nas?

Naszą misją jest najlepsza dostawa dla ciebie systemów transportowych do każdej aplikacji. Umożliwiamy korzystanie ze standardów sprawdzonych w przemyśle oraz innowacyjnych technologii, niezależnie od tego, czy chodzi o ograniczoną przestrzeń, dostarczanie materiałów, poprawę jakości procesów, zwiększenie wydajności, czy poprawę rentowności. Wszystko to łączymy w kompletne, zrównoważone energetycznie rozwiązanie. Nasze systemy transportu cechuje elastyczność pozwalająca na obsługę zarówno lekkich ładunków o masie kilku kilogramów, jak i ciężkich produktów przekraczających 1000 kg.

Główne zalety naszych systemów transportowych.

  • Wysoka jakość, obsługa i wydajność energetyczna dzięki sprawdzonym standardom i dziesiątkom lat doświadczenia
  • Maksymalna wydajność dzięki innowacyjnym technologiom
  • Zwiększenie swobody i wszechstronność systemu z możliwością łatwej rozbudowy i modyfikacji
  • Minimalizacja wysiłku związanego z planowaniem dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom, takim jak MTpro


Rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom

Poznaj nasze wszechstronne systemy transportowe

System transportowy TS 1

System transportowy TS 1

Precyzyjny montaż i szybkie procesy.

  • Masa palety z produktem: do 3 kg
  • Wymiaryv transportowanych palet: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń dzięki kompaktowej budowie
  • Branże: Motoryzacja, elektronika objęta wymaganiami dotyczącymi ESD, technologia medyczna, branża optyczna itp.

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o TS 1
Przenośnik taśmowy VarioFlow belt

Przenośnik taśmowy VarioFlow belt

Bezpieczny transport różnych opakowań, od toreb zamykanych z boku do opakowań ponadgabarytowych

  • Długości linii do 30 m
  • Prędkość transportu: do 40 m/min
  • Szerokości systemu: 420 mm / 622 mm
  • Branże: FMCG, farmacja i opieka zdrowotna

Do Rexroth Store

Więcej o systemach VarioFlow belt
Przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus

Przenośnik łańcuchowy VarioFlow plus

Jeden wszechstronny system, niezliczone zastosowania.

  • Dopuszczalne obciążenie łańcucha: do 1250N (ESD 600N)
  • Prędkość przenoszenia: do 120 m/min
  • Łańcuch o opatentowanej konstrukcji redukującej emisję hałasu
  • Branże: żywność i napoje, opakowania, farmaceutyki, kosmetyki, elektronika itp.

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o VarioFlow plus
System transportowy TS 2plus

System transportowy TS 2plus

Wszechstronny, niezawodny i uniwersalny.

  • Masa palety z produktem: do 240 kg
  • Wymiary palet: 160 x 160 do 1200 x 1200 mm
  • Szeroki zakres modyfikacji
  • Branże: motoryzacja, elektromobilność, elektronika, technologia medyczna itp.

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o TS 2plus
Szybkie systemy przenośników pasowych TS 2Booster

TS 2Booster

10-krotnie szybszy transport przy krótkim cyklu.

  • Przyspieszenie: max 40 m/s² (4g)
  • Prędkość: maks. 4 m/s (240 m/min)
  • Dokładność pozycjonowania: do ± 15 μm
  • Branże: elektronika, motoryzacja, technologia medyczna itp.

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o TS 2Booster
System transportowy TS 2pv

System transportowy TS 2pv

Delikatny, czysty i ekonomiczny – idealny do zastosowania w przemyśle fotowoltaicznym.

  • Masa paneli do 120 kg
  • Wielopasmowy transport wzdłużny o szerokości do 3000 mm
  • Transport gorących modułów solarnych o temperaturze do 160°C
  • Branże: Produkcja ogniw fotowoltaicznych i cienkowarstwowych modułów solarnych

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o TS 2pv
System przenośników rolkowych TS 5 do dużych obciążeń

System przenośników rolkowych TS 5

Modułowy system o niskich wymogach konserwacyjnych, przeznaczony do ładunków powyżej 400 kg

  • Masa palety z produktem: do 400 kg/m
  • Wymiary palet: 455 mm do 1040 mm
  • Koncepcja napędu z wałem królewskim, która nie wymaga częstej konserwacji i jest energooszczędna
  • Branże: linie montażowe w sektorze motoryzacyjnym, montaż akumulatorów, montaż dużych urządzeń elektrycznych itp.

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o TS 5
Modułowy przenośnik rolkowy do dużych obciążeń

System przenośników rolkowych TS 7

Inteligentny system montażu zespołów akumulatorowych o masie ponad 1000 kg.

  • Masa palety z produktem: ponad 1000 kg
  • Wymiary palet: możliwość konfiguracji do ok. 2600 x 1700 mm
  • Dostosowane do specjalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska
  • Branże: montaż zespołów akumulatorowych

Z przyjemnością opracujemy indywidualne, spersonalizowane rozwiązanie dla Twojego projektu. Skontaktuj się z nami!

System RFID firmy Bosch Rexroth

Systemy RFID do systemów transportu

Bezpieczna i niezawodna komunikacja.

  • Realizacja przepływu informacji w systemach montażowych
  • Dokumentacja wszystkich etapów procesu i danych dotyczących produkcji w celu zapewnienia możliwości identyfikacji w przypadku niespodziewanego przestoju
  • Dane dotyczące produktów i zamówień można zapisywać bezpośrednio na nośniku danych lub w centralnej bazie danych

Do Rexroth Store

Dowiedz się więcej o systemach RFID

Bezpłatne projektowanie systemów transportowych

Maksymalnie wykorzystaj oprogramowanie MTpro do planowania. W tym oprogramowaniu przechowywane są prawie wszystkie nasze produkty z zakresu technologii montażu. Szybko zaprojektuj własny system transportowy za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść”.

Narzędzie inżynierskie MTpro na jednym ekranie

Oprogramowanie MTpro do planowania

Zaprojektuj własne systemy transportu od początkowego pomysłu do wdrożenia, w jednym narzędziu.

MTpro
MTpro Online Designer na monitorze laptopa

MTpro Online Designer

Twórz układy linii montażowych w wersji online narzędzia MTpro Layout Designer. To jeszcze większa swoboda i elastyczność w korzystaniu z cyfrowych rozwiązań na stanowisku pracy.

Uruchamianie – MTpro Online Designer

Dowiedz się więcej dzięki naszym materiałom pomocniczym